피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
FAA228 - Double cover of stainless steel deep groove ball bearing with retainer
YDFA
Fa Factory Automation Parts
bearing
Powered by
CAD모델 선택
{ydfa/fa_factory_automation_parts/bearing/faa228.prj},{NB=FAA228-6201ZZNR},{CODE=FAA228},{BEARINGTYPE=6201ZZNR},{MATERIAL=SUS440C},{D=12.0},{DD=32},{B=10.0},{R=0.60},{R1=0.60},{D1=36.70},{F=1.12},{DS=17.00},{DH=28.00},{RR=0.60},{DX=37.50},{CY=2.90},{CZ=1.20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
BEARINGTYPE
Bearing type
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material 1
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
dd
[mm]
B
[mm]
R
dd
[mm]
R1
[mm]
D1
[mm]
F
R1
[mm]
DS
dd
[mm]
DH
[mm]
RR
dd
[mm]
DX
R1
[mm]
CY
R1
[mm]
CZ
R1
[mm]
FAA228-6900ZZNR
FAA228
6900ZZNR
SUS440C
10.0
22
6.0
0.30
0.30
24.80
0.70
13.00
20.00
0.30
25.50
1.50
0.70
FAA228-6200ZZNR
FAA228
6200ZZNR
SUS440C
10.0
30
9.0
0.60
0.60
34.70
1.12
16.00
26.00
0.60
35.50
2.90
1.20
FAA228-6901ZZNR
FAA228
6901ZZNR
SUS440C
12.0
24
6.0
0.30
0.30
26.80
0.70
15.00
22.00
0.30
27.50
1.50
0.70
FAA228-6201ZZNR
FAA228
6201ZZNR
SUS440C
12.0
32
10.0
0.60
0.60
36.70
1.12
17.00
28.00
0.60
37.50
2.90
1.20
FAA228-6902ZZNR
FAA228
6902ZZNR
SUS440C
15.0
28
7.0
0.30
0.30
30.80
0.85
18.00
26.00
0.30
31.50
1.90
0.90
FAA228-6002ZZNR
FAA228
6002ZZNR
SUS440C
15.0
32
9.0
0.30
0.30
36.70
1.12
19.00
30.00
0.30
37.50
2.90
1.20
FAA228-6202ZZNR
FAA228
6202ZZNR
SUS440C
15.0
35
11.0
0.60
0.60
39.70
1.12
20.00
31.00
0.60
40.50
2.90
1.20
FAA228-6003ZZNR
FAA228
6003ZZNR
SUS440C
17.0
35
10.0
0.30
0.30
39.70
1.12
21.00
33.00
0.30
40.50
2.90
1.20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MB - Bearing Lock Washers Metric
JW Winco
25.06.2024
SL-BVICA,SH-BVICA - Bearing Cover - Inlay Type Round Flanged
Misumi
15.02.2024
SFAR, SSFAR, RSFAR, RSSFAR, PSFAR, PSSFAR, SFUR, SSFUR, PSFUR, PSSFUR, PSFG...
Misumi
27.05.2023
BN 824 - Retaining rings for bores heavy-duty design (DIN 472), spring stee...
Bossard Catalog
31.10.2023
JLNK, JLNSK - Nuts for Bearings - Stainless Steel /E/ Tooth Lock Washer Set
Misumi
03.06.2021
ANL_002 - MB(L) lock washers
SKF
06.06.2024
DIN 472 - FN 543 - rostfrei 1.4122 - Retaining rings for bores
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
R 053 Snap rings for bore holes - DME - DIN 472
D-M-E
27.06.2024
BN 823 - Retaining rings for bores standard design (DIN 472), spring steel,...
Bossard Catalog
31.10.2023
RETW - Snap ring for conveyor
Misumi
07.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성