BMH32 61 BLS81 - Magnet with base, thin type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C3-Small Parts / Magnets
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c3/bmh32_61_bls81.prj},{NB=BLS81-D4},{CODE=BLS81},{TYPE=baoxing},{MAT1=SUM24L},{SUR1=wudianjiedunie},{MAT2=nvcitie},{SUR2=dunie},{NR=80℃},{CJBM=N},{CJFM=S},{D=4},{PPATH=bmh32_61_bls81/assem/bmh32_61_bls81_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
Magnet holder (material)
ⁿ/ₐ
SUR1
Magnet holder (surface treatment)
ⁿ/ₐ
MAT2
Magnet (material)
ⁿ/ₐ
SUR2
Magnet (surface treatment)
ⁿ/ₐ
NR
Heat resistant temperature
ⁿ/ₐ
CJBM
Magnetic pole (surface)
ⁿ/ₐ
CJFM
Magnetic pole (reverse surface)
ⁿ/ₐ
L
[mm]
M
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
T
[mm]
H
[mm]
N
Attraction N (kgf)
ⁿ/ₐ
G
Surface magnetic flux density Gaussian (G)
ⁿ/ₐ
BMH32-D4
BMH32
Thin
SUM24L
Electroless nickel platin...
Cobalt magnet
-
80℃
N
S
4.000
M2
3.000
2.500
1.500
0.500
-
-
BMH33-D6
BMH33
Thin
SUM24L
Black
Cobalt magnet
-
200℃
N
S
6.000
M3
5.000
4.000
2.200
1.500
2.9(0.3)
2100~3400
BLS81-D4
BLS81
Thin
SUM24L
Electroless nickel platin...
Neodymium magnet
Nickel plating
80℃
N
S
4.000
M2
3.000
2.500
1.500
0.500
0.62(0.06)
2700~3000
BMH46-D4
BMH46
Thin
SUM24L
Electroless nickel platin...
Neodymium magnet
Nickel plating
80℃
S
N
4.000
M2
3.000
2.500
1.500
0.500
-
-
BMH51-D4
BMH51
Thin
SUS416
-
Neodymium magnet
Nickel plating
80℃
N
S
4.000
M2
3.000
2.500
1.500
0.500
-
-
BMH61-D4
BMH61
Thin
SUM22
Electroless nickel platin...
Heat resistant temperatur...
Nickel plating
150℃
N
S
4.000
M2
3.000
2.500
1.500
0.500
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성