J-XXF51 - Precision type, quick joint, T-type joint and external thread
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xxf51.prj},{NB=J-XXF51-D4-M5},{CODE=J-XXF51},{TYPE=External thread T-type Connector},{MAT1=Brass},{MAT2=Brass},{MAT3=POM},{SUR=Nickel-plated},{D=4},{MOD=M5},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
The main material
ⁿ/ₐ
MAT2
Thread part
ⁿ/ₐ
MAT3
Out of the ring
ⁿ/ₐ
SUR
Body surface treatment
ⁿ/ₐ
R
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
S
[mm]
AREA
effective cross-sectional area
[mm^2]
WEI
Weight (g)
ⁿ/ₐ
J-XXF51-D4-M5
J-XXF51
External thread T-joint
brass
brass
POM
Nickel plating
M5
3.5
18.5
20.5
11.0
14.9
18.50
12
1.57
9.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성