OFG31 - Oil free bushing, bronze casting and shoulder type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E1-Oil free bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e1/ofg31.prj},{NB=OFG31-d12-L10},{CODE=OFG31},{TYPE=A},{MAT=Special copper alloy},{ID=E7},{DI=r6},{HE=-30-150},{DD=12},{DDTHE=+0.050/+0.032},{L=10},{LTHE=-0.1/-0.3},{LPOOL=10,12,15,20,25,30},{D=18},{DTHE=+0.034/+0.023},{H=25},{TT=3},{R=1.0},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
ID
Inner diameter tolerance
ⁿ/ₐ
DI
Outer diameter tolerance
ⁿ/ₐ
HE
Heat resistant temperature
[°C]
DD
d E7
[mm]
DDTHE
d tolerance
ⁿ/ₐ
LTHE
L tolerance
ⁿ/ₐ
D
D r6
[mm]
DTHE
D tolerance
ⁿ/ₐ
H
[mm]
TT
t 0/-0.1
ⁿ/ₐ
R
[mm]
OFG31-d5-L10
OFG31
Shoulder type
Special copper alloy
E7
R6
-30-150
5
+0.032/+0.020
-0.1/-0.3
9
+0.028/+0.019
14
2
0.5
OFG31-d6-L10
OFG31
Shoulder type
Special copper alloy
E7
R6
-30-150
6
+0.032/+0.020
-0.1/-0.3
10
+0.028/+0.019
16
2
0.5
OFG31-d8-L10
OFG31
Shoulder type
Special copper alloy
E7
R6
-30-150
8
+0.040/+0.025
-0.1/-0.3
12
+0.034/+0.023
20
2
0.5
OFG31-d10-L10
OFG31
Shoulder type
Special copper alloy
E7
R6
-30-150
10
+0.040/+0.025
-0.1/-0.3
14
+0.034/+0.023
22
2
0.5
OFG31-d12-L10
OFG31
Shoulder type
Special copper alloy
E7
R6
-30-150
12
+0.050/+0.032
-0.1/-0.3
18
+0.034/+0.023
25
3
1.0
OFG31-d13-L10
OFG31
Shoulder type
Special copper alloy
E7
R6
-30-150
13
+0.050/+0.032
-0.1/-0.3
19
+0.041/+0.028
26
3
1.0
OFG31-d15-L10
OFG31
Shoulder type
Special copper alloy
E7
R6
-30-150
15
+0.050/+0.032
-0.1/-0.3
21
+0.041/+0.028
28
3
1.0
OFG31-d16-L12
OFG31
Shoulder type
Special copper alloy
E7
R6
-30-150
16
+0.050/+0.032
-0.1/-0.3
22
+0.041/+0.028
29
3
1.5
OFG31-d20-L12
OFG31
Shoulder type
Special copper alloy
E7
R6
-30-150
20
+0.061/+0.040
-0.1/-0.3
30
+0.041/+0.028
40
5
2.0
OFG31-d25-L20
OFG31
Shoulder type
Special copper alloy
E7
R6
-30-150
25
+0.061/+0.040
-0.1/-0.3
35
+0.050/+0.034
45
5
2.0
OFG31-d30-L25
OFG31
Shoulder type
Special copper alloy
E7
R6
-30-150
30
+0.061/+0.040
-0.1/-0.3
40
+0.050/+0.034
50
5
2.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성