BGU01 16 - Bearing with seat/Single bearing bottom mounting type/Height h selection type / height h designation type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/bgu01_16.prj},{NB=BGU06-623ZZ-h10},{CODE=BGU06},{TYPE1=Height h selection type},{MAT=buxiugang},{MAT1=SUS304},{MAT2=SUS304},{SUR=-},{TYPE=623},{TYPEPOOL=623,624,605,625,606,626,608,628,6900,6000,6200,6901,6001,6201,6902,6002,6202,6903,6003,6203,6904,6004,6204,6005,6205,6006,6206},{MFQ=ZZ},{HH=10},{CODE1=1},{LINK=webxxx},{PPATH=bgu01_16/assem/bgu01_16_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE1
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Bearing material
ⁿ/ₐ
MAT1
Housing material
ⁿ/ₐ
MAT2
Retaining ring material
ⁿ/ₐ
SUR
Housing surface treatment
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DH7
D
[mm]
DH7G
D tolerance
[mm]
DDHH
dh
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
T
[mm]
M
[mm]
KK
KK (increased chamfer on both sides)
ⁿ/ₐ
KC
KC (increasing chamfer C2)
ⁿ/ₐ
BGU01-623ZZ-h10
BGU01
Height h selection type
steel
S45C
Spring steel
Black
3
10
+0.015/0
7
4
18.8
20
10
10
4
0
0
BGU02-623ZZ-h10
BGU02
Height h selection type
steel
S45C
SUS304
Electroless nickel platin...
3
10
+0.015/0
7
4
18.8
20
10
10
4
0
0
BGU03-623ZZ-h10
BGU03
Height h selection type
steel
A2017
SUS304
Natural anodized (matte)
3
10
+0.015/0
7
4
18.8
20
10
10
4
0
0
BGU04-623ZZ-h10
BGU04
Height h selection type
stainless steel
A2017
SUS304
Natural anodized (matte)
3
10
+0.015/0
7
4
18.8
20
10
10
4
0
0
BGU06-623ZZ-h10
BGU06
Height h selection type
stainless steel
SUS304
SUS304
-
3
10
+0.015/0
7
4
18.8
20
10
10
4
0
0
BGU11-623ZZ-h10
BGU11
Height h specified type
steel
S45C
Spring steel
Black
3
10
+0.015/0
7
4
18.8
20
10
10
4
0
0
BGU12-623ZZ-h10
BGU12
Height h specified type
steel
S45C
SUS304
Electroless nickel platin...
3
10
+0.015/0
7
4
18.8
20
10
10
4
0
0
BGU13-623ZZ-h10
BGU13
Height h specified type
steel
A2017
SUS304
Natural anodized (matte)
3
10
+0.015/0
7
4
18.8
20
10
10
4
0
0
BGU14-623ZZ-h10
BGU14
Height h specified type
stainless steel
A2017
SUS304
Natural anodized (matte)
3
10
+0.015/0
7
4
18.8
20
10
10
4
0
0
BGU16-623ZZ-h10
BGU16
Height h specified type
stainless steel
SUS304
SUS304
-
3
10
+0.015/0
7
4
18.8
20
10
10
4
0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성