피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
SC EUU - Linear Motion Ball Bearing Slide Units
YTP
Linear Motion Ball Bearing Slide
Double Extended Type
Powered by
CAD모델 선택
{ytp/linear_motion_ball_bearing_side/double_extension/sc_euu.prj},{NB=SC20EUU},{MODEL=SC20EUU},{IB=2*LM20UU},{SD=20},{H=21},{E=27},{W=54},{L=115},{F=41.0},{G=35.0},{T=11.0},{B=40.0},{C=84},{K=7.00},{S1=M6},{S2=5.2},{I=12},{WEIGHT=588},{WW=52.000},{W1=28.000},{W2=16.000},{W3=23.000},{II=1.000},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=6063 Aluminium Alloy},{TS1=Natural Anodic Oxidation (Conventional) },{TS2=Black Anodic Oxidation Treatment (Customized) },{TEMPERATUER=-20~80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MODEL
MODEL NO.
ⁿ/ₐ
IB
Internal bearing
ⁿ/ₐ
SD
SHAFT DIAMETER
ⁿ/ₐ
H
MAIN DIMENSIONS H
[mm]
E
MAIN DIMENSIONS E
[mm]
W
MAIN DIMENSIONS W
[mm]
L
MAIN DIMENSIONS L
[mm]
F
MAIN DIMENSIONS F
[mm]
G
MAIN DIMENSIONS G
[mm]
T
MAIN DIMENSIONS T
[mm]
B
MOUNTING DIMENSIONS B
[mm]
C
MOUNTING DIMENSIONS C
[mm]
K
MOUNTING DIMENSIONS K
[mm]
S1
MOUNTING DIMENSIONS S1
[mm]
S2
MOUNTING DIMENSIONS S2
[mm]
I
MOUNTING DIMENSIONS I
[mm]
WEIGHT
[g]
WW
ⁿ/ₐ
W1
ⁿ/ₐ
W2
ⁿ/ₐ
W3
ⁿ/ₐ
II
ⁿ/ₐ
PS
Production standards
ⁿ/ₐ
MAT1
Outer coving material
ⁿ/ₐ
TS1
Surface Treatment of Shell
ⁿ/ₐ
TS2
Surface Treatment of Shell
ⁿ/ₐ
TEMPERATUER
Holder working temperature
[°C]
SC16EUU
SC16EUU
2*LM16UU
16
19
25
50
100
38.5
32.5
9.0
36.0
74
7.00
M5
4.3
12
447
48.000
26.000
17.000
19.000
1.000
GBT/16940-2012
6063 Aluminium Alloy
Natural Anodic Oxidation ...
Black Anodic Oxidation Tr...
-20~80
SC20EUU
SC20EUU
2*LM20UU
20
21
27
54
115
41.0
35.0
11.0
40.0
84
7.00
M6
5.2
12
588
52.000
28.000
16.000
23.000
1.000
GBT/16940-2012
6063 Aluminium Alloy
Natural Anodic Oxidation ...
Black Anodic Oxidation Tr...
-20~80
SC25EUU
SC25EUU
2*LM25UU
25
26
38
76
160
51.5
42.0
12.0
54.0
118
11.00
M8
7.0
18
1397
68.000
42.000
17.000
33.000
1.000
GBT/16940-2012
6063 Aluminium Alloy
Natural Anodic Oxidation ...
Black Anodic Oxidation Tr...
-20~80
SC30EUU
SC30EUU
2*LM30UU
30
30
39
78
170
59.5
49.0
15.0
58.0
130
10.00
M8
7.0
18
1693
70.000
46.000
14.000
40.500
1.000
GBT/16940-2012
6063 Aluminium Alloy
Natural Anodic Oxidation ...
Black Anodic Oxidation Tr...
-20~80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성