您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
DIN 6900-1 Z1 T steel 8.8 zinc-plated - Torx SEMS screws with flat washer
A.R.T. Elektromechanik
Mounting Accessories + Sems Screws
Sems Screws
DIN 6900-1 Z1 + Z0 T - Torx SEMS screws with flat washer
Powered by
CAD模型選擇
{art/mz/kombischrauben/din_6900_1_z1_z0_t/din_6900_1_z1_t_a2k.prj},{NB=ART 30218 - DIN 6900-1 Z1 T M4x18.0 mm steel8.8 ZP},{ARTNR=30218},{D=4.0},{P=0.700},{L=18},{A=1.400},{BX=22},{DK=8},{AD2=9},{K=3.1},{H2=0.8},{A1=3.950},{T=1.660},{DA=4.700},{R=0.200},{RF=8.000},{V=2.000},{X=1.750},{IDNR=},{TYP=DIN 6900-1 Z1 T},{ZTN=7318 1595},{MT=Metall},{MAT=Stahl},{MAT1=St},{GUETE=8.8},{OBERFLAECHE=verzinkt (A2K)},{OBERFLAECHE1=vzk},{DINSCHRAUBE=DIN 7985 - Torx},{DINSCHEIBE=DIN 6902A - Unterlegscheibe ähnl. DIN 125 (Z1)},{ISO=ISO 10644 S11-N},{ANTRIEB=Torx T20},{ANTRIEB1=Torx},{CNSAVOID=1},{CNSNN=DIN 7985},{LINK1=www.artgmbh.com},{LWS=https://www.artgmbh.com/montagezubehoer-kombischrauben/kombischrauben/din-6900-1-z1-kombischrauben-torx-mit-unterlegscheibe/}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs number
ⁿ/ₐ
MT
Materialtyp
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Steel quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface metal
ⁿ/ₐ
DINSCHRAUBE
DIN standard screw head
ⁿ/ₐ
DINSCHEIBE
DIN standard description washer 1
ⁿ/ₐ
ISO
ISO Norm
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
AD2
Outer diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
H2
Height
[mm]
ANTRIEB
Drive
ⁿ/ₐ
A.R.T. 42718 - DIN 6900-1...
42718
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S11-N
2.5
0.450
5
5
6
2.0
0.6
Torx T8
A.R.T. 42719 - DIN 6900-1...
42719
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S11-N
2.5
0.450
6
5
6
2.0
0.6
Torx T8
A.R.T. 35936 - DIN 6900-1...
35936
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S11-N
2.5
0.450
8
5
6
2.0
0.6
Torx T8
A.R.T. 35960 - DIN 6900-1...
35960
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S11-N
2.5
0.450
10
5
6
2.0
0.6
Torx T8
A.R.T. 42720 - DIN 6900-1...
42720
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S11-N
2.5
0.450
12
5
6
2.0
0.6
Torx T8
A.R.T. 42721 - DIN 6900-1...
42721
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S11-N
2.5
0.450
16
5
6
2.0
0.6
Torx T8
A.R.T. 46057 - DIN 6900-1...
46057
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S11-N
3.0
0.500
4
6
7
2.4
0.6
Torx T10
A.R.T. 48639 - DIN 6900-1...
48639
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S11-N
3.0
0.500
5
6
7
2.4
0.6
Torx T10
A.R.T. 33814 - DIN 6900-1...
33814
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S11-N
3.0
0.500
6
6
7
2.4
0.6
Torx T10
A.R.T. 33373 - DIN 6900-1...
33373
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S11-N
3.0
0.500
8
6
7
2.4
0.6
Torx T10
A.R.T. 42210 - DIN 6900-1...
42210
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S11-N
3.0
0.500
10
6
7
2.4
0.6
Torx T10
A.R.T. 31070 - DIN 6900-1...
31070
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S11-N
3.0
0.500
12
6
7
2.4
0.6
Torx T10
A.R.T. 46055 - DIN 6900-1...
46055
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S11-N
3.0
0.500
14
6
7
2.4
0.6
Torx T10
A.R.T. 35687 - DIN 6900-1...
35687
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S11-N
3.0
0.500
16
6
7
2.4
0.6
Torx T10
A.R.T. 48640 - DIN 6900-1...
48640
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S11-N
3.0
0.500
20
6
7
2.4
0.6
Torx T10
A.R.T. 46056 - DIN 6900-1...
46056
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S11-N
3.0
0.500
28
6
7
2.4
0.6
Torx T10
A.R.T. 35316 - DIN 6900-1...
35316
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S11-N
4.0
0.700
6
8
9
3.1
0.8
Torx T20
A.R.T. 31071 - DIN 6900-1...
31071
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S11-N
4.0
0.700
8
8
9
3.1
0.8
Torx T20
A.R.T. 34889 - DIN 6900-1...
34889
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S11-N
4.0
0.700
10
8
9
3.1
0.8
Torx T20
A.R.T. 34890 - DIN 6900-1...
34890
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S11-N
4.0
0.700
12
8
9
3.1
0.8
Torx T20
A.R.T. 52746 - DIN 6900-1...
52746
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S11-N
4.0
0.700
14
8
9
3.1
0.8
Torx T20
A.R.T. 37926 - DIN 6900-1...
37926
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S11-N
4.0
0.700
16
8
9
3.1
0.8
Torx T20
A.R.T. 30218 - DIN 6900-1...
30218
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S11-N
4.0
0.700
18
8
9
3.1
0.8
Torx T20
A.R.T. 37927 - DIN 6900-1...
37927
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S11-N
4.0
0.700
20
8
9
3.1
0.8
Torx T20
A.R.T. 46103 - DIN 6900-1...
46103
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S11-N
4.0
0.700
25
8
9
3.1
0.8
Torx T20
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BN 20166 - Pan head screws with hexalobular socket Torx plus® / Autosert®, ...
Bossard Catalog
15.05.2023
DIN 7981 C - Steel zinc-plated, hexalobular drive
Böllhoff
26.10.2021
DIN 6900-1 Z1 T stainless steel A2 plain - Torx SEMS screws with flat washe...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN ≈965 - Counter sunk screws with torx
Fabory
13.02.2023
DIN 6900-5 Z9-1 T steel 8.8 zinc-plated - Torx SEMS screws with conical spr...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 7500 C - Steel zinc-plated, Hexalobular drive
Böllhoff
26.10.2021
DIN 6900-3 Z4 Z steel 4.8 zinc-plated - Pozidriv SEMS screws with split loc...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6912 - Hexagon socket slotted head cap screws with center hole and low ...
Fabory
21.04.2022
353 - Linsen-Sicherheitsschrauben T20 RESISTORX-rostfrei A2
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 6900-2 Z3-1 T steel 8.8 zinc-plated - Torx SEMS screws with waved sprin...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 7985 - Steel 4.8, hexalobular drive
Böllhoff
26.10.2021
Chain-stretcher with ball bearing national - Chain-stretcher sprockets with...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
RAMPA-Gewindestifte Typ 511
RAMPA
24.05.2024
DIN 6900-5 Z-KO T stainless steel A2-70 plain - Torx SEMS screws with conta...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表