피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 6900-3 Z4-1 D912 stainless steel A2 plain - Hexagon socket SEMS screws with split lock washer and flat washer
A.R.T. Elektromechanik
Mounting Accessories + Sems Screws
Sems Screws
DIN 6900-3 Z4-1 D912 - Hexagon socket SEMS screws with split lock washer and flat washer
Powered by
CAD모델 선택
{art/mz/kombischrauben/din_6900_3_z4_1_d912/din_6900_3_z4_1_d912_a2.prj},{NB=ART 47260 - DIN 6900-3 Z4-1 D912 M5x20.0 mm - A2},{ARTNR=47260},{D=5.0},{P=0.800},{L=20.0},{DK=8.5},{AD2=8.6},{AD3=10},{K=5.0},{H2=1.7},{H2MIN=1.0},{H3=1.0},{S=4.0},{BX=22},{DA=5.700},{DS=5.000},{E=4.580},{F=0.600},{R=0.200},{T=2.500},{V=0.500},{DW=8.030},{W=1.900},{VERS1=1},{IDNR=},{TYP=DIN 6900-3 Z4-1 D912},{ZTN=7318 1562},{MT=Metall},{MAT=Edelstahl},{GUETE=A2},{OBERFLAECHE=blank},{DINSCHRAUBE=DIN 912},{DINSCHEIBE=DIN 6905 - Federring ähnl. DIN 128 A (Z4)},{DINSCHEIBE2=DIN 6902A - Unterlegscheibe ähnl. DIN 125 (Z1)},{ISO=},{GEWINDE=0},{CNSAVOID=0},{CNSNN= DIN 912},{LINK1=www.artgmbh.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs number
ⁿ/ₐ
MT
Materialtyp
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Steel quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface metal
ⁿ/ₐ
DINSCHRAUBE
DIN standard screw head
ⁿ/ₐ
DINSCHEIBE
DIN standard description washer 1
ⁿ/ₐ
DINSCHEIBE2
DIN standard description washer 2
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
Head diameter max.
[mm]
AD2
Outer diameter
[mm]
AD3
Outer diameter
[mm]
K
Head height max.
[mm]
H2
Height
[mm]
H2MIN
min.
[mm]
H3
Height
[mm]
ANTRIEB
Drive
ⁿ/ₐ
S
Width across flat
[mm]
A.R.T. 47249 - DIN 6900-3...
47249
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
6.0
5.5
5.6
7
3.0
1.3
0.7
0.6
SW2.5
2.5
A.R.T. 47250 - DIN 6900-3...
47250
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
8.0
5.5
5.6
7
3.0
1.3
0.7
0.6
SW2.5
2.5
A.R.T. 47251 - DIN 6900-3...
47251
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
10.0
5.5
5.6
7
3.0
1.3
0.7
0.6
SW2.5
2.5
A.R.T. 47252 - DIN 6900-3...
47252
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
12.0
5.5
5.6
7
3.0
1.3
0.7
0.6
SW2.5
2.5
A.R.T. 50785 - DIN 6900-3...
50785
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
14.0
5.5
5.6
7
3.0
1.3
0.7
0.6
SW2.5
2.5
A.R.T. 42828 - DIN 6900-3...
42828
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
16.0
5.5
5.6
7
3.0
1.3
0.7
0.6
SW2.5
2.5
A.R.T. 47253 - DIN 6900-3...
47253
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
20.0
5.5
5.6
7
3.0
1.3
0.7
0.6
SW2.5
2.5
A.R.T. 40818 - DIN 6900-3...
40818
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
4.0
0.700
8.0
7.0
7.0
9
4.0
1.4
0.8
0.8
SW3
3.0
A.R.T. 47254 - DIN 6900-3...
47254
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
4.0
0.700
10.0
7.0
7.0
9
4.0
1.4
0.8
0.8
SW3
3.0
A.R.T. 35377 - DIN 6900-3...
35377
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
4.0
0.700
12.0
7.0
7.0
9
4.0
1.4
0.8
0.8
SW3
3.0
A.R.T. 37180 - DIN 6900-3...
37180
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
4.0
0.700
16.0
7.0
7.0
9
4.0
1.4
0.8
0.8
SW3
3.0
A.R.T. 47255 - DIN 6900-3...
47255
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
4.0
0.700
20.0
7.0
7.0
9
4.0
1.4
0.8
0.8
SW3
3.0
A.R.T. 47256 - DIN 6900-3...
47256
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
5.0
0.800
8.0
8.5
8.6
10
5.0
1.7
1.0
1.0
SW4
4.0
A.R.T. 47257 - DIN 6900-3...
47257
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
5.0
0.800
10.0
8.5
8.6
10
5.0
1.7
1.0
1.0
SW4
4.0
A.R.T. 47258 - DIN 6900-3...
47258
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
5.0
0.800
12.0
8.5
8.6
10
5.0
1.7
1.0
1.0
SW4
4.0
A.R.T. 47259 - DIN 6900-3...
47259
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
5.0
0.800
16.0
8.5
8.6
10
5.0
1.7
1.0
1.0
SW4
4.0
A.R.T. 47260 - DIN 6900-3...
47260
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
5.0
0.800
20.0
8.5
8.6
10
5.0
1.7
1.0
1.0
SW4
4.0
A.R.T. 47261 - DIN 6900-3...
47261
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
5.0
0.800
25.0
8.5
8.6
10
5.0
1.7
1.0
1.0
SW4
4.0
A.R.T. 50961 - DIN 6900-3...
50961
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
5.0
0.800
30.0
8.5
8.6
10
5.0
1.7
1.0
1.0
SW4
4.0
A.R.T. 47295 - DIN 6900-3...
47295
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
6.0
1.000
10.0
10.0
11.0
12
6.0
2.2
1.3
1.6
SW5
5.0
A.R.T. 47296 - DIN 6900-3...
47296
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
6.0
1.000
12.0
10.0
11.0
12
6.0
2.2
1.3
1.6
SW5
5.0
A.R.T. 47297 - DIN 6900-3...
47297
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
6.0
1.000
16.0
10.0
11.0
12
6.0
2.2
1.3
1.6
SW5
5.0
A.R.T. 46944 - DIN 6900-3...
46944
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
6.0
1.000
20.0
10.0
11.0
12
6.0
2.2
1.3
1.6
SW5
5.0
A.R.T. 50959 - DIN 6900-3...
50959
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
6.0
1.000
25.0
10.0
11.0
12
6.0
2.2
1.3
1.6
SW5
5.0
A.R.T. 46945 - DIN 6900-3...
46945
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
6.0
1.000
30.0
10.0
11.0
12
6.0
2.2
1.3
1.6
SW5
5.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성