피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
3-Way Ball Valve Type 23 Electric actuated Type Z, Socket type
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Automatic valves
(Electric) Ball valves
3-Way Ball Valve Type 23, Electric actuated Type Z
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/au_valve/ele_ball_valves/ele_3w_bv_type_23_z/bv23_el_z_socket_asmtab.prj},{NB=A23ZUUESA025},{CNSORDERNO=A23ZUUESA025},{STD=ANSI, ASTM},{NDMM=25},{NDINCH=1},{L=146},{H=201.0},{H1=110.0},{A=72.5},{A1=102},{A2=60},{A3=60},{OPIS=ANSI},{OPIS1=JIS/ANSI},{DISTL=2.000},{DISTR=2.000},{VER=1},{PPATH=../../3w_bv_typ_23_elect_act_t/parts/bv23_el_z_socket_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal diameter
[mm]
NDINCH
Nominal diameter
[인치]
L
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A23ZUUESJ015
A23ZUUESJ015
JIS
15
1/2
109
185.5
77.0
72.5
102
60
60
A23ZUUESJ020
A23ZUUESJ020
JIS
20
3/4
128
194.0
93.0
72.5
102
60
60
A23ZUUESJ025
A23ZUUESJ025
JIS
25
1
145
201.0
112.0
72.5
102
60
60
A23ZUUESJ032
A23ZUUESJ032
JIS
32
11/4
174
216.5
146.5
72.5
102
60
60
A23ZUUESJ040
A23ZUUESJ040
JIS
40
11/2
189
216.5
154.0
72.5
102
60
60
A23ZUUESJ050
A23ZUUESJ050
JIS
50
2
220
228.0
180.0
72.5
102
60
60
A23ZUUESA015
A23ZUUESA015
ANSI, ASTM
15
1/2
113
185.5
78.0
72.5
102
60
60
A23ZUUESA020
A23ZUUESA020
ANSI, ASTM
20
3/4
129
194.0
90.0
72.5
102
60
60
A23ZUUESA025
A23ZUUESA025
ANSI, ASTM
25
1
146
201.0
110.0
72.5
102
60
60
A23ZUUESA032
A23ZUUESA032
ANSI, ASTM
32
11/4
174
216.5
140.0
72.5
102
60
60
A23ZUUESA040
A23ZUUESA040
ANSI, ASTM
40
11/2
184
216.5
145.0
72.5
102
60
60
A23ZUUESA050
A23ZUUESA050
ANSI, ASTM
50
2
209
228.0
169.0
72.5
102
60
60
A23ZUUESD015
A23ZUUESD015
DIN
15
1/2
102
185.5
72.0
72.5
102
60
60
A23ZUUESD020
A23ZUUESD020
DIN
20
3/4
120
194.0
85.0
72.5
102
60
60
A23ZUUESD025
A23ZUUESD025
DIN
25
1
131
201.0
104.0
72.5
102
60
60
A23ZUUESD032
A23ZUUESD032
DIN
32
11/4
173
216.5
147.0
72.5
102
60
60
A23ZUUESD040
A23ZUUESD040
DIN
40
11/2
163
216.5
142.0
72.5
102
60
60
A23ZUUESD050
A23ZUUESD050
DIN
50
2
197
228.0
170.0
72.5
102
60
60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성