피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: CMB Cilindri
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CMB Cilindri
Type 09 - Cap fixed clevis
CMB Cilindri
Hydraulic Cylinders ISO 6020 / 2
Single acting cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{cmbcilindri/cilindri_oleodinamici_iso_6020_2/a3_cilindro_mono_stelo/mono_09_asmtab.prj},{NB=A3063M0001C09/P11-- 10113301011000000000},{SIZE=63},{MM=45},{CORSA1=5000},{WHSTD=33},{AX=45},{A1X=28},{B=60},{CH=36},{D=30},{F=15},{G=55},{J=45},{CB=30},{CD=20},{CF=60},{E=90},{L=32},{MR=29},{EW=30},{VD=14},{CX=30},{EP=19},{EX=22},{LT=38},{MS=40},{PJ1=80},{TG=64.3},{XOX=206},{YX=71},{ZJX=168},{ALFA=6},{XGX=70},{F04=15},{VD1=11},{R=65},{S=18},{TO=117},{UO=140},{FB=13.5},{E1=90},{LH=44},{SB=18.0},{SSX=86},{ST=26.0},{SW=17},{TS=124},{US=160},{XSX=65},{TC=89},{TD=32},{TL=25},{TT=88},{UT=139},{XJX=149},{SP=40},{TM=100},{CORSA=1.0},{CORSAX=0},{TDS=1},{TDT=1},{WH=33},{SA=0},{GUA=1},{DIS=0},{PC1=1},{PC2=1},{RF1=0},{RF2=0},{PSA1=0},{PSA2=0},{IND1=0},{IND2=0},{CON1=0},{CON2=0},{ASX=0},{ADX=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SER
Series
ⁿ/ₐ
TIP
Type
ⁿ/ₐ
SIZE
Bore Ø
[mm]
MM
Rod Ø
[mm]
TI
Technical information
ⁿ/ₐ
DISINF
Spacers info
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
B
f8 Ø
[mm]
CH
[mm]
XX
[mm]
EE
(BSP)
[인치]
KK
(Metric)
ⁿ/ₐ
KK1
(Metric)
ⁿ/ₐ
KF
(Metric)
ⁿ/ₐ
KF1
(Metric)
ⁿ/ₐ
CB
[mm]
CD
H9 Ø
[mm]
CF
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
MR
max
[mm]
PJ
[mm]
VD
[mm]
Y
[mm]
XC
[mm]
ZJ
[mm]
PESO
Cylinder weight
[kg]
A3025A0001C09/P11
To ISO 6020/2 standards
09
25
12
-
-
14
-
24
9
5
1/4''
M10x1.25
-
-
-
12
10
24
40
13
12
54
6
50
12
114
1.40
A3025D0001C09/P11
To ISO 6020/2 standards
09
25
18
-
-
18
-
30
14
5
1/4''
M14x1.5
-
-
-
12
10
24
40
13
12
54
6
50
12
114
1.40
A3032B0001C09/P11
To ISO 6020/2 standards
09
32
14
-
-
16
-
26
11
5
1/4''
M12x1.25
-
-
-
16
12
32
45
19
17
57
12
60
16
128
1.90
A3032D0001C09/P11
To ISO 6020/2 standards
09
32
18
-
-
18
-
30
14
5
1/4''
M14x1.5
-
-
-
16
12
32
45
19
17
57
6
60
16
128
1.90
A3032F0001C09/P11
To ISO 6020/2 standards
09
32
22
-
-
22
-
34
17
5
1/4''
M16x1.5
-
-
-
16
12
32
45
19
17
57
12
60
16
128
1.90
A3040D0001C09/P11
To ISO 6020/2 standards
09
40
18
-
-
18
-
30
14
-
3/8''
M14x1.5
-
-
-
20
14
40
60
19
17
74
6
62
20
153
4.20
A3040F0001C09/P11
To ISO 6020/2 standards
09
40
22
-
-
22
-
34
17
-
3/8''
M16x1.5
-
-
-
20
14
40
60
19
17
74
12
62
20
153
4.20
A3040H0001C09/P11
To ISO 6020/2 standards
09
40
28
-
-
28
-
42
22
-
3/8''
M20x1.5
-
-
-
20
14
40
60
19
17
74
10
62
20
153
4.30
A3050F0001C09/P11
To ISO 6020/2 standards
09
50
22
-
-
22
-
34
17
-
1/2''
M16x1.5
-
-
-
30
20
60
75
32
29
76
7
68
25
159
7.10
A3050H0001C09/P11
To ISO 6020/2 standards
09
50
28
-
-
28
-
42
22
-
1/2''
M20x1.5
-
-
-
30
20
60
75
32
29
76
7
68
25
159
7.20
A3050L0001C09/P11
To ISO 6020/2 standards
09
50
36
-
-
36
-
50
30
-
1/2''
M27x2
-
-
-
30
20
60
75
32
29
76
10
68
25
159
7.30
A3063H0001C09/P11
To ISO 6020/2 standards
09
63
28
-
-
28
-
42
22
-
1/2''
M20x1.5
-
-
-
30
20
60
90
32
29
80
7
71
30
168
10.10
A3063L0001C09/P11
To ISO 6020/2 standards
09
63
36
-
-
36
-
50
30
-
1/2''
M27x2
-
-
-
30
20
60
90
32
29
80
10
71
30
168
10.30
A3063M0001C09/P11
To ISO 6020/2 standards
09
63
45
-
-
45
-
60
36
-
1/2''
M33x2
-
-
-
30
20
60
90
32
29
80
14
71
30
168
10.40
A3080L0001C09/P11
To ISO 6020/2 standards
09
80
36
-
-
36
-
50
30
-
3/4''
M27x2
-
-
-
40
28
80
114
39
34
93
5
77
40
190
19.50
A3080M0001C09/P11
To ISO 6020/2 standards
09
80
45
-
-
45
-
60
36
-
3/4''
M33x2
-
-
-
40
28
80
114
39
34
93
9
77
40
190
19.60
A3080P0001C09/P11
To ISO 6020/2 standards
09
80
56
-
-
56
-
72
50
-
3/4''
M42x2
-
-
-
40
28
80
114
39
34
93
9
77
40
190
19.80
A3100M0001C09/P11
To ISO 6020/2 standards
09
100
45
-
-
45
-
60
36
-
3/4''
M33x2
-
-
-
50
36
100
126
54
50
101
7
82
50
203
28.10
A3100P0001C09/P11
To ISO 6020/2 standards
09
100
56
-
-
56
-
72
50
-
3/4''
M42x2
-
-
-
50
36
100
126
54
50
101
7
82
50
203
28.50
A3100R0001C09/P11
To ISO 6020/2 standards
09
100
70
-
-
63
-
88
60
-
3/4''
M48x2
-
-
-
50
36
100
126
54
50
101
10
82
50
203
29.00
A3125P0001C09/P11
To ISO 6020/2 standards
09
125
56
-
-
56
-
72
50
-
1''
M42x2
-
-
-
60
45
120
164
57
53
117
6
86
60
232
53.00
A3125R0001C09/P11
To ISO 6020/2 standards
09
125
70
-
-
63
-
88
60
-
1''
M48x2
-
-
-
60
45
120
164
57
53
117
10
86
60
232
54.00
A3125T0001C09/P11
To ISO 6020/2 standards
09
125
90
-
-
85
-
108
75
-
1''
M64x3
-
-
-
60
45
120
164
57
53
117
10
86
60
232
55.00
A3160R0001C09/P11
To ISO 6020/2 standards
09
160
70
-
-
63
-
88
60
-
1''
M48x2
-
-
-
70
56
140
198
63
59
130
7
86
80
245
89.50
A3160T0001C09/P11
To ISO 6020/2 standards
09
160
90
-
-
85
-
108
80
-
1''
M64x3
-
-
-
70
56
140
198
63
59
130
7
86
80
245
91.00
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ISO 8133 - Fork joint hinge with pin
CMB Cilindri
19.10.2021
Vertical male counterhinge
CMB Cilindri
19.10.2021
Type 06 - Intermediate fixed trunnion
CMB Cilindri
19.10.2021
ISO 6982/DIN 24338 - Rod eye with spherical bearing
CMB Cilindri
19.10.2021
Type 08 - Rear spherical bearing
CMB Cilindri
19.10.2021
ISO 8133/DIN 24555 - Rod eye with spherical bearing
CMB Cilindri
19.10.2021
Type 03 - Side foot
CMB Cilindri
19.10.2021
Type 04 - Head trunnion
CMB Cilindri
19.10.2021
Type 13 - Head flange
CMB Cilindri
19.10.2021
Rod eye with spherical bearing
CMB Cilindri
19.10.2021
Type 13 - Double rod head flange
CMB Cilindri
19.10.2021
Type 07 - Rear clevis
CMB Cilindri
19.10.2021
Rod eye
CMB Cilindri
19.10.2021
Type 05 - Cap trunnion
CMB Cilindri
19.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성