피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
ACS550 600Vac Ratings - Wall Mounted
ABB
AC Drives
ACS550
Powered by
CAD모델 선택
{abb/ac_drives/acs550/asc550_600v_asmtab.prj},{NB=ACS550-U1-027A-6},{TCX=ACS550-U1-027A-6},{MP=Wall Mounted},{I2N=27},{PND=25},{I2HD=22},{PHD=20},{FS=R3},{TYPE=},{IOO=},{FCO=},{PPATH=asc550_600v_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
TC
Type Code
ⁿ/ₐ
MP
Mounting Position
ⁿ/ₐ
I2N
Current Nominal ratings (Normal Duty)
[A]
PND
Power Nominal ratings (Normal Duty)
[HP]
I2HD
Current Nominal ratings (Heavy Duty)
[A]
PHD
Power Nominal ratings (Heavy Duty)
[HP]
FS
Frame Size
ⁿ/ₐ
ACS550-U1-02A7-6
ACS550-U1-02A7-6
Wall Mounted
2.7
2
2.4
1.5
R2
ACS550-U1-03A9-6
ACS550-U1-03A9-6
Wall Mounted
3.9
3
2.7
2
R2
ACS550-U1-06A1-6
ACS550-U1-06A1-6
Wall Mounted
6.1
5
3.9
3
R2
ACS550-U1-09A0-6
ACS550-U1-09A0-6
Wall Mounted
9
7.5
6.1
5
R2
ACS550-U1-011A-6
ACS550-U1-011A-6
Wall Mounted
11
10
9
7.5
R2
ACS550-U1-017A-6
ACS550-U1-017A-6
Wall Mounted
17
15
11
10
R2
ACS550-U1-022A-6
ACS550-U1-022A-6
Wall Mounted
22
20
17
15
R3
ACS550-U1-027A-6
ACS550-U1-027A-6
Wall Mounted
27
25
22
20
R3
ACS550-U1-032A-6
ACS550-U1-032A-6
Wall Mounted
32
30
27
25
R4
ACS550-U1-041A-6
ACS550-U1-041A-6
Wall Mounted
41
40
32
30.0
R4
ACS550-U1-052A-6
ACS550-U1-052A-6
Wall Mounted
52
50
41
40
R4
ACS550-U1-062A-6
ACS550-U1-062A-6
Wall Mounted
62
60
52
50
R4
ACS550-U1-077A-6
ACS550-U1-077A-6
Wall Mounted
77
75
62
60
R6
ACS550-U1-099A-6
ACS550-U1-099A-6
Wall Mounted
99
100
77
75
R6
ACS550-U1-125A-6
ACS550-U1-125A-6
Wall Mounted
125
125
99
100
R6
ACS550-U1-144A-6
ACS550-U1-144A-6
Wall Mounted
144
150
124
125
R6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성