您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
400Vac Ratings - Cabinet Drives - 380, 400 or 415 V
ABB
AC Drives
ACS800
400Vac Ratings
Powered by
CAD模型選擇
{abb/ac_drives/acs800/400vac/asc800_400_cd_asmtab.prj},{NB=ACS800-U7-0440-5-KW},{TCX=ACS800-U7-0440-5},{I=840},{I2ND=545},{PND=355},{I2HD=490},{PHD=315},{FS=R8},{PI=},{TYPE=},{EE=},{CMTC=},{CH=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
TC
Type Code
ⁿ/ₐ
I
Imax
[Amps]
I2ND
Current Nominal ratings (Normal Duty)
[A]
PND
Power Nominal ratings (Normal Duty)
[KW]
I2HD
Current Nominal ratings (Heavy Duty)
[A]
PHD
Power Nominal ratings (Heavy Duty)
[KW]
FS
Frame Size
ⁿ/ₐ
ACS800-U7-0100-5
ACS800-U7-0100-5
164
115
75
88
55
R6
ACS800-U7-0120-5
ACS800-U7-0120-5
202
145
90
113
75
R6
ACS800-U7-0140-5
ACS800-U7-0140-5
282
163
110
141
90
R6
ACS800-U7-0170-5
ACS800-U7-0170-5
326
192
132
162
110
R7
ACS800-U7-0210-5
ACS800-U7-0210-5
384
240
160
192
132
R7
ACS800-U7-0260-5
ACS800-U7-0260-5
432
284
200
224
160
R7
ACS800-U7-0320-5
ACS800-U7-0320-5
588
435
250
340
200
R8
ACS800-U7-0400-5
ACS800-U7-0400-5
588
510
315
370
250
R8
ACS800-U7-0440-5
ACS800-U7-0440-5
840
545
355
490
315
R8
ACS800-U7-0490-5
ACS800-U7-0490-5
840
590
400
515
355
R8
ACS800-U7-0550-5
ACS800-U7-0550-5
1017
670
450
590
400
R8
ACS800-U7-0610-5
ACS800-U7-0610-5
1017
704
500
632
450
R8
ACS800-07-0610-3
ACS800-07-0610-3
1313
844
500
657
400
1D4+2R8i
ACS800-07-0770-3
ACS800-07-0770-3
1519
1067
630
830
450
2D4+2R8i
ACS800-07-0870-3
ACS800-07-0870-3
1876
1204
710
938
500
2D4+2R8i
ACS800-07-1030-3
ACS800-07-1030-3
1987
1394
800
1086
630
2D4+2R8i
ACS800-07-1230-3
ACS800-07-1230-3
2648
1700
1000
1324
710
2D4+3R8i
ACS800-07-1540-3+A004+H35...
ACS800-07-1540-3+A004+H35...
2950
2070
1200
1612
900
3D4+3R8i
ACS800-07-1850-3+A004+H35...
ACS800-07-1850-3+A004+H35...
3983
2557
1450
1992
1120
3D4+4R8i
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表