피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
iglidur® A200 - type F - Flange bearings, inch sizes
igus
iglidur®
iglidur® A200: Very Appetising
Powered by
CAD모델 선택
{igus/iglidur_gleitlager/iglidur_a200/iglidur_a200_type_f_inch.prj},{NB=AFI-1013-16},{ARTNR=AFI-1013-16},{INFO=INFO},{BEZ=iglidur® A200 Form F, inch Abmessungen},{D1=5/8},{D1IN=0.6250},{D2=13/16},{D2IN=0.8125},{B1=1},{B1IN=1.0000},{D3=1.063},{B2=0.156},{R=0.5},{D1MAX=0.6297},{D1MIN=0.6270},{EBMAX=0.8135},{EBMIN=0.8125},{WELLEMAX=0.6250},{WELLEMIN=0.6240}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
D1
Inside diameter
[인치]
D2
Outside diameter
[인치]
B1
Overall length
[인치]
D3
Flange diameter
[인치]
B2
Flange thickness
[인치]
F
Chamfer
[mm]
R
Radius max.
[mm]
D1MAX
Inside diameter max.
[인치]
D1MIN
Inside diameter min.
[인치]
EBMAX
Housing bore max.
[인치]
EBMIN
Housing bore min.
[인치]
WELLEMAX
Shaft size max.
[인치]
WELLEMIN
Shaft size min.
[인치]
AFI-0204-04
AFI-0204-04
iglidur® A200 type F, inc...
1/8
1/4
1/4
0.360
0.047
0.3
0.5
0.1280
0.1262
0.2515
0.2510
0.1250
0.1241
AFI-0305-04
AFI-0305-04
iglidur® A200 type F, inc...
3/16
5/16
1/4
0.370
0.047
0.3
0.5
0.1905
0.1887
0.3140
0.3135
0.1875
0.1866
AFI-0406-04
AFI-0406-04
iglidur® A200 type F, inc...
1/4
3/8
1/4
0.560
0.047
0.5
0.5
0.2539
0.2516
0.3765
0.3760
0.2500
0.2491
AFI-0406-06
AFI-0406-06
iglidur® A200 type F, inc...
1/4
3/8
3/8
0.560
0.047
0.5
0.5
0.2539
0.2516
0.3765
0.3760
0.2500
0.2491
AFI-0507-08
AFI-0507-08
iglidur® A200 type F, inc...
5/16
15/32
1/2
0.560
0.062
0.5
0.5
0.3164
0.3141
0.4390
0.4385
0.3125
0.3116
AFI-0608-04
AFI-0608-04
iglidur® A200 type F, inc...
3/8
1/2
1/4
0.625
0.062
0.5
0.5
0.3164
0.3141
0.4390
0.4385
0.3125
0.3116
AFI-0608-08
AFI-0608-08
iglidur® A200 type F, inc...
3/8
1/2
1/2
0.625
0.062
0.5
0.5
0.3789
0.3766
0.5015
0.5010
0.3750
0.3741
AFI-0810-08
AFI-0810-08
iglidur® A200 type F, inc...
1/2
5/8
1/2
0.875
0.062
0.8
0.5
0.5047
0.5020
0.6257
0.6250
0.5000
0.4983
AFI-0810-12
AFI-0810-12
iglidur® A200 type F, inc...
1/2
5/8
3/4
0.875
0.062
0.8
0.5
0.5047
0.5020
0.6257
0.6250
0.5000
0.4983
AFI-1013-16
AFI-1013-16
iglidur® A200 type F, inc...
5/8
13/16
1
1.063
0.156
0.8
0.5
0.6297
0.6270
0.8135
0.8125
0.6250
0.6240
AFI-1216-12
AFI-1216-12
iglidur® A200 type F, inc...
3/4
1
3/4
1.250
0.156
0.8
0.5
0.7559
0.7525
1.0010
1.0000
0.7500
0.7490
AFI-1216-16
AFI-1216-16
iglidur® A200 type F, inc...
3/4
1
1
1.250
0.156
0.8
0.5
0.7559
0.7525
1.0010
1.0000
0.7500
0.7490
AFI-1418-24
AFI-1418-24
iglidur® A200 type F, inc...
7/8
1 1/8
1 1/2
1.375
0.156
0.8
0.5
0.8809
0.8775
1.1260
1.1250
0.8750
0.8740
AFI-1620-16
AFI-1620-16
iglidur® A200 type F, inc...
1
1 9/32
1
1.500
0.188
0.8
0.5
1.0059
1.0025
1.2510
1.2500
1.0000
0.9990
AFI-1620-24
AFI-1620-24
iglidur® A200 type F, inc...
1
1 9/32
1 1/2
1.500
0.188
0.8
0.5
1.0059
1.0025
1.2510
1.2500
1.0000
0.9990
AFI-2024-16
AFI-2024-16
iglidur® A200 type F, inc...
1 1/4
1 17/32
1
1.750
0.200
1.2
0.5
1.2600
1.2531
1.5005
1.4995
1.2500
1.2490
AFI-2024-24
AFI-2024-24
iglidur® A200 type F, inc...
1 1/4
1 17/32
1 1/2
1.750
0.200
1.2
0.5
1.2600
1.2531
1.5005
1.4995
1.2500
1.2490
AFI-2428-16
AFI-2428-16
iglidur® A200 type F, inc...
1 1/2
1 3/4
1
2.000
0.125
1.2
0.5
1.5100
1.5032
1.7505
1.7495
1.5000
1.4990
AFI-2428-24
AFI-2428-24
iglidur® A200 type F, inc...
1 1/2
1 3/4
1 1/2
2.000
0.125
1.2
0.5
1.5100
1.5032
1.7505
1.7495
1.5000
1.4990
AFI-2832-16
AFI-2832-16
iglidur® A200 type F, inc...
1 3/4
2
1
2.250
0.125
1.2
0.5
1.7560
1.7532
2.0005
1.9995
1.7500
1.7490
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Lip seal - sleeve bearings (form S)
igus
31.01.2024
Clifa®-P - Press-in nut, self-clinching
Kerb-Konus
28.03.2024
TX 320 M
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
18.07.2019
TU50C (Short table)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
18.07.2019
TSL170M
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
18.07.2019
TSLH420M
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
18.07.2019
C-profile for clamps and KMA-mounting brackets
igus
19.01.2021
Press Fitting type (SNA, SNA...-L)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
Double Lips (DS)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
Full Complement Roller Bearings-Standard ( NAG49 )
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
23.06.2020
Thrust Roller Bearings-without Rings (AZK)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
iglidur® M250 - type F - Flange bearings, metric sizes
igus
30.01.2024
Stacker saddle clamps, single part for all double- and triple clamps
igus
19.01.2021
iglidur® H370 - type F - Flange bearings, inch sizes
igus
30.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성