피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
English
ALS B - Jaw Couplings, Starflex, d1= 3-45mm, 0,65-212Nm, aluminum alloy
Miki Pulley Group
Couplings
Jaw Couplings
Starflex Model
Powered by
CAD모델 선택
{miki_pulley/couplings/jaw20couplings/starflex20model/als20b.prj},{NB=ALS-040-R-8B-16B},{PREVIEW=../../../_pool_/c6/04/starflexbmodel.png},{FIRMA=Miki Pulley Group},{ARTNR=ALS-040-R-8B-16B},{D=40},{D1=8},{D2=16},{RT=34},{L=66},{MAT=aluminum alloy},{PV=0,10},{WV=1},{AV=0 ~ +1,2},{RPM=10000},{TS=1550},{TM=4,01 × 10-5},{KG=0,16},{ROHS=Yes},{REACH=Yes},{HSC=8483 6080},{PDF=Open PDF},{DEFAULTSORTATTR=12726},{PDFTOOPEN=https://www.mikipulley.de/wp-content/uploads/2020/12/ALS_Clamp_datasheet_combi.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
FIRMA
ⁿ/ₐ
ARTNR
Partnumber
ⁿ/ₐ
D
outer diameter
[mm]
D1
bore diameter d1
[mm]
D2
bore diameter d2
[mm]
RT
rated torque
[Nm]
L
Length
[mm]
MAT
material
ⁿ/ₐ
PV
parallel offset
[mm]
WV
angle offset
[grad [°]]
AV
axial misalignment
[mm]
RPM
Max RPM
[mm^-1]
TS
torsional rigidity
[Nm/rad]
TM
moment of inertia
[kg*m^2]
KG
Weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
REACH
ⁿ/ₐ
HSC
HS-Code
ⁿ/ₐ
ALS-014-R-3B-3B
Miki Pulley Group
ALS-014-R-3B-3B
14
3
3
0,65
22
aluminum alloy
0,10
1
0 ~ +0,6
10000
21
1,98 × 10-7
0,007
Yes
Yes
8483 6080
ALS-014-R-3B-4B
Miki Pulley Group
ALS-014-R-3B-4B
14
3
4
0,65
22
aluminum alloy
0,10
1
0 ~ +0,6
10000
21
1,98 × 10-7
0,007
Yes
Yes
8483 6080
ALS-014-R-3B-5B
Miki Pulley Group
ALS-014-R-3B-5B
14
3
5
0,65
22
aluminum alloy
0,10
1
0 ~ +0,6
10000
21
1,98 × 10-7
0,007
Yes
Yes
8483 6080
ALS-014-R-3B-6B
Miki Pulley Group
ALS-014-R-3B-6B
14
3
6
0,65
22
aluminum alloy
0,10
1
0 ~ +0,6
10000
21
1,98 × 10-7
0,007
Yes
Yes
8483 6080
ALS-014-R-4B-4B
Miki Pulley Group
ALS-014-R-4B-4B
14
4
4
0,65
22
aluminum alloy
0,10
1
0 ~ +0,6
10000
21
1,98 × 10-7
0,007
Yes
Yes
8483 6080
ALS-014-R-4B-5B
Miki Pulley Group
ALS-014-R-4B-5B
14
4
5
0,65
22
aluminum alloy
0,10
1
0 ~ +0,6
10000
21
1,98 × 10-7
0,007
Yes
Yes
8483 6080
ALS-014-R-4B-6B
Miki Pulley Group
ALS-014-R-4B-6B
14
4
6
0,65
22
aluminum alloy
0,10
1
0 ~ +0,6
10000
21
1,98 × 10-7
0,007
Yes
Yes
8483 6080
ALS-014-R-5B-5B
Miki Pulley Group
ALS-014-R-5B-5B
14
5
5
0,65
22
aluminum alloy
0,10
1
0 ~ +0,6
10000
21
1,98 × 10-7
0,007
Yes
Yes
8483 6080
ALS-014-R-5B-6B
Miki Pulley Group
ALS-014-R-5B-6B
14
5
6
0,65
22
aluminum alloy
0,10
1
0 ~ +0,6
10000
21
1,98 × 10-7
0,007
Yes
Yes
8483 6080
ALS-014-R-6B-6B
Miki Pulley Group
ALS-014-R-6B-6B
14
6
6
0,65
22
aluminum alloy
0,10
1
0 ~ +0,6
10000
21
1,98 × 10-7
0,007
Yes
Yes
8483 6080
ALS-020-R-4B-4B
Miki Pulley Group
ALS-020-R-4B-4B
20
4
4
3
30
aluminum alloy
0,10
1
0 ~ +0,8
10000
43
1,09 × 10-6
0,019
Yes
Yes
8483 6080
ALS-020-R-4B-5B
Miki Pulley Group
ALS-020-R-4B-5B
20
4
5
3
30
aluminum alloy
0,10
1
0 ~ +0,8
10000
43
1,09 × 10-6
0,019
Yes
Yes
8483 6080
ALS-020-R-4B-6.35B
Miki Pulley Group
ALS-020-R-4B-6.35B
20
4
6.35
3
30
aluminum alloy
0,10
1
0 ~ +0,8
10000
43
1,09 × 10-6
0,019
Yes
Yes
8483 6080
ALS-020-R-4B-6B
Miki Pulley Group
ALS-020-R-4B-6B
20
4
6
3
30
aluminum alloy
0,10
1
0 ~ +0,8
10000
43
1,09 × 10-6
0,019
Yes
Yes
8483 6080
ALS-020-R-4B-7B
Miki Pulley Group
ALS-020-R-4B-7B
20
4
7
3
30
aluminum alloy
0,10
1
0 ~ +0,8
10000
43
1,09 × 10-6
0,019
Yes
Yes
8483 6080
ALS-020-R-4B-8B
Miki Pulley Group
ALS-020-R-4B-8B
20
4
8
3
30
aluminum alloy
0,10
1
0 ~ +0,8
10000
43
1,09 × 10-6
0,019
Yes
Yes
8483 6080
ALS-020-R-5B-5B
Miki Pulley Group
ALS-020-R-5B-5B
20
5
5
3
30
aluminum alloy
0,10
1
0 ~ +0,8
10000
43
1,09 × 10-6
0,019
Yes
Yes
8483 6080
ALS-020-R-5B-6.35B
Miki Pulley Group
ALS-020-R-5B-6.35B
20
5
6.35
3
30
aluminum alloy
0,10
1
0 ~ +0,8
10000
43
1,09 × 10-6
0,019
Yes
Yes
8483 6080
ALS-020-R-5B-6B
Miki Pulley Group
ALS-020-R-5B-6B
20
5
6
3
30
aluminum alloy
0,10
1
0 ~ +0,8
10000
43
1,09 × 10-6
0,019
Yes
Yes
8483 6080
ALS-020-R-5B-7B
Miki Pulley Group
ALS-020-R-5B-7B
20
5
7
3
30
aluminum alloy
0,10
1
0 ~ +0,8
10000
43
1,09 × 10-6
0,019
Yes
Yes
8483 6080
ALS-020-R-5B-8B
Miki Pulley Group
ALS-020-R-5B-8B
20
5
8
3
30
aluminum alloy
0,10
1
0 ~ +0,8
10000
43
1,09 × 10-6
0,019
Yes
Yes
8483 6080
ALS-020-R-6.35B-6.35B
Miki Pulley Group
ALS-020-R-6.35B-6.35B
20
6.35
6.35
3
30
aluminum alloy
0,10
1
0 ~ +0,8
10000
43
1,09 × 10-6
0,019
Yes
Yes
8483 6080
ALS-020-R-6.35B-7B
Miki Pulley Group
ALS-020-R-6.35B-7B
20
6.35
7
3
30
aluminum alloy
0,10
1
0 ~ +0,8
10000
43
1,09 × 10-6
0,019
Yes
Yes
8483 6080
ALS-020-R-6.35B-8B
Miki Pulley Group
ALS-020-R-6.35B-8B
20
6.35
8
3
30
aluminum alloy
0,10
1
0 ~ +0,8
10000
43
1,09 × 10-6
0,019
Yes
Yes
8483 6080
ALS-020-R-6B-6.35B
Miki Pulley Group
ALS-020-R-6B-6.35B
20
6
6.35
3
30
aluminum alloy
0,10
1
0 ~ +0,8
10000
43
1,09 × 10-6
0,019
Yes
Yes
8483 6080
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ALS H - Jaw Couplings, Starflex, d1/d2= 3-60mm, 2-1050Nm, aluminum alloy
Miki Pulley Group
27.10.2023
SFF-DS-BB - Disc Pack Couplings, Servoflex, d1/d2= 8-55mm, 8-600Nm, steel
Miki Pulley Group
27.10.2023
107 F - Rack quality 7 straight toothing drilled, teeth and surfaces grinde...
Zanatta Romeo Officine meccaniche
29.04.2021
KSG - coupling piece
Festo
24.08.2023
RTE - Rotex® jaw coupling - Torque: 2 to 4800Nm. Simplified view
HPC
03.08.2023
MAE-KGT-FLMU-E-S-100CR6 - Ball Screw Drives - Flanged Ball Screw Nuts, Bear...
MÄDLER
26.04.2024
SFC-DA2 - Disc Pack Couplings, Servoflex, d1/d2= 3-45mm, 0,25-250Nm, alumin...
Miki Pulley Group
27.10.2023
SFF-DS-KK - Disc Pack Couplings, Servoflex, d1/d2= 18-80mm, 100-1000Nm, ste...
Miki Pulley Group
27.10.2023
CPJ, CPJK - Couplings - Jaw, Setscrew, with Key Groove
Misumi
29.05.2023
CPSWN, CPSHN, CPAWN, CPAHN - Couplings - High Rigidity Disk Type (Outer Dia...
Misumi
08.06.2021
Section SPC/22 - KS V-Grooved Pulleys for Taper-Bushings, Grooves acc. to D...
Optibelt
08.08.2023
MAE-UNIV-WB-GWF-AL - Flange Shaft Blocks GWF universal use
MÄDLER
10.04.2024
ML 4700 - Maximum force, rod sealed
Berger Tools
13.05.2021
SBR - ISO 8020 A - Regular punches blanks
RCM
04.04.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성