피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: GETOtec
생성됨: 05.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
GETOtec
Kit for axial connection Mod.AM (IP65) -
GETOtec
Linearmodule
Electric cylinders
Series 6E Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{getotec/linearmodule/elektrozylinder/6e_zubehoer/kit_connessione_assiale_am_ip65_asmtab.prj},{NB=AM-6E-050-0750P},{MOD=AM-6E-050-0750P},{TAGLIA=50},{SEZ=B},{CAMPANA=CM-6E-50},{MOTORE=Brushless 750W},{DM=19.000},{E=64.900},{F=80.000},{XW=86.000},{PESO=746.000},{COE=20},{DCX=1200},{DMX=1900},{PPATH=kit_connessione_assiale_am_ip65_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
TAGLIA
Size
ⁿ/ₐ
CAMPANA
Housing
ⁿ/ₐ
MOTORE
Motor
ⁿ/ₐ
DM
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
XW
[mm]
PESO
Weight
[g]
AM-6E-032-0100P
AM-6E-032-0100P
32
CM-6E-32
Brushless 100W
8.000
46.000
42.000
55.000
165.000
AM-6E-032-0023P
AM-6E-032-0023P
32
CM-6E-32
Stepper NEMA23
6.350
46.500
56.400
53.000
240.000
AM-6E-032-0024P
AM-6E-032-0024P
32
CM-6E-32
Stepper NEMA24
8.000
46.500
56.400
53.000
240.000
AM-6E-040-0400P
AM-6E-040-0400P
40
CM-6E-40
Brushless 400W
14.000
55.400
60.000
67.000
290.000
AM-6E-040-0023P
AM-6E-040-0023P
40
CM-6E-40
Stepper NEMA23
6.350
55.400
56.400
56.000
365.000
AM-6E-040-0024P
AM-6E-040-0024P
40
CM-6E-40
Stepper NEMA24
8.000
55.400
56.400
56.000
365.000
AM-6E-050-0400P
AM-6E-050-0400P
50
CM-6E-50
Brushless 400W
14.000
64.900
60.000
73.000
435.000
AM-6E-050-0750P
AM-6E-050-0750P
50
CM-6E-50
Brushless 750W
19.000
64.900
80.000
86.000
746.000
AM-6E-050-0024P
AM-6E-050-0024P
50
CM-6E-50
Stepper NEMA24
8.000
64.900
58.000
63.000
415.000
AM-6E-050-0034P
AM-6E-050-0034P
50
CM-6E-50
Stepper NEMA34
14.000
64.900
86.000
83.000
785.000
AM-6E-063-0750P
AM-6E-063-0750P
63
CM-6E-63
Brushless 750W
19.000
75.000
80.000
90.000
845.000
AM-6E-063-0024P
AM-6E-063-0024P
63
CM-6E-63
Stepper NEMA24
8.000
75.000
60.500
71.000
480.000
AM-6E-063-0034P
AM-6E-063-0034P
63
CM-6E-63
Stepper NEMA34
14.000
75.000
86.000
88.000
1025.000
AM-6E-080-1000P
AM-6E-080-1000P
80
CM-6E-80
Stepper NEMA24
24.000
93.000
130.000
112.500
2510.000
AM-6E-080-0034P
AM-6E-080-0034P
80
CM-6E-80
Stepper NEMA34
14.000
93.000
93.000
94.500
1885.000
AM-6E-100-1000P
AM-6E-100-1000P
100
CM-6E-100
Stepper 1000W
24.000
115.000
30.000
115.500
3465.000
AM-6E-100-0034P
AM-6E-100-0034P
100
CM-6E-100
Stepper NEMA34
14.000
115.000
93.000
97.500
2840.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성