APJA, APJPA, APJGA, APJHA, APJD, APJPD, APJGD, APJHD - 定位销 - 高硬度不锈钢 - - 带凸边型 - - 压入 -
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/apja.prj},{NB=APJA10-P6.00-L5-B1.0},{SHP=R},{DTOL=m6},{D=10},{P=6.00},{L=5},{B=1.0},{ESE=},{E=4.0},{C=2.0},{H=13},{ALT5=},{TBH=0.0},{ALT1=},{HC=0.0},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{TBA=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
W
(W)
[mm]
S
[mm]
EE
e
[mm]
Q
[mm]
APJA3-P2.00-L3-B1.0
APJA3-P2.00-L3-B1.0
3
0.5
6
0.0
0
0.0
0.0
APJA4-P2.00-L3-B1.0-E0.5
APJA4-P2.00-L3-B1.0-E0.5
4
1.0
6
0.0
0
0.0
0.0
APJA5-P3.00-L3-B1.0
APJA5-P3.00-L3-B1.0
5
1.0
8
0.0
0
0.0
0.0
APJA6-P3.00-L3-B1.0
APJA6-P3.00-L3-B1.0
6
1.0
8
0.0
0
0.0
0.0
APJA7-P3.00-L3-B1.0
APJA7-P3.00-L3-B1.0
7
1.0
9
0.0
0
0.0
0.0
APJA8-P5.00-L4-B1.0
APJA8-P5.00-L4-B1.0
8
1.5
11
0.0
0
0.0
0.0
APJA9-P5.00-L4-B1.0
APJA9-P5.00-L4-B1.0
9
1.5
11
0.0
0
0.0
0.0
APJA10-P6.00-L5-B1.0
APJA10-P6.00-L5-B1.0
10
2.0
13
0.0
0
0.0
0.0
APJA11-P6.00-L5-B1.0
APJA11-P6.00-L5-B1.0
11
2.0
13
0.0
0
0.0
0.0
APJA12-P7.00-L5-B1.0
APJA12-P7.00-L5-B1.0
12
2.0
15
0.0
0
0.0
0.0
APJA13-P7.00-L13-B1.0
APJA13-P7.00-L13-B1.0
13
2.0
15
0.0
0
0.0
0.0
APJA15-P7.00-L15-B1.0
APJA15-P7.00-L15-B1.0
15
2.0
17
0.0
0
0.0
0.0
APJA16-P13.00-L16-B1.0
APJA16-P13.00-L16-B1.0
16
3.0
19
0.0
0
0.0
0.0
APJA18-P15.00-L18-B1.0
APJA18-P15.00-L18-B1.0
18
3.0
21
0.0
0
0.0
0.0
APJA20-P16.00-L20-B1.0
APJA20-P16.00-L20-B1.0
20
3.0
23
0.0
0
0.0
0.0
APJA22-P18.00-L22-B1.0
APJA22-P18.00-L22-B1.0
22
3.0
25
0.0
0
0.0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表