AR 100 - ISO 11901 Standard
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
AR/ARF
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/ar_arf/sc_10000_tab.prj},{NB=AR100-80.6-C(0--)},{CODE=AR100-80.6-C},{CU=80.0},{L=320.0},{LMIN=240.0},{RC=3},{D=195},{RD=95},{P=0},{PMIN=20},{CX=0},{FIS=-},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=2478.0},{S=70.88},{MAXSPEED=1.8},{W=39.44},{Y=MIN},{OP=SC},{FX='-','-','rv_nofix2.jpg','FB195','05586','rv_fb2.jpg','FBA195','05939','rv_fba2.jpg','FBB195','05939/M','rv_fbb2.jpg','FS2195','04770','rv_fs2_2.jpg','FS2A195','06193','rv_fs2a2.jpg','FC195A','05587/C','rv_fc2.jpg','FCQC195','05588/C','rv_fcqc2.jpg','FT195','06158','rv_ft2.jpg'},{SIZE=10000.000},{DK=95.000},{ED=1.000},{ZZ=MIN},{V2=2.47781},{S2=70.88218},{CODEVW=-},{CODEBMW=-},{CODEMB=-},{P2=150},{OSM=10},{PRA=12.000},{SPM=30},{PPATH=sc_scf_tpl.prj},{TMIN=0},{TMAX=80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Nominal charging pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Nominal initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm³]
S
Surface
[cm²]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
AR100-25.6
AR100-25.6
25.0
210.0
185.0
3
195
95
150
20
10600
12918
14411
1174.0
70.88
1.8
33.73
0
80
AR100-38.6
AR100-38.6
38.0
236.0
198.0
3
195
95
150
20
10600
13498
15277
1482.0
70.88
1.8
35.08
0
80
AR100-50.6
AR100-50.6
50.0
260.0
210.0
3
195
95
150
20
10600
13879
15852
1767.0
70.88
1.8
36.32
0
80
AR100-63.6
AR100-63.6
63.0
287.0
223.5
3
195
95
150
20
10600
14197
16336
2087.0
70.88
1.8
37.72
0
80
AR100-80.6
AR100-80.6
80.0
320.0
240.0
3
195
95
150
20
10600
14486
16779
2478.0
70.88
1.8
39.44
0
80
AR100-100.6
AR100-100.6
100.0
360.0
260.0
3
195
95
150
20
10600
14742
17174
2952.0
70.88
1.8
41.51
0
80
AR100-125.6
AR100-125.6
125.0
410.0
285.0
3
195
95
150
20
10600
14972
17531
3545.0
70.88
1.8
44.11
0
80
AR100-160.6
AR100-160.6
160.0
480.0
320.0
3
195
95
150
20
10600
15196
17881
4374.0
70.88
1.8
47.74
0
80
AR100-200.6
AR100-200.6
200.0
560.0
360.0
3
195
95
150
20
10600
15415
18222
5288.0
70.88
1.8
52.17
0
80
AR100-250.6
AR100-250.6
250.0
660.0
410.0
3
195
95
150
20
10600
15774
18789
6281.0
70.88
1.8
58.87
0
80
AR100-300.6
AR100-300.6
300.0
760.0
460.0
3
195
95
150
20
10600
16046
19219
7273.0
70.88
1.8
65.57
0
80
AR100-25.6-C
AR100-25.6-C
25.0
210.0
185.0
3
195
95
0
20
0
0
0
1174.0
70.88
1.8
33.73
0
80
AR100-38.6-C
AR100-38.6-C
38.0
236.0
198.0
3
195
95
0
20
0
0
0
1482.0
70.88
1.8
35.08
0
80
AR100-50.6-C
AR100-50.6-C
50.0
260.0
210.0
3
195
95
0
20
0
0
0
1767.0
70.88
1.8
36.32
0
80
AR100-63.6-C
AR100-63.6-C
63.5
287.0
223.5
3
195
95
0
20
0
0
0
2087.0
70.88
1.8
37.72
0
80
AR100-80.6-C
AR100-80.6-C
80.0
320.0
240.0
3
195
95
0
20
0
0
0
2478.0
70.88
1.8
39.44
0
80
AR100-100.6-C
AR100-100.6-C
100.0
360.0
260.0
3
195
95
0
20
0
0
0
2952.0
70.88
1.8
41.51
0
80
AR100-125.6-C
AR100-125.6-C
125.0
410.0
285.0
3
195
95
0
20
0
0
0
3545.0
70.88
1.8
44.11
0
80
AR100-160.6-C
AR100-160.6-C
160.0
480.0
320.0
3
195
95
0
20
0
0
0
4374.0
70.88
1.8
47.74
0
80
AR100-200.6-C
AR100-200.6-C
200.0
560.0
360.0
3
195
95
0
20
0
0
0
5288.0
70.88
1.8
52.17
0
80
AR100-250.6-C
AR100-250.6-C
250.0
660.0
410.0
3
195
95
0
20
0
0
0
6281.0
70.88
1.8
58.87
0
80
AR100-300.6-C
AR100-300.6-C
300.0
760.0
460.0
3
195
95
0
20
0
0
0
7273.0
70.88
1.8
65.57
0
80
AR100-25.6-E
AR100-25.6-E
25.0
210.0
185.0
3
195
95
0
20
0
0
0
1174.0
70.88
1.8
33.73
0
80
AR100-38.6-E
AR100-38.6-E
38.0
236.0
198.0
3
195
95
0
20
0
0
0
1482.0
70.88
1.8
35.08
0
80
AR100-50.6-E
AR100-50.6-E
50.0
260.0
210.0
3
195
95
0
20
0
0
0
1767.0
70.88
1.8
36.32
0
80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성