피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
UCFC - UCFC 200
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
Bearing units
Square flange units
Cast iron version
Powered by
CAD모델 선택
{askubal/bearing_units/square_flange_units/cast_iron_version/ucfc_200_asmtab.prj},{NB=ASK UCFC 209},{IDNR=},{BD=UCFC 209},{ARTNR=503762},{BM=45},{A=160},{P=132},{E=93.3},{I=10},{S=16},{J=12},{K=14},{G=26.0},{F=105},{Z=40.2},{BI=49.2},{N=19.0},{BS=M14},{TD=32.70},{TS=20.90},{GEW=2.68},{ECCN=84832000},{DD=45.000},{D=85},{BE=22.000},{T=6.400},{GG=8.000},{M=30.200},{PPATH=fc_200/ucfc_200_asmtpl.prj},{INFO=Infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
BD
Designation
ⁿ/ₐ
ARTNR
Product number
ⁿ/ₐ
BM
Bore diameter
[mm]
A
a
[mm]
P
p
[mm]
E
e
[mm]
I
i
[mm]
S
s
[mm]
J
j
[mm]
K
k
[mm]
G
g
[mm]
F
f
[mm]
Z
z
[mm]
BI
Bi
[mm]
N
n
[mm]
BS
Mounting screws
ⁿ/ₐ
TD
Load rating dynamic C
[kN]
TS
Load rating static C0
[kN]
GEW
Weight
[kg]
ECCN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
ASK UCFC 201
UCFC 201
900393
12
100
78
55.1
10
12
5
7
20.5
62
28.3
31.0
12.7
M10
12.80
6.60
0.73
84832000
ASK UCFC 202
UCFC 202
900394
15
100
78
55.1
10
12
5
7
20.5
62
28.3
31.0
12.7
M10
12.80
6.60
0.72
84832000
ASK UCFC 203
UCFC 203
900395
17
100
78
55.1
10
12
5
7
20.5
62
28.3
31.0
12.7
M10
12.80
6.60
0.71
84832000
ASK UCFC 204
UCFC 204
503679
20
100
78
55.1
10
12
5
7
20.5
62
28.3
31.0
12.7
M10
12.80
6.60
0.69
84832000
ASK UCFC 205
UCFC 205
506032
25
115
90
63.6
10
12
6
7
21.0
70
29.8
34.1
14.3
M10
14.00
7.85
1.00
84832000
ASK UCFC 206
UCFC 206
503722
30
125
100
70.7
10
12
8
8
23.0
80
32.2
38.1
15.9
M10
19.45
11.25
1.30
84832000
ASK UCFC 207
UCFC 207
503740
35
135
110
77.8
11
14
8
9
26.0
90
36.4
42.9
17.5
M12
25.70
15.20
1.81
84832000
ASK UCFC 208
UCFC 208
503752
40
145
120
84.8
11
14
10
9
26.0
100
41.2
49.2
19.0
M12
29.50
18.10
2.14
84832000
ASK UCFC 209
UCFC 209
503762
45
160
132
93.3
10
16
12
14
26.0
105
40.2
49.2
19.0
M14
32.70
20.90
2.68
84832000
ASK UCFC 210
UCFC 210
503772
50
165
138
97.6
10
16
12
14
28.0
110
42.6
51.6
19.0
M14
35.00
23.20
2.90
84832000
ASK UCFC 211
UCFC 211
506036
55
185
150
106.1
13
19
12
15
31.0
125
46.4
55.6
22.2
M16
43.30
29.20
4.01
84832000
ASK UCFC 212
UCFC 212
503783
60
195
160
113.1
17
19
12
15
36.0
135
56.7
65.1
25.4
M16
47.70
32.80
4.94
84832000
ASK UCFC 213
UCFC 213
506039
65
205
170
120.2
16
19
14
15
36.0
145
55.7
65.1
25.4
M16
57.20
40.00
5.65
84832000
ASK UCFC 214
UCFC 214
507070
70
215
177
125.1
17
19
14
18
40.0
150
61.4
74.6
30.2
M16
62.10
44.80
6.95
84832000
ASK UCFC 215
UCFC 215
507071
75
220
184
130.1
18
19
16
18
40.0
160
62.5
77.8
33.3
M16
66.20
49.30
7.56
84832000
ASK UCFC 216
UCFC 216
507072
80
240
200
141.4
18
23
16
18
42.0
170
67.3
82.6
33.3
M20
72.60
53.30
9.15
84832000
ASK UCFC 217
UCFC 217
510939
85
250
208
147.1
18
23
18
20
45.0
180
69.6
85.7
34.1
M20
83.30
63.70
10.81
84832000
ASK UCFC 218
UCFC 218
507073
90
265
220
155.5
22
23
18
20
50.0
190
78.3
96.0
39.7
M20
96.00
71.10
12.96
84832000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
UCF - UCF 200
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
21.09.2022
UKF - UKF 200-H
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
21.09.2022
UCFC201_218-FSB - FSB Mounted Bearing,Outer Spherical Ball Bearing With Con...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
UCFS - UCFS 300
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
21.09.2022
Standard
NTN Corporation
17.10.2023
UCFA204_210-ASAHI - ASAHI Mounted Bearing,Cast Type,Miniature Vertical Ins...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
UCFL - UCFL 200
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
21.09.2022
BLCTE - BLCTE 200
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
21.09.2022
UKP - UKP 200-H
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
21.09.2022
24212 - Pillow block bearing flange type UCFC with centring hub
norelem
26.06.2024
UCT - UCT 200
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
21.09.2022
with Setscrew
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
with Setscrew
FYH INC.
16.11.2022
UCP - UCP 200
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
21.09.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성