您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
S5M - 带挡边齿型惰轮
HEFA
5-惰轮
带挡边,齿形惰轮
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/5-idlers/toothed_idler_with_rib/s5m_asmtab.prj},{NB=AWW-32-S5M250-12},{TYPE=AWW},{TYPE1=AWW : Bearing type on both sides},{WM=Aluminum alloy},{FM=Aluminum alloy},{BM=Steel},{ST=Natural anodizing},{NT=32},{TNW=S5M250},{PD=50.93},{OD=49.97},{F=55},{E=40},{A=27.0},{W=32.0},{S=0.00},{DH=27.0},{BEARING=6201ZZ},{NFB=2},{D=12},{DD=32},{B=10.0},{DDD=28.0},{DKC=33.7},{DKCK=1.3},{RR=},{FZBL=3},{PPATH=s5m/assembiles/d_s5m_asmtpl.prj},{ALT=},{FC=0.0},{BB=},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
WM
带轮材质
ⁿ/ₐ
FM
挡边材质
ⁿ/ₐ
BM
轴承材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
NT
齿数
ⁿ/ₐ
TNW
适应皮带
ⁿ/ₐ
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
S
[mm]
DH
Dh
[mm]
NO
轴承型号
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
D
[mm]
B
[mm]
AWC-16-S5M100
AWC-16-S5M100
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
16
S5M100
25.46
24.50
32
20
11.0
16.0
5.00
0.0
606ZZ M1
6
17
6.0
AWC-18-S5M100
AWC-18-S5M100
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
18
S5M100
28.65
27.69
33
22
11.0
16.0
5.00
0.0
698ZZ M1
8
19
6.0
AWC-20-S5M100
AWC-20-S5M100
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
20
S5M100
31.83
30.87
36
24
11.0
16.0
5.00
0.0
698ZZ M1
8
19
6.0
AWC-20-S5M150
AWC-20-S5M150
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
20
S5M150
31.83
30.87
36
24
17.0
22.0
5.00
0.0
698ZZ M2
8
19
6.0
AWC-22-S5M100
AWC-22-S5M100
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
22
S5M100
35.01
34.05
40
27
11.0
16.0
4.00
0.0
628ZZ M1
8
24
8.0
AWC-22-S5M150
AWC-22-S5M150
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
22
S5M150
35.01
34.05
40
27
17.0
22.0
3.00
0.0
628ZZ M2
8
24
8.0
AWC-24-S5M100
AWC-24-S5M100
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
24
S5M100
38.20
37.24
45
30
11.0
16.0
4.00
0.0
6000ZZ M1
10
26
8.0
AWC-24-S5M150
AWC-24-S5M150
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
24
S5M150
38.20
37.24
45
30
17.0
22.0
3.00
0.0
6000ZZ M2
10
26
8.0
AWC-25-S5M100
AWC-25-S5M100
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
25
S5M100
39.79
38.83
45
30
11.0
16.0
4.00
0.0
6000ZZ M1
10
26
8.0
AWC-25-S5M150
AWC-25-S5M150
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
25
S5M150
39.79
38.83
45
30
17.0
22.0
3.00
0.0
6000ZZ M2
10
26
8.0
AWC-26-S5M100
AWC-26-S5M100
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
26
S5M100
41.38
40.42
48
35
11.0
16.0
3.50
0.0
6200ZZ M1
10
30
9.0
AWC-28-S5M100
AWC-28-S5M100
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
28
S5M100
44.56
43.60
48
35
11.0
16.0
3.50
0.0
6200ZZ M1
10
30
9.0
AWC-28-S5M150
AWC-28-S5M150
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
28
S5M150
44.56
43.60
48
35
17.0
22.0
6.50
0.0
6200ZZ M1
10
30
9.0
AWC-30-S5M100
AWC-30-S5M100
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
30
S5M100
47.75
46.79
52
36
11.0
16.0
3.00
0.0
6201ZZ M1
12
32
10.0
AWC-30-S5M150
AWC-30-S5M150
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
30
S5M150
47.75
46.79
52
36
17.0
22.0
6.00
0.0
6201ZZ M1
12
32
10.0
AWC-32-S5M100
AWC-32-S5M100
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
32
S5M100
50.93
49.97
55
40
11.0
16.0
3.00
0.0
6201ZZ M1
12
32
10.0
AWC-32-S5M150
AWC-32-S5M150
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
32
S5M150
50.93
49.97
55
40
17.0
22.0
3.00
0.0
6000ZZ M2
10
26
8.0
AWC-36-S5M100
AWC-36-S5M100
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
36
S5M100
57.30
56.34
61
45
11.0
16.0
3.00
0.0
6201ZZ M1
12
32
10.0
AWC-40-S5M100
AWC-40-S5M100
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
40
S5M100
63.66
62.70
67
50
11.0
16.0
3.00
0.0
6201ZZ M1
12
32
10.0
AHC-16-S5M100
AHC-16-S5M100
AHC
AHC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
16
S5M100
25.46
24.50
32
20
11.0
16.0
5.00
0.0
606ZZ M1
6
17
6.0
AHC-18-S5M100
AHC-18-S5M100
AHC
AHC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
18
S5M100
28.65
27.69
33
22
11.0
16.0
5.00
0.0
698ZZ M1
8
19
6.0
AHC-20-S5M100
AHC-20-S5M100
AHC
AHC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
20
S5M100
31.83
30.87
36
24
11.0
16.0
5.00
0.0
698ZZ M1
8
19
6.0
AHC-20-S5M150
AHC-20-S5M150
AHC
AHC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
20
S5M150
31.83
30.87
36
24
17.0
22.0
5.00
0.0
698ZZ M2
8
19
6.0
AHC-22-S5M100
AHC-22-S5M100
AHC
AHC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
22
S5M100
35.01
34.05
40
27
11.0
16.0
4.00
0.0
628ZZ M1
8
24
8.0
AHC-22-S5M150
AHC-22-S5M150
AHC
AHC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
22
S5M150
35.01
34.05
40
27
17.0
22.0
3.00
0.0
628ZZ M2
8
24
8.0
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
S5M-A - 同步带轮
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
S5M
HEFA
14.06.2024
S8M - 带挡边齿型惰轮
HEFA
14.06.2024
AHTFW__S5M100, AHTFW__S5M150, AHTFW__S5M200, AHTFW__S5M250, KHTFW__S5M100, ...
Misumi
25.04.2022
C-AHTFW_T10 - 经济型 惰轮 T10型
Misumi
13.09.2022
HTD5M - 带挡边齿型惰轮
HEFA
14.06.2024
D-S5M - 带挡边齿型惰轮
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
15mm
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
HTD8M - 带挡边齿型惰轮
HEFA
14.06.2024
HHTA__S5M100, HHTA__S5M150, HHTA__S5M250, HHTK__S5M100, HHTK__S5M150, HHTK_...
Misumi
25.04.2022
HTD5M - 夹持型高扭矩同步带轮HTD5M型
HEFA
14.06.2024
S5M-B - 同步带轮
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
S5M - 免键高扭矩同步带轮S5M型
HEFA
14.06.2024
C-HTPA__S5M100, C-HTPA__S5M150, C-HTPA__S5M250 - 经济型 同步带轮 S5M型
Misumi
29.05.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表