您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
français
English
QA認證資訊
目錄: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Created: 12.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 212406 - Phillips cross recessed pan head tapping screw - Stainless steel A2 - DIN 7981 - ISO 7049
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 12 - Self tapping screws
Stainless steel A2
Powered by
CAD模型選擇
{bene_inox_boulonnerie/serie_12/a2/212406.prj},{NB=bene_inox_212406-4,2X45},{REF=212406-4,2X45},{MAT=Acier inoxydable A2},{D=4.2},{DXL=4.2X45},{L=45.000},{A=1.400},{DK=8.200},{K=3.05},{M=4.600},{EMP=8},{MH=1.900},{RF=3.200},{WEB=https://www.bene-inox.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Gewindenenndurchmesser
[mm]
DXL
ⁿ/ₐ
A
Abstand des letzten vollen Gewindeganges von der Auflageflaeche
[mm]
DK
Kopfdurchmesser
[mm]
K
Kopfhoehe
[mm]
M
[mm]
EMP
Empreinte n°
ⁿ/ₐ
Béné Inox 212406-2,2X6,5
212406-2,2X6,5
Acier inoxydable A2
2.2
2.2X6.5
0.800
4.200
1.80
2.600
2
Béné Inox 212406-2,2X9,5
212406-2,2X9,5
Acier inoxydable A2
2.2
2.2X9.5
0.800
4.200
1.80
2.600
2
Béné Inox 212406-2,2X13
212406-2,2X13
Acier inoxydable A2
2.2
2.2X13
0.800
4.200
1.80
2.600
2
Béné Inox 212406-2,2X16
212406-2,2X16
Acier inoxydable A2
2.2
2.2X16
0.800
4.200
1.80
2.600
2
Béné Inox 212406-2,2X19
212406-2,2X19
Acier inoxydable A2
2.2
2.2X19
0.800
4.200
1.80
2.600
2
Béné Inox 212406-2,9X6,5
212406-2,9X6,5
Acier inoxydable A2
2.9
2.9X6.5
1.100
5.600
2.20
3.000
2
Béné Inox 212406-2,9X9,5
212406-2,9X9,5
Acier inoxydable A2
2.9
2.9X9.5
1.100
5.600
2.20
3.000
4
Béné Inox 212406-2,9X13
212406-2,9X13
Acier inoxydable A2
2.9
2.9X13
1.100
5.600
2.20
3.000
4
Béné Inox 212406-2,9X16
212406-2,9X16
Acier inoxydable A2
2.9
2.9X16
1.100
5.600
2.20
3.000
4
Béné Inox 212406-2,9X19
212406-2,9X19
Acier inoxydable A2
2.9
2.9X19
1.100
5.600
2.20
3.000
4
Béné Inox 212406-2,9X22
212406-2,9X22
Acier inoxydable A2
2.9
2.9X22
1.100
5.600
2.20
3.000
4
Béné Inox 212406-2,9X25
212406-2,9X25
Acier inoxydable A2
2.9
2.9X25
1.100
5.600
2.20
3.000
4
Béné Inox 212406-2,9X32
212406-2,9X32
Acier inoxydable A2
2.9
2.9X32
1.100
5.600
2.20
3.000
4
Béné Inox 212406-3,5X6,5
212406-3,5X6,5
Acier inoxydable A2
3.5
3.5X6.5
1.300
6.900
2.60
4.200
6
Béné Inox 212406-3,5X9,5
212406-3,5X9,5
Acier inoxydable A2
3.5
3.5X9.5
1.300
6.900
2.60
4.200
6
Béné Inox 212406-3,5X13
212406-3,5X13
Acier inoxydable A2
3.5
3.5X13
1.300
6.900
2.60
4.200
6
Béné Inox 212406-3,5X16
212406-3,5X16
Acier inoxydable A2
3.5
3.5X16
1.300
6.900
2.60
4.200
6
Béné Inox 212406-3,5X19
212406-3,5X19
Acier inoxydable A2
3.5
3.5X19
1.300
6.900
2.60
4.200
6
Béné Inox 212406-3,5X22
212406-3,5X22
Acier inoxydable A2
3.5
3.5X22
1.300
6.900
2.60
4.200
6
Béné Inox 212406-3,5X25
212406-3,5X25
Acier inoxydable A2
3.5
3.5X25
1.300
6.900
2.60
4.200
6
Béné Inox 212406-3,5X32
212406-3,5X32
Acier inoxydable A2
3.5
3.5X32
1.300
6.900
2.60
4.200
6
Béné Inox 212406-3,5X38
212406-3,5X38
Acier inoxydable A2
3.5
3.5X38
1.300
6.900
2.60
4.200
6
Béné Inox 212406-3,5X45
212406-3,5X45
Acier inoxydable A2
3.5
3.5X45
1.300
6.900
2.60
4.200
6
Béné Inox 212406-3,5X50
212406-3,5X50
Acier inoxydable A2
3.5
3.5X50
1.300
6.900
2.60
4.200
6
Béné Inox 212406-3,9X6,5
212406-3,9X6,5
Acier inoxydable A2
3.9
3.9X6.5
1.300
7.500
2.80
4.400
7
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 215601 - Hexagon nut - Stainless steel A2 - DIN 934
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 412405 - Cross recessed pan head tapping screw - Stainless steel A4 ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
Modèle 212405 - Cross recessed pan head tapping screw - Stainless steel A2 ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 212412 - Phillips cross recessed raised countersunk head self tappin...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 212409 - Vis à tôle tête fraisée Phillips forme C
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
Modèle 212440 - Self drilling screw pan head Pozidriv recess - Stainless st...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
ISO 7049 F-H (DIN 7981 F) - FN 1931 - rostfrei A2 - Cross recessed pan head...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
Modèle 210201 - Hexagon socket head cap screw - Stainless steel A2 - DIN 91...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 216503 - Plain washer type Z - Stainless steel A2 - NFE 25-514
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Reference 62406 - Pan head tapping screw form C cross recess "Phillips" DIN...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
DIN 7981 C-Z - Cross recessed Z pan head tapping screws, form C
Fabory
13.02.2023
ISO 7049 C-H (DIN 7981 C) - FN 362 - verzinkt blau - Cross recessed pan hea...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
Modèle 222811 - Self tapping security screw pan head "One way" - Stainless ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
22.03.2023
Model 72114 - Light duty round pipe holder with rubber protection - Stainle...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表