피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 50351/50381 - Vanne à boule haute pression 3 voies F/F/F passage en T avec vérin pneumatique aluminium (50800)
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
01_vannes_boules
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/01_vannes_boules/50351_50381.prj},{NB=bene_inox_450351-25DE_1},{REF=450351-25DE},{FORME=Gaz},{TYPE=Double effet},{V=1},{DN=25},{DNPOUCES=1\"},{L1=113},{L2=199},{L3=208},{L4=96},{POIDS=5.90},{PPATH=50351_50381/50351_50381_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORME
ⁿ/ₐ
TYPE
Type actionneur
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DNPOUCES
[pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 450351-8SE
450351-8SE
Gaz
Simple effet
8
1/4"
69
183
208
96
4.10
Béné Inox 450351-10SE
450351-10SE
Gaz
Simple effet
10
3/8"
72
184
208
96
4.30
Béné Inox 450351-15SE
450351-15SE
Gaz
Simple effet
15
1/2"
83
197
248
108
5.75
Béné Inox 450351-20SE
450351-20SE
Gaz
Simple effet
20
3/4"
95
221
268
123
7.95
Béné Inox 450351-25SE
450351-25SE
Gaz
Simple effet
25
1"
113
224
268
123
8.65
Béné Inox 450351-8DE
450351-8DE
Gaz
Double effet
8
1/4"
69
165
164
84
2.55
Béné Inox 450351-10DE
450351-10DE
Gaz
Double effet
10
3/8"
72
166
164
84
2.75
Béné Inox 450351-15DE
450351-15DE
Gaz
Double effet
15
1/2"
83
166
164
84
3.05
Béné Inox 450351-20DE
450351-20DE
Gaz
Double effet
20
3/4"
95
196
208
96
5.20
Béné Inox 450351-25DE
450351-25DE
Gaz
Double effet
25
1"
113
199
208
96
5.90
Béné Inox 450381-8SE
450381-8SE
NPT
Simple effet
8
1/4"
69
183
208
96
4.10
Béné Inox 450381-10SE
450381-10SE
NPT
Simple effet
10
3/8"
72
184
208
96
4.30
Béné Inox 450381-15SE
450381-15SE
NPT
Simple effet
15
1/2"
83
197
248
108
5.75
Béné Inox 450381-20SE
450381-20SE
NPT
Simple effet
20
3/4"
95
221
268
123
7.95
Béné Inox 450381-25SE
450381-25SE
NPT
Simple effet
25
1"
113
224
268
123
8.65
Béné Inox 450381-8DE
450381-8DE
NPT
Double effet
8
1/4"
69
165
164
84
2.55
Béné Inox 450381-10DE
450381-10DE
NPT
Double effet
10
3/8"
72
166
164
84
2.75
Béné Inox 450381-15DE
450381-15DE
NPT
Double effet
15
1/2"
83
166
164
84
3.05
Béné Inox 450381-20DE
450381-20DE
NPT
Double effet
20
3/4"
95
196
208
96
5.20
Béné Inox 450381-25DE
450381-25DE
NPT
Double effet
25
1"
113
199
208
96
5.90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성