피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 50521 - Butterfly valve with cast iron body - stainless steel butterfly - Silicone gasket (58414) with IP65 electric actuator (50835)
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
02_vannes_papillon
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/02_vannes_papillon/50521.prj},{NB=bene_inox_450521-150A_1},{REF=450521-150A},{TENSION=230V 50 Hz},{MATIERE=Silicone},{DN=150},{DNP=6\"},{L1=56},{L2=423},{L3=204},{L4=182},{POIDS=18.00},{V=1},{WEB=https://www.bene-inox.com},{PPATH=50521/50521_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
TENSION
ⁿ/ₐ
MATIERE
Matière joint
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DNP
[Pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 450521-40A
450521-40A
230V 50 Hz
Silicone
40
1"1/2
33
300
143
118
4.20
Béné Inox 450521-50A
450521-50A
230V 50 Hz
Silicone
50
2"
42
282
143
118
4.30
Béné Inox 450521-65A
450521-65A
230V 50 Hz
Silicone
65
2"1/2
46
288
143
118
4.80
Béné Inox 450521-80A
450521-80A
230V 50 Hz
Silicone
80
3"
46
295
143
118
5.40
Béné Inox 450521-100A
450521-100A
230V 50 Hz
Silicone
100
4"
52
340
204
165
9.70
Béné Inox 450521-125A
450521-125A
230V 50 Hz
Silicone
125
5"
56
361
204
165
11.20
Béné Inox 450521-150A
450521-150A
230V 50 Hz
Silicone
150
6"
56
423
204
182
18.00
Béné Inox 450521-40B
450521-40B
24V 50 Hz
Silicone
40
1"1/2
33
300
143
118
4.20
Béné Inox 450521-50B
450521-50B
24V 50 Hz
Silicone
50
2"
42
282
143
118
4.30
Béné Inox 450521-65B
450521-65B
24V 50 Hz
Silicone
65
2"1/2
46
288
143
118
4.80
Béné Inox 450521-80B
450521-80B
24V 50 Hz
Silicone
80
3"
46
295
143
118
5.40
Béné Inox 450521-40C
450521-40C
24V DC
Silicone
40
1"1/2
33
300
143
118
4.20
Béné Inox 450521-50C
450521-50C
24V DC
Silicone
50
2"
42
282
143
118
4.30
Béné Inox 450521-65C
450521-65C
24V DC
Silicone
65
2"1/2
46
288
143
118
4.80
Béné Inox 450521-80C
450521-80C
24V DC
Silicone
80
3"
46
295
143
118
5.40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 50542 - Butterfly valve with cast iron body and stainless steel butt...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
Model 50518 - Butterfly valve with cast iron body - stainless steel butterf...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
Modèle 50520 - Butterfly valve with cast iron body - stainless steel butter...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
Modèle 50545 - Butterfly valve with cast iron body - stainless steel butter...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
Model 50752 - Butterfly valve with cast iron body and stainless steel butte...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
Vanstone Flange ANSI-ASTM
SEKISUI
07.10.2019
Modèle 50513 - Butterfly valve with cast iron body - stainless steel butter...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
Model 58419 - Butterfly valve with locating holes - Cast iron body and stai...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.05.2021
Wafer type - With electric actuator
Omal
27.07.2023
Modèle 50519 - Butterfly valve with cast iron body - stainless steel butter...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
Modèle 50835 - Electric actuator - IP65
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
Butterfly Valve Type 57 Electric actuated Type T
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
20.05.2024
Model 50530 - Butterfly valve with cast iron body and stainless steel butte...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
Modèle 50732 - Butterfly valve with cast iron body and stainless steel butt...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성