피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 50653 - Butterfly valve with stainless steel body and butterfly - Silicone gasket (58424) with IP66 electric actuator (50840)
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
02_vannes_papillon
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/02_vannes_papillon/50653.prj},{NB=bene_inox_450653-125A_1},{REF=450653-125A},{TENSION=100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC},{MATIERE=Silicone},{DN=125},{DNP=5\"},{L1=55.5},{L2=370},{L3=151},{L4=128},{TEMPS=23},{POIDS=9.1},{V=1},{X=6},{WEB=https://www.bene-inox.com},{PPATH=50653/50653_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
TENSION
ⁿ/ₐ
MATIERE
Matière joint
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DNP
[인치]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
TEMPS
Temps manoeuvre (90°)
[s]
POIDS
[kg]
Béné Inox 450653-50A
450653-50A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
Silicone
50
2"
42.5
291
136
92
12
3.7
Béné Inox 450653-65A1
450653-65A1
100-230V 50/60 Hz et 100-...
Silicone
65
2"1/2
45.5
297
136
92
26
4.2
Béné Inox 450653-65A2
450653-65A2
100-230V 50/60 Hz et 100-...
Silicone
65
2"1/2
45.5
321
151
128
7
5.3
Béné Inox 450653-80A1
450653-80A1
100-230V 50/60 Hz et 100-...
Silicone
80
3"
46.0
304
136
92
26
4.8
Béné Inox 450653-80A2
450653-80A2
100-230V 50/60 Hz et 100-...
Silicone
80
3"
46.0
328
151
128
7
5.9
Béné Inox 450653-100A
450653-100A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
Silicone
100
4"
52.0
349
151
128
12
7.6
Béné Inox 450653-125A
450653-125A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
Silicone
125
5"
55.5
370
151
128
23
9.1
Béné Inox 450653-50B
450653-50B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
Silicone
50
2"
42.5
291
136
92
12
3.7
Béné Inox 450653-65B1
450653-65B1
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
Silicone
65
2"1/2
45.5
297
136
92
26
4.2
Béné Inox 450653-65B2
450653-65B2
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
Silicone
65
2"1/2
45.5
321
151
128
7
5.3
Béné Inox 450653-80B1
450653-80B1
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
Silicone
80
3"
46.0
304
136
92
26
4.8
Béné Inox 450653-80B2
450653-80B2
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
Silicone
80
3"
46.0
328
151
128
7
5.9
Béné Inox 450653-100B
450653-100B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
Silicone
100
4"
52.0
349
151
128
12
7.6
Béné Inox 450653-125B
450653-125B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
Silicone
125
5"
55.5
370
151
128
23
9.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 50545 - Butterfly valve with cast iron body - stainless steel butter...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
Modèle 50664 - Butterfly valve with stainless steel body and butterfly - FK...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
Model 50755 - Butterfly valve with cast iron body and stainless steel butte...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
Modèle 50756 - Butterfly valve with cast iron body and stainless steel butt...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
Modèle 50651 - Butterfly valve with stainless steel body and butterfly - NB...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
Modèle 50301 - ISO 3-piece ball valve with flanges (58259) with IP68 electr...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
Modèle 50313 - 2 pieces ball valve with ISO flanges (58269) with IP65 elect...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
Series 013 PN10 with electric rotary actuator Deufra - Butterfly valve PN10...
ARI-Armaturen
20.04.2021
Modèle 50757 - Butterfly valve with cast iron body and stainless steel butt...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
Modèle 50655 - Butterfly valve with stainless steel body and butterfly - NB...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
Modèle 50325 - 2 pieces ball valve with ISO flanges (58269) with ATEX IP68 ...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
Modèle 50519 - Butterfly valve with cast iron body - stainless steel butter...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
Modèle 50307 - 3 pieces ball valve with ISO flanges (58259) with positionin...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
Modèle 50303 - 3 pieces ball valve with ISO flanges (58259) with positionin...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성