피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 50758 - Butterfly valve with cast iron body and stainless steel butterfly - PTFE gasket (58010) with IP65 electric actuator (50844)
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
02_vannes_papillon
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/02_vannes_papillon/50758.prj},{NB=bene_inox_450758-80B_1},{REF=450758-80B},{TENSION=15-30V 50/60 Hz et 12-48V DC},{MATIERE=PTFE},{DN=80},{DNP=3},{L1=46},{L2=353},{L3=192},{L4=170},{L5=x},{TEMPS=15},{POIDS=7,1},{V=1},{PPATH=50758/50758_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
TENSION
ⁿ/ₐ
MATIERE
Matière joint
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DNP
[인치]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
TEMPS
Temps manoeuvre (90°)
ⁿ/ₐ
POIDS
[kg]
Béné Inox 450758-50A
450758-50A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
PTFE
50
2
43
340
192
170
x
15
6
Béné Inox 450758-65A
450758-65A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
PTFE
65
2 1/2
46
346
192
170
x
15
6,5
Béné Inox 450758-80A
450758-80A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
PTFE
80
3
46
353
192
170
x
15
7,1
Béné Inox 450758-100A
450758-100A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
PTFE
100
4
52
374
209
170
275
15
8,8
Béné Inox 450758-125A
450758-125A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
PTFE
125
5
56
452
209
170
275
30
12,3
Béné Inox 450758-150A
450758-150A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
PTFE
150
6
56
465
209
170
275
60
16,3
Béné Inox 450758-200A
450758-200A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
PTFE
200
8
60
502
299
170
483
38
20,3
Béné Inox 450758-50B
450758-50B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
PTFE
50
2
43
340
192
170
x
15
6
Béné Inox 450758-65B
450758-65B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
PTFE
65
2 1/2
46
346
192
170
x
15
6,5
Béné Inox 450758-80B
450758-80B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
PTFE
80
3
46
353
192
170
x
15
7,1
Béné Inox 450758-100B
450758-100B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
PTFE
100
4
52
374
209
170
275
15
8,8
Béné Inox 450758-125B
450758-125B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
PTFE
125
5
56
452
209
170
275
30
12,3
Béné Inox 450758-150B
450758-150B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
PTFE
150
6
56
465
209
170
275
60
16,3
Béné Inox 450758-50C
450758-50C
400V TRI 50/60Hz
PTFE
50
2
43
340
192
170
x
15
6
Béné Inox 450758-65C
450758-65C
400V TRI 50/60Hz
PTFE
65
2 1/2
46
346
192
170
x
15
6,5
Béné Inox 450758-80C
450758-80C
400V TRI 50/60Hz
PTFE
80
3
46
353
192
170
x
15
7,1
Béné Inox 450758-100C
450758-100C
400V TRI 50/60Hz
PTFE
100
4
52
374
209
170
275
15
8,8
Béné Inox 450758-125C
450758-125C
400V TRI 50/60Hz
PTFE
125
5
56
452
209
170
275
30
12,3
Béné Inox 450758-150C
450758-150C
400V TRI 50/60Hz
PTFE
150
6
56
465
209
170
275
60
16,3
Béné Inox 450758-200C
450758-200C
400V TRI 50/60Hz
PTFE
200
8
60
502
299
170
483
38
20,3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성