피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5250 - Reduced threaded tee (casting) - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
52 - Accessoires de tuyauterie
01 - Accessoires de tuyauterie filetés
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/52_accessoires_de_tuyauterie/01_accessoires_de_tuyauterie_filetes/5250.prj},{NB=bene_inox_452504-2520},{REF=452504-2520},{FORM=Gaz},{MAT=Inox 316},{DN=25-20},{F1=1\"},{F2=3/4\"},{D1=40},{D2=33},{L1=34.5},{L2=35.5},{L11=37.000},{L22=30.000},{POIDS=0.22},{DN1=25.000},{DGAZ1=33.249},{DGAZ2=26.441},{DXGAZ2=24.120},{DXGAZ1=30.290},{DN2=20.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
F1
[Pouces]
F2
[Pouces]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 452504-86
452504-86
Gaz
Inox 316
8-6
1/4"
1/8"
19
15
18.5
18.8
0.04
Béné Inox 452504-106
452504-106
Gaz
Inox 316
10-6
3/8"
1/8"
22
15
19.5
20.5
0.04
Béné Inox 452504-108
452504-108
Gaz
Inox 316
10-8
3/8"
1/4"
22
19
20.5
22.5
0.06
Béné Inox 452504-156
452504-156
Gaz
Inox 316
15-6
1/2"
1/8"
27
15
23.5
23.5
0.08
Béné Inox 452504-158
452504-158
Gaz
Inox 316
15-8
1/2"
1/4"
27
19
24.5
24.5
0.08
Béné Inox 452504-1510
452504-1510
Gaz
Inox 316
15-10
1/2"
3/8"
27
22
26.5
25.5
0.09
Béné Inox 452504-208
452504-208
Gaz
Inox 316
20-8
3/4"
1/4"
33
19
26.5
27.5
0.11
Béné Inox 452504-2010
452504-2010
Gaz
Inox 316
20-10
3/4"
3/8"
33
22
28.5
28.5
0.12
Béné Inox 452504-2015
452504-2015
Gaz
Inox 316
20-15
3/4"
1/2"
33
27
29.5
30.5
0.13
Béné Inox 452504-258
452504-258
Gaz
Inox 316
25-8
1"
1/4"
40
19
27.5
30.5
0.18
Béné Inox 452504-2510
452504-2510
Gaz
Inox 316
25-10
1"
3/8"
40
22
30.5
32.0
0.19
Béné Inox 452504-2515
452504-2515
Gaz
Inox 316
25-15
1"
1/2"
40
27
32.5
33.5
0.20
Béné Inox 452504-2520
452504-2520
Gaz
Inox 316
25-20
1"
3/4"
40
33
34.5
35.5
0.22
Béné Inox 452504-3210
452504-3210
Gaz
Inox 316
32-10
1"1/4
3/8"
49
22
34.0
36.5
0.26
Béné Inox 452504-3215
452504-3215
Gaz
Inox 316
32-15
1"1/4
1/2"
49
27
36.0
38.5
0.28
Béné Inox 452504-3220
452504-3220
Gaz
Inox 316
32-20
1"1/4
3/4"
49
33
38.5
40.5
0.32
Béné Inox 452504-3225
452504-3225
Gaz
Inox 316
32-25
1"1/4
1"
49
40
40.5
42.5
0.35
Béné Inox 452504-4010
452504-4010
Gaz
Inox 316
40-10
1"1/2
3/8"
56
22
34.0
40.0
0.33
Béné Inox 452504-4015
452504-4015
Gaz
Inox 316
40-15
1"1/2
1/2"
56
27
36.0
41.5
0.34
Béné Inox 452504-4020
452504-4020
Gaz
Inox 316
40-20
1"1/2
3/4"
56
33
38.5
43.5
0.36
Béné Inox 452504-4025
452504-4025
Gaz
Inox 316
40-25
1"1/2
1"
56
40
41.5
45.5
0.39
Béné Inox 452504-4032
452504-4032
Gaz
Inox 316
40-32
1"1/2
1"1/4
56
49
45.5
48.5
0.45
Béné Inox 452504-5015
452504-5015
Gaz
Inox 316
50-15
2"
1/2"
69
27
39.0
47.5
0.48
Béné Inox 452504-5020
452504-5020
Gaz
Inox 316
50-20
2"
3/4"
69
33
41.5
49.5
0.52
Béné Inox 452504-5025
452504-5025
Gaz
Inox 316
50-25
2"
1"
69
40
44.5
51.5
0.56
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Model 5248 - Threaded tee (casting) - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.02.2021
Model 5253 - Male / female reducer (casting) - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.02.2021
Model 5249 - Threaded cross (casting) - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.02.2021
Model 5326 - Male / female union NPT - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.10.2021
Model 5221 - Hexagonal nipple - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
10.05.2024
Model 5237 - Male / female reducer - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.02.2021
Model 5244 - Female / female 90° elbow (casting) - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.02.2021
Modèle 5280 - Hexagon nipple with BSSP thread - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.02.2021
Model 5261 - Male hose nipple - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Model 5241 - Male / male reducer - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.02.2021
Model 5240 - Female / female 90° reducing elbow (casting) - Stainless steel...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.02.2021
Model 5264 - Hexagon male hose nipple (casting) - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Model 5246 - Male / female 90° elbow (casting) - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.02.2021
Model 5254 - Female / female reducer (casting) - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.02.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성