피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 58768 - Single disk check valve for PN16 flanges - FKM gaskets - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
58 - Robinetterie
06_clapets
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/58_robinetterie/06_clapets/58768.prj},{NB=bene_inox_458768-80},{REF=458768-80},{DN=80},{DNP=3\"},{D1=54},{D2=136},{L=14},{POIDS=1.35},{INFOS=INFOTEXTE},{X=4},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DNP
[Pouces]
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 458768-40
458768-40
40
1"1/2
25
92
12
0.50
Béné Inox 458768-50
458768-50
50
2"
32
105
14
0.79
Béné Inox 458768-65
458768-65
65
2"1/2
40
124
14
1.15
Béné Inox 458768-80
458768-80
80
3"
54
136
14
1.35
Béné Inox 458768-100
458768-100
100
4"
70
165
18
2.30
Béné Inox 458768-125
458768-125
125
5"
92
195
18
3.20
Béné Inox 458768-150
458768-150
150
6"
114
220
20
4.55
Béné Inox 458768-200
458768-200
200
8"
154
275
22
7.20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 58813/58815 - Y filter - Female / female BSP or NPT - Stainless stee...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
24.03.2021
Model 5532 - Half coupling with locking ring - Butt welding end - NBR gaske...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.05.2021
Modèle 58269 - 2 pieces ATEX flanged ball valve with ISO mounting pad - Ful...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.05.2021
Modèle 58829 - Y flanged filter - stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
24.03.2021
Model 58772 - Double disk check valve for PN25 flanges - fkm gasket - stain...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
24.03.2021
Modèle 58753 - Swing check valve - Female / female BSP - Stainless steel 31...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
24.03.2021
I.4CLSSB - WAFER SWING CHECK VALVES NP10/16 Stainless steel 316
FG INOX
16.02.2017
Model 5714 - Plain welding flange - Type 01A - Stainless steel 1.4307 - 1.4...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
17.05.2021
Modèle 58738 - Spring check valve between flanges with positioning flats - ...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
24.03.2021
Modèle 58513 - Globe valve - Female / female BSP - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
24.03.2021
Model 5611 - ISO bend 3D 90° - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Model 5618 - ISO concentric reducer, thickness 2 mm - Stainless steel 1.430...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
SERIE 2000 - Twin plate check valves
KSB
11.04.2024
DIN 6900-1 Z1 D912 steel 8.8 zinc-plated - Hexagon socket SEMS screws with ...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성