피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 4230 - Grooved ISO concentric reducer - Stainless steel
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
42 - Raccords rainures
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/42_raccords_rainures/4230.prj},{NB=bene_inox_342307-200150},{REF=342307-200150},{MATIERE=Inox 304L},{DN=200-150},{D1=219.10},{D2=168.30},{L=179.80},{POIDS=3.5},{E=2},{L1=34.000},{L2=22.23},{L3=5.08},{L4=4.75},{L11=25.20},{L22=19.050},{L33=2.790},{L44=3.300},{R1=2.00},{R2=2.00},{R3=1.500},{R4=1.50},{R5=0.50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
DN
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 342307-6550
342307-6550
Inox CF8
65-50
76.10
60.30
63.50
0.6
Béné Inox 342307-8050
342307-8050
Inox CF8
80-50
88.90
60.30
104.90
0.8
Béné Inox 342307-8065
342307-8065
Inox 304L
80-65
88.90
76.10
130.30
0.5
Béné Inox 342307-10050
342307-10050
Inox CF8
100-50
114.30
60.30
112.00
1.1
Béné Inox 342307-10065
342307-10065
Inox 304L
100-65
114.30
76.10
143.00
0.6
Béné Inox 342307-10080
342307-10080
Inox 304L
100-80
114.30
88.90
139.70
0.7
Béné Inox 342307-12580
342307-12580
Inox 304L
125-80
139.70
88.90
168.40
0.8
Béné Inox 342307-125100
342307-125100
Inox 304L
125-100
139.70
114.30
168.40
0.9
Béné Inox 342307-150100
342307-150100
Inox 304L
150-100
168.30
114.30
175.00
1.1
Béné Inox 342307-150125
342307-150125
Inox 304L
150-125
168.30
139.70
179.80
1.2
Béné Inox 342307-200125
342307-200125
Inox 304L
200-125
219.10
139.70
184.00
3
Béné Inox 342307-200150
342307-200150
Inox 304L
200-150
219.10
168.30
179.80
3.5
Béné Inox 642307-6550
642307-6550
Inox CF8M
65-50
76.10
60.30
63.50
0.6
Béné Inox 642307-8050
642307-8050
Inox CF8M
80-50
88.90
60.30
104.90
0.8
Béné Inox 642307-8065
642307-8065
Inox 316L
80-65
88.90
76.10
130.30
0.5
Béné Inox 642307-10050
642307-10050
Inox CF8M
100-50
114.30
60.30
112.00
1.1
Béné Inox 642307-10065
642307-10065
Inox 316L
100-65
114.30
76.10
143.00
0.6
Béné Inox 642307-10080
642307-10080
Inox 316L
100-80
114.30
88.90
139.70
0.7
Béné Inox 642307-12580
642307-12580
Inox 316L
125-80
139.70
88.90
168.40
0.8
Béné Inox 642307-125100
642307-125100
Inox 316L
125-100
139.70
114.30
168.40
0.9
Béné Inox 642307-150100
642307-150100
Inox 316L
150-100
168.30
114.30
175.00
1.1
Béné Inox 642307-150125
642307-150125
Inox 316L
150-125
168.30
139.70
179.80
1.2
Béné Inox 642307-200125
642307-200125
Inox 316L
200-125
219.10
139.70
184.00
3
Béné Inox 642307-200150
642307-200150
Inox 316L
200-150
219.10
168.30
179.80
3.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성