피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5614 - High thickness seamless ISO bend 3D 90° - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
56 - Accessoires à souder
01 - Coudes à souder ISO et métriques
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/56_accessoires_a_souder/01_coudes_a_souder_iso_metrique/5614.prj},{NB=bene_inox_356142-11445},{REF=356142-11445},{MAT=Inox 1.4307},{D=114.3},{R=152},{E=4.5},{POIDS=2,65},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
R
[mm]
E
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 356142-2126
356142-2126
Inox 1.4307
21.3
28
2.6
0,04
Béné Inox 356142-2626
356142-2626
Inox 1.4307
26.9
29
2.6
0,08
Béné Inox 356142-3326
356142-3326
Inox 1.4307
33.7
38
2.6
0,12
Béné Inox 356142-3332
356142-3332
Inox 1.4307
33.7
38
3.2
0,18
Béné Inox 356142-4226
356142-4226
Inox 1.4307
42.4
48
2.6
0,19
Béné Inox 356142-4232
356142-4232
Inox 1.4307
42.4
48
3.2
0,24
Béné Inox 356142-4826
356142-4826
Inox 1.4307
48.3
57
2.6
0,26
Béné Inox 356142-4832
356142-4832
Inox 1.4307
48.3
57
3.2
0,32
Béné Inox 356142-6026
356142-6026
Inox 1.4307
60.3
76
2.6
0,44
Béné Inox 356142-6036
356142-6036
Inox 1.4307
60.3
76
3.6
0,55
Béné Inox 356142-7636
356142-7636
Inox 1.4307
76.1
95
3.6
0,96
Béné Inox 356142-884
356142-884
Inox 1.4307
88.9
114
4.0
1,50
Béné Inox 356142-11445
356142-11445
Inox 1.4307
114.3
152
4.5
2,65
Béné Inox 656142-2126
656142-2126
Inox 1.4404
21.3
28
2.6
0,04
Béné Inox 656142-2626
656142-2626
Inox 1.4404
26.9
29
2.6
0,08
Béné Inox 656142-3326
656142-3326
Inox 1.4404
33.7
38
2.6
0,12
Béné Inox 656142-3332
656142-3332
Inox 1.4404
33.7
38
3.2
0,18
Béné Inox 656142-4226
656142-4226
Inox 1.4404
42.4
48
2.6
0,19
Béné Inox 656142-4232
656142-4232
Inox 1.4404
42.4
48
3.2
0,24
Béné Inox 656142-4826
656142-4826
Inox 1.4404
48.3
57
2.6
0,26
Béné Inox 656142-4832
656142-4832
Inox 1.4404
48.3
57
3.2
0,32
Béné Inox 656142-6026
656142-6026
Inox 1.4404
60.3
76
2.6
0,44
Béné Inox 656142-6036
656142-6036
Inox 1.4404
60.3
76
3.6
0,55
Béné Inox 656142-7636
656142-7636
Inox 1.4404
76.1
95
3.6
0,96
Béné Inox 656142-884
656142-884
Inox 1.4404
88.9
114
4.0
1,50
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Model 5613 - High thickness ISO bend 3D 90° - Stainless steel 1.4307 - 1.44...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Modèle 5608 - High thickness seamless ISO bend 5D - Stainless steel 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
19.11.2020
Model 5211 - Welding nipple - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
10.05.2024
Model 5616 - Seamless ISO bend 5D 90° - Stainless steel 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Model 5615 - ISO bend 5D 90° - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Model 5611 - ISO bend 3D 90° - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Model 5618 - ISO concentric reducer, thickness 2 mm - Stainless steel 1.430...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Model 5612 - Seamless ISO bend 3D 90° - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Modèle 5665 - ISO equal tee - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
19.11.2020
Model 5617 - Metric bend 1,5D 90° - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Model 5122 - Unions flat seat (PTFE) - BW / Male - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
20.03.2023
Modèle 5743 - Welding neck flange - Type 11B -Schedule 10S - Stainless stee...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Modèle 62241 - 90° bend - Stainless steel 304 - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
12.01.2021
Model 5641 - ISO tee short sleeve - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성