피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
DIN 471 - Edelstahl 1.4122
Böllhoff
Sonstiges
Wellensicherungen und Passfedern
DIN 471 - Sicherungsringe
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640969762/640984875/640984881/640985524.prj},{NB=471141228},{ARTIKELNUMMER=471141228},{VORSCHAUBILD=../../../_pool_/65/84/din_471_edelstahl_1.4122__2016-09-06pv.png},{ECLASS=23-09-03-03},{AMAX=3.2},{BX=1.5},{D3=7,4},{D3MAX=7.46},{D3MIN=7.22},{D4=14.7},{D5=1.2},{DD=8},{DD1=8},{SMAX=0.80},{SMIN=0.75},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=1.4122}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
AMAX
a max.
ⁿ/ₐ
BX
b ≃
ⁿ/ₐ
D3
d3
ⁿ/ₐ
D3MAX
d3 max.
ⁿ/ₐ
D3MIN
d3 min.
ⁿ/ₐ
D4
d4
ⁿ/ₐ
D5
d5
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DD1
Durchmesser (d1)
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 4711412215
4711412215
23-09-03-03
3.6
2.2
13,8
13.90
13.44
22.6
1.7
15
15
1.00
0.94
DIN
1.4122
BÖLLHOFF 4711412220
4711412220
23-09-03-03
4.0
2.6
18,5
18.63
18.08
28.4
2.0
20
20
1.20
1.14
DIN
1.4122
BÖLLHOFF 4711412211
4711412211
23-09-03-03
3.3
1.8
10,2
10.30
9.84
18.0
1.5
11
11
1.00
0.94
DIN
1.4122
BÖLLHOFF 4711412212
4711412212
23-09-03-03
3.3
1.8
11
11.10
10.64
19.0
1.7
12
12
1.00
0.94
DIN
1.4122
BÖLLHOFF 4711412213
4711412213
23-09-03-03
3.4
2.0
11,9
12.00
11.54
20.2
1.7
13
13
1.00
0.94
DIN
1.4122
BÖLLHOFF 471141225
471141225
23-09-03-03
2.5
1.1
4,7
4.74
4.55
10.3
1.0
5
5
0.60
0.55
DIN
1.4122
BÖLLHOFF 4711412238
4711412238
23-09-03-03
5.8
4.2
35,2
35.45
34.70
50.2
2.5
38
38
1.75
1.69
DIN
1.4122
BÖLLHOFF 47114122100
47114122100
23-09-03-03
9.6
9.0
94,5
95.04
93.20
120.2
3.5
100
100
4.00
3.92
DIN
1.4122
BÖLLHOFF 4711412246
4711412246
23-09-03-03
4.8
46
46
1.75
1.69
DIN
1.4122
BÖLLHOFF 4711412217
4711412217
23-09-03-03
3.8
2.3
15,7
15.80
15.34
25.0
1.7
17
17
1.00
0.94
DIN
1.4122
BÖLLHOFF 471141229
471141229
23-09-03-03
3.3
1.7
8,4
8.46
8.22
16.0
1.2
9
9
1.00
0.94
DIN
1.4122
BÖLLHOFF 4711412242
4711412242
23-09-03-03
6.5
4.5
38,5
38.89
37.60
55.7
2.5
42
42
1.75
1.69
DIN
1.4122
BÖLLHOFF 4711412275
4711412275
23-09-03-03
8.4
7.0
70,5
70.96
69.40
92.7
3.0
75
75
2.50
2.43
DIN
1.4122
BÖLLHOFF 4711412210
4711412210
23-09-03-03
3.3
1.8
9,3
9.40
8.94
17.0
1.5
10
10
1.00
0.94
DIN
1.4122
BÖLLHOFF 471141226
471141226
23-09-03-03
2.7
1.3
5,6
5.64
5.45
11.7
1.2
6
6
0.70
0.65
DIN
1.4122
BÖLLHOFF 4711412227
4711412227
23-09-03-03
3.1
27
27
1.50
1.44
DIN
1.4122
BÖLLHOFF 4711412285
4711412285
23-09-03-03
8.7
7.8
79,5
79.96
78.40
103.3
3.5
85
85
3.00
2.92
DIN
1.4122
BÖLLHOFF 4711412280
4711412280
23-09-03-03
8.6
7.4
74,5
74.96
73.40
98.1
3.0
80
80
2.50
2.43
DIN
1.4122
BÖLLHOFF 4711412214
4711412214
23-09-03-03
3.5
2.1
12,9
13.00
12.54
21.4
1.7
14
14
1.00
0.94
DIN
1.4122
BÖLLHOFF 4711412265
4711412265
23-09-03-03
7.8
6.3
60,8
61.26
59.70
81.4
3.0
65
65
2.50
2.43
DIN
1.4122
BÖLLHOFF 4711412250
4711412250
23-09-03-03
6.9
5.1
45,8
46.19
44.90
64.5
2.5
50
50
2.00
1.93
DIN
1.4122
BÖLLHOFF 4711412248
4711412248
23-09-03-03
6.9
5.0
44,5
44.89
43.60
62.5
2.5
48
48
1.75
1.69
DIN
1.4122
BÖLLHOFF 471141228
471141228
23-09-03-03
3.2
1.5
7,4
7.46
7.22
14.7
1.2
8
8
0.80
0.75
DIN
1.4122
BÖLLHOFF 4711412216
4711412216
23-09-03-03
3.7
2.2
14,7
14.80
14.34
23.8
1.7
16
16
1.00
0.94
DIN
1.4122
BÖLLHOFF 4711412225
4711412225
23-09-03-03
4.4
3.0
23,2
23.41
22.78
34.2
2.0
25
25
1.20
1.14
DIN
1.4122
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 471 - Retaining rings for shafts
Fabory
13.02.2023
DIN ≈471 - Retaining rings for shafts
Fabory
13.02.2023
DIN 471 - Spring steel
Böllhoff
26.10.2021
DIN 471-SR-RF - Retainer rings DIN 471 for shafts, Material stainless steel...
MÄDLER
26.04.2024
DIN 471-SR-FST - Retainer rings DIN 471 for shafts, Material feather steel ...
MÄDLER
26.04.2024
DIN 472 - Stainless steel 1.4122
Böllhoff
26.10.2021
DIN 988 - Shim rings
Fabory
13.02.2023
DIN 471 - FN 542 - rostfrei 1.4122 - Retaining rings for shafts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 471 - FN 8300 - Zinklamellen beschichtet - Retaining rings for shafts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 471 - FN 540 - schwarz - Retaining rings for shafts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 471 - FN 628 - schwarz - Sicherungsringe fuer Wellen, schwer
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 471 - FN 1039, phosphated + oiled - SEEGER rings for shafts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
Retaining rings DIN 471
MBO Oßwald
28.10.2021
07330 - Circlips for shafts DIN 471
norelem
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성