품질보증 정보
카탈로그: Motovario
생성됨: 14.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Motovario
BA - Helical bevel gear reducer aluminium series with input sleeve
Motovario
Gear motors and gear units
Helical bevel geared motors and gear units
Powered by
CAD모델 선택
{motovario/motoriduttori_e_riduttori/ortogonale/ba_asmtab.prj},{NB=BA52C63 B5250000NO0NO----(---------------)},{GR=A52},{VERS=U},{VERSALBE=C},{PAM=63 B5},{ACU1=25},{TFU=0},{PFU=0},{BR=0},{PBR=0},{AL=NO},{PAL=0},{GR1=52},{TFUX=0,'NO',1,'FA',2,'FB',3,'FC',4,'FD'},{PBRX=1,'1',5,'5',6,'6',7,'7',8,'8'},{USC=51.000},{VERSALBE1= 'C', 'C-Cavo','L', 'L-Calettatore L'},{TIP=NO},{GRA=-},{SIGLA=-},{ALI=-},{GIRI=-},{POTE=-},{CTRL=-},{MODU=-},{RAF=-},{BIS=-},{DISP=-},{ENCO=-},{TF=-},{AF=-},{RF=-},{ACC=-},{SER=-},{CVE=-},{MOR=-},{TYPE=BA},{PPATH=ba_asmtpl.prj},{E=55},{F=160},{G=98},{G1=112},{H=80},{H1=80},{I=84.2},{J=45},{K=80},{L=100},{M=95},{N=80},{N1=102},{P=110},{Q=51},{R=153},{S=10},{T1=108},{W=152}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
GR
Size
ⁿ/ₐ
COP
Terminal box cover
ⁿ/ₐ
BB
[mm]
BM
[mm]
BM1
[mm]
D
[mm]
DM
[mm]
DM1
[mm]
E
[mm]
EE
[mm]
E1
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
G2
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
LL
[mm]
LLX1
[mm]
LLX2
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
N1
[mm]
O
[mm]
O1
[mm]
P
[mm]
PM
[mm]
PM1
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T1
[mm]
TM
[mm]
TT
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
TM1
[mm]
FF1
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
B A42 U C - 140x11 - 20 ...
A42
-
6
4
-
20
11
-
45
-
-
130
95
100
55
65
65
57
45
73.5
90
-
0.0
-
85
70
92
9
M8x12
100
140
-
45
127.5
8
97
12.8
22.8
-
30
152
-
-
-
-
B A52 U C - 140x11 - 25 ...
A52
-
8
4
-
25
11
-
55
-
-
160
98
112
55
80
80
84.2
45
80
100
-
0.0
-
95
80
102
9
M8x14
110
140
-
51
153
10
108
12.8
28.3
-
30
152
-
-
-
-
B A53 U C - 140x11 - 25 ...
A53
-
8
4
-
25
11
-
55
-
-
160
162
112
55
80
80
116.2
45
80
100
-
0.0
-
95
80
102
9
M8x14
110
140
-
51
153
10
108
12.8
28.3
-
30
152
-
-
-
-
B A72 U C - 200x19 - 35 ...
A72
-
10
6
-
35
19
-
55
-
8
200
129.5
140
87.5
90
100
116
45
94.5
125
-
0.0
-
115
95
130
12
M8x14
136
200
-
63
175
12
136
21.8
38.3
12
35
218
-
-
-
-
B A73 U C - 140x11 - 35 ...
A73
-
10
4
-
35
11
-
55
-
8
200
204.5
140
55
90
100
148
45
94.5
125
-
0.0
-
115
95
130
12
M8x14
136
140
-
63
175
12
136
12.8
38.3
12
35
218
-
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성