피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0074 - Ball lock pins
Blohm
Spring plungers, locking bolts, ball locking bolts
Ball lock pins
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/kugelsperrbolzen/03420.prj},{NB=B0074.0046160800},{B=33.0},{D=45.9},{D1=16},{D2=19.00},{D3=26.3},{L=80},{L1=13.1},{L2=39.5},{L3=31.3},{AUFNAHME=16},{FESTIGKEIT=153},{GEW=0.2434},{EAN=MIN},{XA=6.5},{XB=10.0},{XC=5.5},{XD=12.0},{XE=0.5},{XF=9.5},{XG=6.2},{XH=7.0},{XI=1.50},{XJ=0.80},{XK=22.8},{XL=22.2},{XM=32.0},{XN=38.7},{XO=0.5},{XP=20.9},{XQ=13.2},{XR=2.0},{XS=45.0},{XT=4.6},{XU=19.0},{XV=21.9},{XW=50.1},{XX=6.2},{XY=19.5},{XZ=4.0},{XB1=6.0},{XA1=33.5},{XC1=39.5},{XD1=3.1},{XE1=22.0},{XF1=6.00000},{XG1=270.00000},{BESTBLOHM=B0074.004616080},{FARBE=schwarz},{L5=93.1},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
ⁿ/ₐ
B
width
[mm]
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L5
Length
ⁿ/ₐ
AUFNAHME
Receiving hole H11
ⁿ/ₐ
FESTIGKEIT
Shering force double shear max. kN
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
B0074.002605010
B0074.002605010
black
17.6
26.4
5
5.50
13.2
10
5.9
25.0
20.2
15.9
5
15
0.0194
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0074.002605015
B0074.002605015
black
17.6
26.4
5
5.50
13.2
15
5.9
25.0
20.2
20.9
5
15
0.0204
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0074.002605020
B0074.002605020
black
17.6
26.4
5
5.50
13.2
20
5.9
25.0
20.2
25.9
5
15
0.0210
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0074.002605025
B0074.002605025
black
17.6
26.4
5
5.50
13.2
25
5.9
25.0
20.2
30.9
5
15
0.0219
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0074.002605030
B0074.002605030
black
17.6
26.4
5
5.50
13.2
30
5.9
25.0
20.2
35.9
5
15
0.0226
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0074.002606010
B0074.002606010
black
17.6
26.4
6
6.85
13.2
10
6.8
25.0
20.2
16.8
6
22
0.0208
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0074.002606015
B0074.002606015
black
17.6
26.4
6
6.85
13.2
15
6.8
25.0
20.2
21.8
6
22
0.0219
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0074.002606020
B0074.002606020
black
17.6
26.4
6
6.85
13.2
20
6.8
25.0
20.2
26.8
6
22
0.0228
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0074.002606025
B0074.002606025
black
17.6
26.4
6
6.85
13.2
25
6.8
25.0
20.2
31.8
6
22
0.0238
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0074.002606030
B0074.002606030
black
17.6
26.4
6
6.85
13.2
30
6.8
25.0
20.2
36.8
6
22
0.0272
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0074.002606035
B0074.002606035
black
17.6
26.4
6
6.85
13.2
35
6.8
25.0
20.2
41.8
6
22
0.0261
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0074.002606040
B0074.002606040
black
17.6
26.4
6
6.85
13.2
40
6.8
25.0
20.2
46.8
6
22
0.0271
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0074.002606045
B0074.002606045
black
17.6
26.4
6
6.85
13.2
45
6.8
25.0
20.2
51.8
6
22
0.0282
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0074.002606050
B0074.002606050
black
17.6
26.4
6
6.85
13.2
50
6.8
25.0
20.2
56.8
6
22
0.0293
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0074.003308020
B0074.003308020
black
23.0
33.2
8
9.50
17.3
20
7.8
33.0
26.1
27.8
8
38
0.0513
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0074.003308025
B0074.003308025
black
23.0
33.2
8
9.50
17.3
25
7.8
33.0
26.1
32.8
8
38
0.0532
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0074.003308030
B0074.003308030
black
23.0
33.2
8
9.50
17.3
30
7.8
33.0
26.1
37.8
8
38
0.0548
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0074.003308035
B0074.003308035
black
23.0
33.2
8
9.50
17.3
35
7.8
33.0
26.1
42.8
8
38
0.0563
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0074.003308040
B0074.003308040
black
23.0
33.2
8
9.50
17.3
40
7.8
33.0
26.1
47.8
8
38
0.0591
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0074.003308045
B0074.003308045
black
23.0
33.2
8
9.50
17.3
45
7.8
33.0
26.1
52.8
8
38
0.0610
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0074.003308050
B0074.003308050
black
23.0
33.2
8
9.50
17.3
50
7.8
33.0
26.1
57.8
8
38
0.0628
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0074.003310020
B0074.003310020
black
23.0
33.2
10
12.00
17.3
20
8.9
33.0
26.1
28.9
10
60
0.0577
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0074.003310025
B0074.003310025
black
23.0
33.2
10
12.00
17.3
25
8.9
33.0
26.1
33.9
10
60
0.0597
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0074.003310030
B0074.003310030
black
23.0
33.2
10
12.00
17.3
30
8.9
33.0
26.1
38.9
10
60
0.0628
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0074.003310035
B0074.003310035
black
23.0
33.2
10
12.00
17.3
35
8.9
33.0
26.1
43.9
10
60
0.0666
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0364 - Ball lock pins stainless steel
KIPP
01.07.2024
K1066 - Ball lock bushes
KIPP
13.06.2024
B0071 - Ball lock pins with mushroom grip, stainless steel with high shear ...
Blohm
03.06.2024
B0070 - Ball lock pins with mushroom grip stainless stee
Blohm
03.06.2024
MAE-GESCHL-KLR-ZOLL-STBR - Shaft Collars, Clamp Collars Single-Split, Inch ...
MÄDLER
10.04.2024
Modèle 223103 - Hexagon head screw - Stainless steel A2
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
22.03.2023
W695CIN - QUICK RELEASE KNOB DETENT PIN IN FULL STAINLESS STEEL
Boteco
16.11.2021
HTB-009 - Push Button Pins - Recessed Handle
Essentra Components
23.07.2014
BLB-000 - Push Button Pins - Button Handle
Essentra Components
22.07.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성