피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0483 - Swivel and fixed castors standard version
Blohm
Transport technology
Wheels and rollers
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/transporttechnik/raeder_rollen/95018.prj},{NB=B0483.1253710},{BESTBLOHM=B0483.125371},{AUSF=Bockrolle},{ROT=0},{ROT1=0},{RL=Rollenlager},{VERS=1.000},{A=40},{B=37},{B1=60},{B2=0},{B3=85},{D=125},{D1=9},{L=100},{L1=80},{H=150},{R=102.5},{TFK=200},{GEW=0.7935},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83022000},{EAN=MIN},{C=45.000},{CD=15.000},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
RL
wheel bearing
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
width
[mm]
B1
Length
[mm]
B2
Length
[mm]
B3
width
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
L
width
[mm]
L1
Length
[mm]
H
height
[mm]
R
Length
[mm]
TFK
Permissible load
[kg]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0483.10037
B0483.10037
Swivel Castor
ball bearing
36
32
60
0
85
100
9
100
80
125
86.0
170
0.7276
Yes
83022000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0483.12537
B0483.12537
Swivel Castor
ball bearing
40
37
60
0
85
125
9
100
80
150
102.5
200
1.1000
Yes
83022000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0483.16050
B0483.16050
Swivel Castor
ball bearing
60
50
80
75
110
160
11
140
105
195
140.0
350
2.3200
Yes
83022000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0483.20050
B0483.20050
Swivel Castor
ball bearing
65
50
80
75
110
200
11
140
105
235
165.0
400
2.7100
Yes
83022000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0483.100371
B0483.100371
Fixed Castor
ball bearing
36
32
60
0
85
100
9
100
80
125
86.0
170
0.6560
Yes
83022000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0483.125371
B0483.125371
Fixed Castor
ball bearing
40
37
60
0
85
125
9
100
80
150
102.5
200
0.7935
Yes
83022000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0483.160501
B0483.160501
Fixed Castor
ball bearing
60
50
80
75
110
160
11
140
105
195
140.0
350
1.5580
Yes
83022000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0483.200501
B0483.200501
Fixed Castor
ball bearing
65
50
80
75
110
200
11
140
105
235
165.0
400
1.9330
Yes
83022000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0483.100372
B0483.100372
Swivel Castor with stop-f...
ball bearing
36
32
60
0
85
100
9
100
80
125
86.0
170
0.9200
Yes
83022000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0483.125372
B0483.125372
Swivel Castor with stop-f...
ball bearing
40
37
60
0
85
125
9
100
80
150
102.5
200
1.0700
Yes
83022000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0483.160502
B0483.160502
Swivel Castor with stop-f...
ball bearing
60
50
80
75
110
160
11
140
105
195
140.0
350
2.7490
Yes
83022000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0483.200502
B0483.200502
Swivel Castor with stop-f...
ball bearing
65
50
80
75
110
200
11
140
105
235
165.0
400
3.2180
Yes
83022000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
B0485 - Swivel and fixed castors standard version
Blohm
03.06.2024
B0489 - Swivel and fixed castors standard version
Blohm
03.06.2024
K1773 - Swivel and fixed castors stainless steel, standard version
KIPP USA
05.06.2024
K1772 - Swivel and fixed castors heavy-duty version
KIPP USA
05.06.2024
K1774 - Swivel castors compact version
KIPP USA
05.06.2024
RE.E3-N - Vulcanised rubber wheels with steel sheet bracket
Elesa+Ganter
21.06.2024
K1767 - Swivel and fixed castors medum-duty version
KIPP
27.05.2024
B0491 - Swivel and fixed castors heavy-duty version
Blohm
03.06.2024
RE.E3-N - ELESA-Vulcanised rubber wheels
Elesa
01.07.2024
95045 - Swivel castors compact version
norelem
30.05.2024
K1763 - Swivel and fixed castors heavy-duty version
KIPP USA
05.06.2024
K1775 - Swivel and fixed castors steel plate, for sterile areas
KIPP USA
05.06.2024
MAE-TR-LR-FST-VG-BL - Transport castors, swivel castors with brakes and per...
MÄDLER
10.04.2024
MAE-TR-LRF-HEAT - Heat-resistant stainless steel transport castor, swivel c...
MÄDLER
10.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성