피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
B1OF - Simmerring®
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Radial Seals
Radial Shaft Seals
Powered by
CAD모델 선택
{freudenberg/radial_seals/radial_shaft_seals/b1of_asmtab.prj},{NB=B1OF 16 24 4 49371628 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=49371628},{D1=16.0},{D2=24.0},{B=4.0},{NUT=0},{BAUFORM=B1OF},{WS=72 NBR 902},{AUS=metallisch},{DRUCK=drucklos},{SBL=0.500},{YIBL=2.500},{QDL=0.200},{WEBL=0.000},{ALPHABL=15.000},{CBL=1.000},{RIBL=0.200},{YDL=0.300},{XDL=0.600},{W1DL=2.000},{UDL=1.200},{EDL=1.250},{WDL=10.000},{HDDL=3.000},{BDL=0.000},{GAMMADL=30.000},{RIDL=0.200},{RADL=0.500},{ANFANGSWINKEL=0.000},{ENDWINKEL=360.000},{RDL=0.200},{W2DL=60.000},{SDL=0.750},{PPATH=b1of/b1of_asmtpl.prj},{VPE=},{ARTIKELNRNEW1=49371628},{HIDE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
D1
Shaft
[mm]
D2
Cage
[mm]
B
Width
[mm]
WS
Material
ⁿ/ₐ
AUS
outside surface
ⁿ/ₐ
VPE
Packaging
ⁿ/ₐ
B1OF 8 14 6 419913
419913
8.0
14.0
6.0
72 NBR 902
metallic
Industry Pack
B1OF 8 14 6 40412965
40412965
8.0
14.0
6.0
72 NBR 902
metallic
Small Pack
B1OF 10 15 3 129573
129573
10.0
15.0
3.0
72 NBR 902
metallic
Industry Pack
B1OF 10 15 3 40412125
40412125
10.0
15.0
3.0
72 NBR 902
metallic
Small Pack
B1OF 12 18 5.5 19578
19578
12.0
18.0
5.5
72 NBR 902
metallic
Industry Pack
B1OF 12 18 5.5 40411537
40411537
12.0
18.0
5.5
72 NBR 902
metallic
Small Pack
B1OF 12 30 5 8010
8010
12.0
30.0
5.0
72 NBR 902
metallic
Industry Pack
B1OF 12 30 5 40411276
40411276
12.0
30.0
5.0
72 NBR 902
metallic
Small Pack
B1OF 15 26 4.5 19581
19581
15.0
26.0
4.5
72 NBR 902
metallic
Industry Pack
B1OF 15 26 4.5 40411538
40411538
15.0
26.0
4.5
72 NBR 902
metallic
Small Pack
B1OF 16 22 4 19584
19584
16.0
22.0
4.0
72 NBR 902
metallic
Industry Pack
B1OF 16 22 4 40411539
40411539
16.0
22.0
4.0
72 NBR 902
metallic
Small Pack
B1OF 16 24 4 23770
23770
16.0
24.0
4.0
72 NBR 902
metallic
Industry Pack
B1OF 16 24 4 49371628
49371628
16.0
24.0
4.0
72 NBR 902
metallic
B1OF 16 24 4 40412038
40412038
16.0
24.0
4.0
72 NBR 902
metallic
Small Pack
B1OF 16 24 4 49371629
49371629
16.0
24.0
4.0
72 NBR 902
metallic
Small Pack
B1OF 16 24 7 19585
19585
16.0
24.0
7.0
72 NBR 902
metallic
B1OF 25 32 5 23841
23841
25.0
32.0
5.0
72 NBR 902
metallic
Industry Pack
B1OF 25 32 5 40412043
40412043
25.0
32.0
5.0
72 NBR 902
metallic
Small Pack
B1OF 28 35 6 428755
428755
28.0
35.0
6.0
72 NBR 902
metallic
Industry Pack
B1OF 28 35 6 40412984
40412984
28.0
35.0
6.0
72 NBR 902
metallic
Small Pack
B1OF 40 47 4 344693
344693
40.0
47.0
4.0
72 NBR 902
metallic
B1OF 40 47 4 49325740
49325740
40.0
47.0
4.0
72 NBR 902
metallic
B1OF 45 52 4 377784
377784
45.0
52.0
4.0
72 NBR 902
metallic
Industry Pack
B1OF 45 52 4 40412614
40412614
45.0
52.0
4.0
72 NBR 902
metallic
Small Pack
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성