카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
DIN 319 - Ball knobs, Type C, with tapped hole (no bushing)
JW Winco
1.0 Operating parts
1.1 Operating with handles and knobs
Knobs
DIN 319
DIN 319
DIN 319 KU KN
DIN 319 C MG OB
Powered by
CAD모델 선택
{winco/1_0_operating_parts/1_1/knobs/din319/din319/din319_ku_kn/din319_c_mg_ob/din319_c_mg_ob.prj},{NB=Kugelknopf DIN 319-KT-25-M8-C},{PARTNUMBER=DIN 319-KT-25-M8-C},{ITEMID=319-KT-25-M8-C},{WSY='KU','KT'},{WSKU=KU},{WSKT=KT},{D1=25},{D2=M8},{D4=15},{H=22.5},{T1=9.0},{D2KU='M5','M6','M8'},{D2KT='M6','M8'},{MAT=Kunststoff, Thermoplast (Polyamid PA)},{FARBE=schwarz},{WEIGHT=0.0100},{CTN=3926902500},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D4
~
[mm]
H
[mm]
T1
min.
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
US-Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Ball knob DIN 319-KU-10-M...
DIN 319-KU-10-M3-C
10
M3
5
9.3
5.0
0.0010
3926902500
YES
Ball knob DIN 319-KU-12-M...
DIN 319-KU-12-M4-C
12
M4
6
11.2
6.0
0.0010
3926902500
YES
Ball knob DIN 319-KU-16-M...
DIN 319-KU-16-M4-C
16
M4
8
15.0
6.0
0.0025
3926902500
YES
Ball knob DIN 319-KU-16-M...
DIN 319-KU-16-M5-C
16
M5
8
15.0
6.0
0.0020
3926902500
YES
Ball knob DIN 319-KT-16-M...
DIN 319-KT-16-M4-C
16
M4
8
15.0
6.0
0.0030
3926902500
YES
Ball knob DIN 319-KT-16-M...
DIN 319-KT-16-M5-C
16
M5
8
15.0
6.0
0.0020
3926902500
YES
Ball knob DIN 319-KU-20-M...
DIN 319-KU-20-M5-C
20
M5
12
18.0
7.5
0.0050
3926902500
YES
Ball knob DIN 319-KU-20-M...
DIN 319-KU-20-M6-C
20
M6
12
18.0
7.5
0.0050
3926902500
YES
Ball knob DIN 319-KT-20-M...
DIN 319-KT-20-M5-C
20
M5
12
18.0
7.5
0.0050
3926902500
YES
Ball knob DIN 319-KT-20-M...
DIN 319-KT-20-M6-C
20
M6
12
18.0
7.5
0.0050
3926902500
YES
Ball knob DIN 319-KU-25-M...
DIN 319-KU-25-M5-C
25
M5
15
22.5
9.0
0.0110
3926902500
YES
Ball knob DIN 319-KU-25-M...
DIN 319-KU-25-M6-C
25
M6
15
22.5
9.0
0.0100
3926902500
YES
Ball knob DIN 319-KU-25-M...
DIN 319-KU-25-M8-C
25
M8
15
22.5
9.0
0.0090
3926902500
YES
Ball knob DIN 319-KT-25-M...
DIN 319-KT-25-M6-C
25
M6
15
22.5
9.0
0.0100
3926902500
YES
Ball knob DIN 319-KT-25-M...
DIN 319-KT-25-M8-C
25
M8
15
22.5
9.0
0.0100
3926902500
YES
Ball knob DIN 319-KU-30-M...
DIN 319-KU-30-M6-C
30
M6
15
28.0
12.0
0.0190
39269097
YES
Ball knob DIN 319-KU-30-M...
DIN 319-KU-30-M8-C
30
M8
15
28.0
12.0
0.0200
3926902500
YES
Ball knob DIN 319-KU-32-M...
DIN 319-KU-32-M6-C
32
M6
18
29.0
12.0
0.0230
3926902500
YES
Ball knob DIN 319-KU-32-M...
DIN 319-KU-32-M8-C
32
M8
18
29.0
12.0
0.0240
3926902500
YES
Ball knob DIN 319-KU-32-M...
DIN 319-KU-32-M10-C
32
M10
18
29.0
12.0
0.0230
3926902500
YES
Ball knob DIN 319-KT-32-M...
DIN 319-KT-32-M8-C
32
M8
18
29.0
12.0
0.0200
3926902500
YES
Ball knob DIN 319-KT-32-M...
DIN 319-KT-32-M10-C
32
M10
18
29.0
12.0
0.0210
3926902500
YES
Ball knob DIN 319-KU-35-M...
DIN 319-KU-35-M8-C
35
M8
18
32.5
15.0
0.0300
39269097
YES
Ball knob DIN 319-KU-35-M...
DIN 319-KU-35-M10-C
35
M10
18
32.5
15.0
0.0310
3926902500
YES
Ball knob DIN 319-KU-40-M...
DIN 319-KU-40-M8-C
40
M8
22
37.0
15.0
0.0460
3926902500
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성