피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
BDAKCH,BDALCN,BDAMS,BDANCH,BDAPCN,BDAQS,BDARCH,BDASCN,BDATS,BDAUCH,BDAVCN,BDAWS,BDAXCH,BDAYCN,BDAZS - tai jie luo shuan
SRD-FA
SRD-FA
l
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/l/bdakch631.prj},{NB=BDASCN4-3-F4},{CODE=BDASCN},{TYPE=duan g},{MAT=S45C},{SUR=wu dian jie du nie},{M=4},{L=3},{LX=3,4,5,6,7,8,10},{F=4},{FX=4,5,6,8},{E=2.8},{D=6},{A=10},{S=2.5},{V=1.2},{HH1=2.5},{PB=},{LD=},{LDL=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
mat
ⁿ/ₐ
SUR
sur
ⁿ/ₐ
M
[mm]
E
[mm]
D
[mm]
A
[mm]
S
[mm]
V
[mm]
HH1
h1
[mm]
BDAKCH3-5-F3
BDAKCH
chao
S45C
fa hei
3
1.5
5
8
1.5
1.0
1.5
BDAKCH4-5-F4
BDAKCH
chao
S45C
fa hei
4
1.5
6
10
2.0
1.2
2.0
BDAKCH5-5-F5
BDAKCH
chao
S45C
fa hei
5
1.5
8
12
3.0
1.4
3.0
BDAKCH6-5-F6
BDAKCH
chao
S45C
fa hei
6
1.5
10
16
3.0
1.5
3.0
BDAKCH8-5-F8
BDAKCH
chao
S45C
fa hei
8
1.5
12
18
4.0
1.5
3.5
BDAKCH10-5-F10
BDAKCH
chao
S45C
fa hei
10
1.5
15
20
5.0
1.5
4.0
BDALCN3-5-F3
BDALCN
chao
S45C
wu dian jie du nie
3
1.5
5
8
1.5
1.0
1.5
BDALCN4-5-F4
BDALCN
chao
S45C
wu dian jie du nie
4
1.5
6
10
2.0
1.2
2.0
BDALCN5-5-F5
BDALCN
chao
S45C
wu dian jie du nie
5
1.5
8
12
3.0
1.4
3.0
BDALCN6-5-F6
BDALCN
chao
S45C
wu dian jie du nie
6
1.5
10
16
3.0
1.5
3.0
BDALCN8-5-F8
BDALCN
chao
S45C
wu dian jie du nie
8
1.5
12
18
4.0
1.5
3.5
BDALCN10-5-F10
BDALCN
chao
S45C
wu dian jie du nie
10
1.5
15
20
5.0
1.5
4.0
BDAMS3-5-F3
BDAMS
chao
SUS304
-
3
1.5
5
8
1.5
1.0
1.5
BDAMS4-5-F4
BDAMS
chao
SUS304
-
4
1.5
6
10
2.0
1.2
2.0
BDAMS5-5-F5
BDAMS
chao
SUS304
-
5
1.5
8
12
3.0
1.4
3.0
BDAMS6-5-F6
BDAMS
chao
SUS304
-
6
1.5
10
16
3.0
1.5
3.0
BDAMS8-5-F8
BDAMS
chao
SUS304
-
8
1.5
12
18
4.0
1.5
3.5
BDAMS10-5-F10
BDAMS
chao
SUS304
-
10
1.5
15
20
5.0
1.5
4.0
BDANCH3-3-F3
BDANCH
duan z
S45C
fa hei
3
2.0
5
8
2.0
1.0
2.0
BDANCH4-3-F4
BDANCH
duan z
S45C
fa hei
4
2.8
6
10
2.5
1.2
2.5
BDANCH5-3-F5
BDANCH
duan z
S45C
fa hei
5
3.5
8
12
3.0
1.4
3.0
BDANCH6-3-F6
BDANCH
duan z
S45C
fa hei
6
4.0
10
16
4.0
1.5
3.5
BDANCH8-3-F8
BDANCH
duan z
S45C
fa hei
8
5.0
12
18
5.0
1.5
4.0
BDANCH10-3-F10
BDANCH
duan z
S45C
fa hei
10
6.0
15
20
6.0
1.5
4.5
BDAPCN3-3-F3
BDAPCN
duan z
S45C
wu dian jie du nie
3
2.0
5
8
2.0
1.0
2.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EBDTB,EBDTM,EBDTS - Ultra short head type
SRD-FA
09.09.2022
BDNPR,BDBSCN,BDSNPR - Roller pin shaft (retaining ring type)
SRD-FA
04.04.2023
B0193 - Rest pads
Blohm
03.06.2024
GN 771.2 - Guide pins, conical, for guide bushings GN 172.1 / GN 179.1
Elesa+Ganter
21.06.2024
DIN 84 - Slotted cheese head screws, accordingin to ISO 1207
Fabory
13.02.2023
MJR01_26 - Step Screw For Fulcrum¡¤Slotted Groove / Hexagon Socket Type / H...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DBGB, DBGM, DBGS, DBGSY - Stepped Bolts - Extra Low Head Type
Misumi
16.02.2022
MEP11_12 - Cantilever Pin, Female Thread Mounting, Stepped Type With Male T...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
MIK01_21 - Shoulder Hinge Pin ¡¤ Ultra-Thin Head With Inner Hexagonal Hole ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
MJT31_36 - Short Head Type ¡¤ Step Bolts
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
AFBZ,AFBZU - Oil-free bushing, copper alloy, straight column, standard/thin...
SRD-FA
07.04.2023
ETB17M-750W - Belt Drive
TOYO
17.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성