您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
BFRBG - 法兰球阀
Misumi
FA工厂自动化
33_钢管/接头/软钢管/阀/食品级清洁钢管
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/33_pipe_fittings/bfrbg_asmtab.prj},{NB=BFRBG25A},{TYPE=BFRBG},{NO=25A},{DD=25},{D=125},{PCD=90},{GG=67},{TT=14},{FF=1},{HH=19},{L=127},{W=165},{H=90},{Q=M5},{Q1=5.000},{P=50},{M=M6},{M1=6.000},{PPATH=bfrbg/bfrbg_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
GG
g
[mm]
TT
t
[mm]
FF
f
[mm]
HH
h
[mm]
L
[mm]
W
(W)
[mm]
H
(H)
[mm]
Q
ⁿ/ₐ
Q1
ⁿ/ₐ
P
[mm]
M
ⁿ/ₐ
BFRBG15A
BFRBG15A
15A
15
95
70
51
12
1
15
108
145
85
M4
4.000
42
M5
BFRBG20A
BFRBG20A
20A
20
100
75
56
14
1
15
117
145
92
M4
4.000
42
M5
BFRBG25A
BFRBG25A
25A
25
125
90
67
14
1
19
127
165
90
M5
5.000
50
M6
BFRBG32A
BFRBG32A
32A
32
135
100
76
16
2
19
140
165
97
M5
5.000
50
M6
BFRBG40A
BFRBG40A
40A
38
140
105
81
16
2
19
165
230
108
M5
5.000
70
M8
BFRBG50A
BFRBG50A
50A
50
155
120
96
16
2
19
178
230
116
M5
5.000
70
M8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表