피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
BK29.0021 - Kontermuttern, DIN 439 für Rastbolzen und Klemmgriffe, Ausführung Stahl
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Rastbolzen und Arretierbolzen
Powered by
CAD모델 선택
{baecker/placogrip_bedienelemente/rastbolzen_und_arretierbolzen/bk29_0021.prj},{NB=BK29.0021.43910},{SHA256=C/PG0vUwfM1rOVip36tqXBMdT+8ba2QV7QKBdffmnzg=},{INAME=bk29_0021_43910},{NAME=bk29_0021_43910},{ID=bk29_0021_43910},{ARTNR=BK29.0021.43910},{DESC=Kontermuttern, DIN 439 für Rastbolzen und Klemmgriffe, Ausführung Stahl},{D1=M 10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
DESC
Beschreibung
ⁿ/ₐ
D1
Gewinde (d1)
ⁿ/ₐ
BK29.0021.43906
BK29.0021.43906
Kontermuttern, DIN 439 fü...
M 6
BK29.0021.43906075
BK29.0021.43906075
Kontermuttern, DIN 439 fü...
M 6 x 0,75
BK29.0021.43908
BK29.0021.43908
Kontermuttern, DIN 439 fü...
M 8
BK29.0021.4390810
BK29.0021.4390810
Kontermuttern, DIN 439 fü...
M 8 x 1,0
BK29.0021.43910
BK29.0021.43910
Kontermuttern, DIN 439 fü...
M 10
BK29.0021.4391010
BK29.0021.4391010
Kontermuttern, DIN 439 fü...
M 10 x 1,0
BK29.0021.43912
BK29.0021.43912
Kontermuttern, DIN 439 fü...
M 12
BK29.0021.4391215
BK29.0021.4391215
Kontermuttern, DIN 439 fü...
M 12 x 1,5
BK29.0021.4391615
BK29.0021.4391615
Kontermuttern, DIN 439 fü...
M 16 x 1,5
BK29.0021.4392015
BK29.0021.4392015
Kontermuttern, DIN 439 fü...
M 20 x 1,5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MAE-KSD-KM-STBR - Accessories Miniature Shock Absorbers: Lock nut, Material...
MÄDLER
26.04.2024
BN 20226 - Serrated hex flange head cap screws (~DIN 6921), cl. 8.8, zinc p...
Bossard Catalog
31.10.2023
SP80B - Sprocket 80B
Misumi
07.06.2021
DIN 439 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
RMB, SRMB - Reamer Bolts
Misumi
03.06.2021
22255 - Sprockets single 1/2“ x 5/16“ stainless steel DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
Reference 10701 - Cup square neck head bolt DIN 603 / 555 - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
ASME ≈B18.2.1 HCS - Hex Cap Screws
Fabory
21.04.2022
BN 48149 - Hex head cap screws, Partial thread and coarse thread, Steel, Gr...
Bossard Inch
29.11.2018
HYC-H - Plug Bolt for HYC
SMC
10.11.2021
BGL MB(L)...A - Lock Washers
BGL
31.01.2017
BGL KMFE - Lock Nuts
BGL
31.01.2017
EH 22120. - Locking Nuts
Halder
22.12.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성