BMSFL, BMSFLA, G-BMSFL, G-BMSFLA - 에어용블록매니폴드 - 피치고정-BMSF시리즈-40각
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/bmsfl.prj},{NB=BMSFL4-Q1-G2-K2},{MAT=Aluminum Alloy},{ST=},{STS=RC},{NP=1 MPa Approximately 10kgf/cm**2 or less},{MH=},{NO=4},{Q=1},{G=2},{K=2},{P=40},{N=3},{PT=6},{A=40},{B=40},{E=25},{F=25},{X=7},{Y=7},{DD=6.6},{D=11},{HH=6.5},{M=M6},{D1=9.5},{DD1=5.1},{HH1=5.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
NP
상압
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
P
P 피치
[mm]
N
N 피치수
ⁿ/ₐ
PT
총나사수
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (장착홀)
[mm]
D
D (장착홀)
[mm]
HH
h (장착홀수)
[mm]
M
M (장착홀)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (장착홀)
[mm]
DD1
d1 (장착홀)
[mm]
HH1
h1(장착홀수)
[mm]
BMSFL1-Q1-G2-K2
BMSFL1-Q1-G2-K2
5000계 알루미늄합금
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
1
0
0
3
40
40
25
25
7
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BMSFL2-Q1-G2-K2
BMSFL2-Q1-G2-K2
5000계 알루미늄합금
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
2
40
1
4
40
40
25
25
7
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BMSFL3-Q1-G2-K2
BMSFL3-Q1-G2-K2
5000계 알루미늄합금
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
3
40
2
5
40
40
25
25
7
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BMSFL4-Q1-G2-K2
BMSFL4-Q1-G2-K2
5000계 알루미늄합금
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
4
40
3
6
40
40
25
25
7
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BMSFL5-Q1-G2-K2
BMSFL5-Q1-G2-K2
5000계 알루미늄합금
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
5
40
4
7
40
40
25
25
7
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BMSFL6-Q1-G2-K2
BMSFL6-Q1-G2-K2
5000계 알루미늄합금
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
6
40
5
8
40
40
25
25
7
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BMSFL7-Q1-G2-K2
BMSFL7-Q1-G2-K2
5000계 알루미늄합금
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
7
40
6
9
40
40
25
25
7
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BMSFL8-Q1-G2-K2
BMSFL8-Q1-G2-K2
5000계 알루미늄합금
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
8
40
7
10
40
40
25
25
7
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성