BMUACP, BMUACAP, G-BMUACP, G-BMUACAP - 空气用歧管块 - 孔距指定型-BMUAC系列-边长25
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/bmuacp.prj},{NB=BMUACP4-Q1-R1-G1-K1-P15},{MAT=Aluminum Alloy},{ST=},{STS=RC},{MOP=1 MPa Approximately 10kgf/cm**2 or less},{MH=},{NO=4},{Q=1},{R=1},{G=1},{K=1},{P=15},{N=3},{PT=10},{A=25},{B=25},{E=20},{F=12.5},{X=10},{Y=4},{DD=5.5},{M=M5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
MOP
最高使用压力
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
N
N 等分数
ⁿ/ₐ
PT
螺丝总数
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (安装孔)
[mm]
M
M (安装孔)
ⁿ/ₐ
BMUACP2-Q1-R1-G1-K1-P15
BMUACP2-Q1-R1-G1-K1-P15
铝合金
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
2
1
6
25
25
20
12.5
10
4
5.5
M5
BMUACP3-Q1-R1-G1-K1-P15
BMUACP3-Q1-R1-G1-K1-P15
铝合金
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
3
2
8
25
25
20
12.5
10
4
5.5
M5
BMUACP4-Q1-R1-G1-K1-P15
BMUACP4-Q1-R1-G1-K1-P15
铝合金
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
4
3
10
25
25
20
12.5
10
4
5.5
M5
BMUACP5-Q1-R1-G1-K1-P15
BMUACP5-Q1-R1-G1-K1-P15
铝合金
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
5
4
12
25
25
20
12.5
10
4
5.5
M5
BMUACP6-Q1-R1-G1-K1-P15
BMUACP6-Q1-R1-G1-K1-P15
铝合金
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
6
5
14
25
25
20
12.5
10
4
5.5
M5
BMUACP7-Q1-R1-G1-K1-P15
BMUACP7-Q1-R1-G1-K1-P15
铝合金
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
7
6
16
25
25
20
12.5
10
4
5.5
M5
BMUACP8-Q1-R1-G1-K1-P15
BMUACP8-Q1-R1-G1-K1-P15
铝合金
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
8
7
18
25
25
20
12.5
10
4
5.5
M5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表