피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 11308 - Flat countersunk head screws with hexalobular socket Torx plus® / Autosert®, fully threaded (EJOT PT®; WN 1423), steel heat-treated 380 HV, zinc plated blue
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.300 Direct assembly screws for plastics
BN 11308 Flat countersunk head screws with hexalobular socket Torx plus® / Autosert®
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_200/01_200_300/bn_11308/bn_11308.prj},{NB=BN 11308 3060099 flat countersunk head screw K30 x 12 WN 1423 / 8 IP},{CNSORDERNO=3060099},{BNARTNR=3060099},{BNNORM1=WN 1423},{BNNORM2=EJOT PT®},{BNMAT=Stahl vergütet 380 HV},{CNSMAT=Stahl vergütet 380 HV},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{NENND=K30},{D=3.0},{P=1.34},{D2=1.66},{L=12},{DK=5.50},{R=1.20},{TPA=8 IP},{A=2.40},{T=0.85},{T2=1.00},{C=0.55},{AA=1.50},{T1=0.13}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
NENND
Nominal diameter
ⁿ/ₐ
D
Thread
[mm]
P
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
[mm]
TPA
Torxplusautos
ⁿ/ₐ
A
~
[mm]
T
min.
[mm]
T2
max.
[mm]
BN 11308 3060086 flat cou...
3060086
WN 1423
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
K22
2.2
0.98
6
3.80
6 IP
1.75
0.65
0.80
BN 11308 3060088 flat cou...
3060088
WN 1423
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
K22
2.2
0.98
8
3.80
6 IP
1.75
0.65
0.80
BN 11308 3060092 flat cou...
3060092
WN 1423
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
K22
2.2
0.98
10
3.80
6 IP
1.75
0.65
0.80
BN 11308 3060093 flat cou...
3060093
WN 1423
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
K25
2.5
1.12
6
4.70
8 IP
2.40
0.70
0.90
BN 11308 3060094 flat cou...
3060094
WN 1423
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
K25
2.5
1.12
8
4.70
8 IP
2.40
0.70
0.90
BN 11308 3060095 flat cou...
3060095
WN 1423
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
K25
2.5
1.12
10
4.70
8 IP
2.40
0.70
0.90
BN 11308 3060096 flat cou...
3060096
WN 1423
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
K25
2.5
1.12
12
4.70
8 IP
2.40
0.70
0.90
BN 11308 3060097 flat cou...
3060097
WN 1423
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
K30
3.0
1.34
8
5.50
8 IP
2.40
0.85
1.00
BN 11308 3060098 flat cou...
3060098
WN 1423
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
K30
3.0
1.34
10
5.50
8 IP
2.40
0.85
1.00
BN 11308 3060099 flat cou...
3060099
WN 1423
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
K30
3.0
1.34
12
5.50
8 IP
2.40
0.85
1.00
BN 11308 3060100 flat cou...
3060100
WN 1423
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
K30
3.0
1.34
16
5.50
8 IP
2.40
0.85
1.00
BN 11308 3060102 flat cou...
3060102
WN 1423
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
K35
3.5
1.57
10
7.30
15 IP
3.35
0.95
1.20
BN 11308 3060104 flat cou...
3060104
WN 1423
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
K35
3.5
1.57
12
7.30
15 IP
3.35
0.95
1.20
BN 11308 3060105 flat cou...
3060105
WN 1423
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
K35
3.5
1.57
16
7.30
15 IP
3.35
0.95
1.20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성