피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 151 - Hex domed cap nuts (Acorn nuts) (DIN 1587), cl. 6, chromium plated polished
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.200 Nuts
01.100.200.10 Hex nuts
BN 149, BN 150, BN 151 Hex domed cap nuts (Acorn nuts)
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_200/01_100_200_10/bn_149_150_151/bn_151.prj},{NB=BN 151 1093061 hex domed cap nut M6},{CNSORDERNO=1093061},{BNARTNR=1093061},{BNNORM1=DIN 1587},{BNMAT=Stahl 6},{CNSMAT=Stahl 6},{BNSURFACE=verchromt poliert},{D=6.000},{P=1.000},{DA=6.750},{DH=9.500},{DW=8.900},{X=2.000},{G2=0.000},{M=12.000},{M1=5.000},{S=10.000},{T=7.710},{FORM=0.000},{VERS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Thread core diameter
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
DA
Inner diameter of installation face max.
[mm]
DH
Diameter max.
[mm]
DW
Diameter of the washer face min.
[mm]
X
Length of thread run-out
[mm]
G2
Undercut length from M12 on
[mm]
M
Overall height max.
[mm]
M1
Wrenching height max.
[mm]
S
Across-flats-dimension max.
[mm]
T
Screw-depth min.
[mm]
BN 151 1093037 hex domed ...
1093037
DIN 1587
Steel 6
chromium plated polished
3.000
2.459
0.500
3.450
5.500
4.900
1.000
0.000
6.000
2.400
5.500
3.600
BN 151 1093045 hex domed ...
1093045
DIN 1587
Steel 6
chromium plated polished
4.000
3.242
0.700
4.600
6.500
5.900
1.400
0.000
8.000
3.200
7.000
5.260
BN 151 1093053 hex domed ...
1093053
DIN 1587
Steel 6
chromium plated polished
5.000
4.134
0.800
5.750
7.500
6.900
1.600
0.000
10.000
4.000
8.000
7.210
BN 151 1093061 hex domed ...
1093061
DIN 1587
Steel 6
chromium plated polished
6.000
4.917
1.000
6.750
9.500
8.900
2.000
0.000
12.000
5.000
10.000
7.710
BN 151 1093088 hex domed ...
1093088
DIN 1587
Steel 6
chromium plated polished
8.000
6.647
1.250
8.750
12.500
11.600
2.500
0.000
15.000
6.500
13.000
10.650
BN 151 1093096 hex domed ...
1093096
DIN 1587
Steel 6
chromium plated polished
10.000
8.376
1.500
10.800
15.000
14.600
3.000
0.000
18.000
8.000
17.000
12.650
BN 151 1093118 hex domed ...
1093118
DIN 1587
Steel 6
chromium plated polished
12.000
10.106
1.750
13.000
17.000
16.600
0.000
6.400
22.000
10.000
19.000
15.650
BN 151 1093134 hex domed ...
1093134
DIN 1587
Steel 6
chromium plated polished
16.000
13.835
2.000
17.300
23.000
22.500
0.000
7.300
28.000
13.000
24.000
20.580
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성