피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 5879 - Protection plugs (EP 280), Polyethylene PE-LLD, yellow
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.800 Accessories and protection elements for standard fasteners elements
BN 5879 Protection plugs
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_800/bn_5879/bn_5879.prj},{NB=BN 5879 1352849 protection plug EP 280-16},{CNSORDERNO=1352849},{BNARTNR=1352849},{BNNORM1=EP 280},{BNMAT=Polyethylen PE-LLD},{CNSMAT=Polyethylen PE-LLD },{BNSURFACE=gelb},{NRCODE=EP 280-16},{D1=17.500},{D2=24.000},{D3=20.100},{D4=18.500},{D5=15.900},{H=15.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
NRCODE
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
H
[mm]
BN 5879 1352458 protectio...
1352458
EP 280
Polyethylene PE-LLD
yellow
EP 280-2
6.000
11.000
7.750
6.150
4.400
10.000
BN 5879 1352466 protectio...
1352466
EP 280
Polyethylene PE-LLD
yellow
EP 280-3
7.600
13.000
9.350
7.750
6.000
10.000
BN 5879 1352490 protectio...
1352490
EP 280
Polyethylene PE-LLD
yellow
EP 280-5
9.200
14.000
10.950
9.250
7.500
10.000
BN 5879 1352512 protectio...
1352512
EP 280
Polyethylene PE-LLD
yellow
EP 280-6
9.900
15.000
11.650
10.050
8.300
10.000
BN 5879 1352547 protectio...
1352547
EP 280
Polyethylene PE-LLD
yellow
EP 280-7
10.600
16.000
12.360
10.750
9.000
10.000
BN 5879 1352660 protectio...
1352660
EP 280
Polyethylene PE-LLD
yellow
EP 280-10
12.500
18.000
14.600
13.300
11.200
12.000
BN 5879 1352695 protectio...
1352695
EP 280
Polyethylene PE-LLD
yellow
EP 280-12
14.000
19.000
16.100
14.500
12.400
12.000
BN 5879 1352741 protectio...
1352741
EP 280
Polyethylene PE-LLD
yellow
EP 280-14
16.300
22.000
18.600
17.000
14.700
13.000
BN 5879 1352822 protectio...
1352822
EP 280
Polyethylene PE-LLD
yellow
EP 280-15
17.100
22.000
19.400
17.800
15.500
13.000
BN 5879 1352849 protectio...
1352849
EP 280
Polyethylene PE-LLD
yellow
EP 280-16
17.500
24.000
20.100
18.500
15.900
15.000
BN 5879 1353039 protectio...
1353039
EP 280
Polyethylene PE-LLD
yellow
EP 280-17
18.400
25.000
21.000
19.400
16.800
15.000
BN 5879 1353047 protectio...
1353047
EP 280
Polyethylene PE-LLD
yellow
EP 280-18
19.000
25.000
21.600
20.000
17.500
15.000
BN 5879 1353063 protectio...
1353063
EP 280
Polyethylene PE-LLD
yellow
EP 280-20
20.700
28.000
23.500
21.900
19.100
16.000
BN 5879 1353101 protectio...
1353101
EP 280
Polyethylene PE-LLD
yellow
EP 280-21
22.000
29.000
24.800
23.200
20.400
16.000
BN 5879 1353160 protectio...
1353160
EP 280
Polyethylene PE-LLD
yellow
EP 280-23
24.500
32.000
27.800
26.200
22.900
19.000
BN 5879 1353748 protectio...
1353748
EP 280
Polyethylene PE-LLD
yellow
EP 280-24
25.200
33.000
29.200
27.700
23.700
19.000
BN 5879 1353756 protectio...
1353756
EP 280
Polyethylene PE-LLD
yellow
EP 280-25
27.800
35.000
31.100
29.500
26.200
19.000
BN 5879 1353853 protectio...
1353853
EP 280
Polyethylene PE-LLD
yellow
EP 280-28
33.300
41.000
37.100
35.500
31.700
22.000
BN 5879 1353969 protectio...
1353969
EP 280
Polyethylene PE-LLD
yellow
EP 280-30
38.200
48.000
43.300
41.400
36.600
23.000
BN 5879 1353977 protectio...
1353977
EP 280
Polyethylene PE-LLD
yellow
EP 280-32
41.400
49.000
44.700
43.000
39.700
19.000
BN 5879 1354086 protectio...
1354086
EP 280
Polyethylene PE-LLD
yellow
EP 280-34
45.200
54.000
49.600
48.000
43.600
25.000
BN 5879 1354221 protectio...
1354221
EP 280
Polyethylene PE-LLD
yellow
EP 280-37
54.000
65.000
59.250
57.250
52.500
25.000
BN 5879 1354280 protectio...
1354280
EP 280
Polyethylene PE-LLD
yellow
EP 280-38
54.200
65.000
58.600
57.000
52.600
25.000
BN 5879 1354388 protectio...
1354388
EP 280
Polyethylene PE-LLD
yellow
EP 280-39
58.400
67.000
62.800
61.100
56.700
25.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 1097 - Protection plugs with ring opener (TL-8), Polyethylene PE-LD, nat...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 5900 - Protection plugs (EP 270), Polyethylene PE-LLD, natural
Bossard Catalog
31.10.2023
K0818 - Locating pins removeable Form B and D
KIPP
27.05.2024
BN 1095 - Protection plugs (TL-4), Polyethylene PE-LD, natural
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 1096 - Protection plugs (TL-2), Polyethylene PE-LD, natural
Bossard Catalog
31.10.2023
TR-..F - External plugs
ERMANNO BALZI
24.08.2020
DIN 5401 - Roller bearings, balls for roller bearings
Fabory
13.02.2023
K0705 - Shoulder screws similar to DIN ISO 7379
KIPP
27.05.2024
K0815 - Locating Bolts form A
KIPP
27.05.2024
K0351 - Locating pins with ball end Form B
KIPP
27.05.2024
1951-H - Split Flange Halves Code 61 (Single Half only)
Brennan Industries
20.03.2018
BLWF100A - Threaded Protection Plugs - Wide Flange
Essentra Components
16.07.2014
1951 - Split Flange Code 61 (Pairs)
Brennan Industries
20.03.2018
FC707A - Parallel Protection Plugs
Essentra Components
17.07.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성