피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 729 - Flat washers without chamfer (DIN 9021; ~ISO 7093), steel, zinc plated blue
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.300 Washers
01.100.300.10 Washers flat, without chamfer
BN 729, BN 730, BN 21209 Flat washers without chamfer
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_300/01_100_300_10/bn_729_730_21209/bn_729.prj},{NB=BN 729 1270036 flat washer 7.4},{CNSORDERNO=1270036},{BNARTNR=1270036},{BNNORM1=DIN 9021},{BNNORM2=~ISO 7093},{BNMAT=Stahl Härteklasse 140 HV / 100 HV},{CNSMAT=Stahl Härteklasse 140 HV / 100 HV},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=7.000},{DA=7.400},{DW=22.000},{H=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
ⁿ/ₐ
DA
Inner diameter min.
[mm]
DW
Outer diameter max.
[mm]
H
Height
[mm]
BN 729 1269941 flat washe...
1269941
DIN 9021
~ISO 7093
Steel hardness class 140 ...
zinc plated blue
2.300
2.500
7.000
0.800
BN 729 1269968 flat washe...
1269968
DIN 9021
~ISO 7093
Steel hardness class 140 ...
zinc plated blue
2.500
2.700
8.000
0.800
BN 729 1269976 flat washe...
1269976
DIN 9021
~ISO 7093
Steel hardness class 140 ...
zinc plated blue
3.000
3.200
9.000
0.800
BN 729 1269984 flat washe...
1269984
DIN 9021
~ISO 7093
Steel hardness class 140 ...
zinc plated blue
3.500
3.700
11.000
0.800
BN 729 1269992 flat washe...
1269992
DIN 9021
~ISO 7093
Steel hardness class 140 ...
zinc plated blue
4.000
4.300
12.000
1.000
BN 729 1762273 flat washe...
1762273
DIN 9021
~ISO 7093
Steel hardness class 140 ...
zinc plated blue
5.000
5.300
15.000
1.200
BN 729 1270028 flat washe...
1270028
DIN 9021
~ISO 7093
Steel hardness class 140 ...
zinc plated blue
6.000
6.400
18.000
1.600
BN 729 1270036 flat washe...
1270036
DIN 9021
~ISO 7093
Steel hardness class 140 ...
zinc plated blue
7.000
7.400
22.000
2.000
BN 729 1762281 flat washe...
1762281
DIN 9021
~ISO 7093
Steel hardness class 140 ...
zinc plated blue
8.000
8.400
24.000
2.000
BN 729 1270052 flat washe...
1270052
DIN 9021
~ISO 7093
Steel hardness class 140 ...
zinc plated blue
10.000
10.500
30.000
2.500
BN 729 1762303 flat washe...
1762303
DIN 9021
~ISO 7093
Steel hardness class 140 ...
zinc plated blue
12.000
13.000
37.000
3.000
BN 729 1762311 flat washe...
1762311
DIN 9021
~ISO 7093
Steel hardness class 140 ...
zinc plated blue
14.000
15.000
44.000
3.000
BN 729 1270087 flat washe...
1270087
DIN 9021
~ISO 7093
Steel hardness class 140 ...
zinc plated blue
16.000
17.000
50.000
3.000
BN 729 1762338 flat washe...
1762338
DIN 9021
~ISO 7093
Steel hardness class 140 ...
zinc plated blue
18.000
20.000
56.000
4.000
BN 729 1762346 flat washe...
1762346
DIN 9021
~ISO 7093
Steel hardness class 140 ...
zinc plated blue
20.000
22.000
60.000
4.000
BN 729 5523726 flat washe...
5523726
DIN 9021
~ISO 7093
Steel hardness class 140 ...
zinc plated blue
24.000
26.000
72.000
5.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성