피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 84540 - Flat washers without chamfer series M (medium) (NFE 25-514 M), stainless steel A2
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.300 Washers
01.100.300.10 Washers flat, without chamfer
BN 84540, BN 84541 Flat washers without chamfer series M (medium)
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_300/01_100_300_10/bn_84540_84541/bn_84540.prj},{NB=BN 84540 8030804 flat washer M10},{CNSORDERNO=8030804},{BNARTNR=8030804},{BNNORM1=NFE 25-514 M},{BNNORM2=},{BNMAT=INOX A2 Härteklasse 150 HV},{CNSMAT=INOX A2 Härteklasse 150 HV},{BNSURFACE=},{D=10.000},{DA=10.500},{DW=22.000},{H=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
ⁿ/ₐ
DA
Inner diameter min.
[mm]
DW
Outer diameter max.
[mm]
H
Height
[mm]
BN 84540 8091552 flat was...
8091552
NFE 25-514 M
Stainless steel A2 hardne...
2.000
2.200
5.500
0.500
BN 84540 8061874 flat was...
8061874
NFE 25-514 M
Stainless steel A2 hardne...
2.500
2.700
7.000
0.500
BN 84540 8030693 flat was...
8030693
NFE 25-514 M
Stainless steel A2 hardne...
3.000
3.200
8.000
0.800
BN 84540 8030715 flat was...
8030715
NFE 25-514 M
Stainless steel A2 hardne...
4.000
4.300
10.000
0.800
BN 84540 8030731 flat was...
8030731
NFE 25-514 M
Stainless steel A2 hardne...
5.000
5.300
12.000
1.000
BN 84540 8030766 flat was...
8030766
NFE 25-514 M
Stainless steel A2 hardne...
6.000
6.400
14.000
1.200
BN 84540 8306834 flat was...
8306834
NFE 25-514 M
Stainless steel A2 hardne...
7.000
7.400
16.000
1.500
BN 84540 8030782 flat was...
8030782
NFE 25-514 M
Stainless steel A2 hardne...
8.000
8.400
18.000
1.500
BN 84540 8030804 flat was...
8030804
NFE 25-514 M
Stainless steel A2 hardne...
10.000
10.500
22.000
2.000
BN 84540 8030820 flat was...
8030820
NFE 25-514 M
Stainless steel A2 hardne...
12.000
13.000
27.000
2.500
BN 84540 8030847 flat was...
8030847
NFE 25-514 M
Stainless steel A2 hardne...
14.000
15.000
30.000
2.500
BN 84540 8030871 flat was...
8030871
NFE 25-514 M
Stainless steel A2 hardne...
16.000
17.000
32.000
3.000
BN 84540 8030987 flat was...
8030987
NFE 25-514 M
Stainless steel A2 hardne...
18.000
19.000
36.000
3.000
BN 84540 8031002 flat was...
8031002
NFE 25-514 M
Stainless steel A2 hardne...
20.000
21.000
40.000
3.000
BN 84540 8031029 flat was...
8031029
NFE 25-514 M
Stainless steel A2 hardne...
22.000
23.000
45.000
3.000
BN 84540 8031037 flat was...
8031037
NFE 25-514 M
Stainless steel A2 hardne...
24.000
25.000
50.000
4.000
BN 84540 8031096 flat was...
8031096
NFE 25-514 M
Stainless steel A2 hardne...
27.000
28.000
55.000
4.000
BN 84540 8031142 flat was...
8031142
NFE 25-514 M
Stainless steel A2 hardne...
30.000
31.000
60.000
4.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성