피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
BNE01 - Rod end joint bearing ??¨¨ normal series (SQ...RS) / (SQZ...RS) ??¨¨ ball head type ??¨¨ curved rod type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bne01_asmtab.prj},{NB=BNE01-SQ12-RS-R},{CODE=BNE01},{TYPE=SQ12-RS},{GG1=SQ12},{GG2=RS},{TYPE1=zcxlqtxwgx},{MAT1=Znhj},{MAT2=Cgang},{RCL=cuihuo},{MAT3=xiangj},{LWXX=R},{DD=12},{M=M12},{DD1=12},{MP=1.25},{DD2=17.0},{DD3=33.0},{V=59.0},{V1=17},{V2=19.0},{V3=42.0},{S1=15},{L=65},{L1=50},{L2=7.0},{L3=25},{D1=17.5},{D2=22.0},{D3=31},{S2=19},{AA=25},{F=16.0},{MG=0.164},{PPATH=bne01/assem/bne01_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Bearing specifications
ⁿ/ₐ
TYPE1
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
Ball seat material
ⁿ/ₐ
MAT2
Stretch rod material
ⁿ/ₐ
RCL
Extension rod heat treatment
ⁿ/ₐ
MAT3
Seal material
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
MP
Pitch
[mm]
DD2
D2(min)
[mm]
DD3
D3(min)
[mm]
V
(max)
[mm]
V1
(min)
[mm]
V2
[mm]
V3
(max)
[mm]
S1
[mm]
L
(max)
[mm]
L1
[mm]
L2
(max)
[mm]
L3
(min)
[mm]
D1
(max)
[mm]
D2
(max)
[mm]
D3
(max)
[mm]
S2
[mm]
AA
a
[°]
F
Load (KN)
[KN]
MG
Weight (kg)
[kg]
BNE01-SQ5-RS-R
BNE01
SQ5-RS
Normal series ball type c...
Zinc alloy
Carbon steel
Quenching
rubber
5
M5
5
0.80
8.5
18.0
31.0
8
10.0
21.0
7
35
27
4.5
14
9.0
12.0
16
9
25
2.2
0.026
BNE01-SQ6-RS-R
BNE01
SQ6-RS
Normal series ball type c...
Zinc alloy
Carbon steel
Quenching
rubber
6
M6
6
1.00
10.0
22.0
38.0
11
14.0
28.5
8
40
30
6.0
14
10.0
13.0
19
11
25
3.5
0.039
BNE01-SQ8-RS-R
BNE01
SQ8-RS
Normal series ball type c...
Zinc alloy
Carbon steel
Quenching
rubber
8
M8
8
1.25
12.0
25.5
45.0
12
16.0
31.0
10
48
36
7.0
17
12.5
16.5
23
14
25
6.6
0.068
BNE01-SQ10-RS-R
BNE01
SQ10-RS
Normal series ball type c...
Zinc alloy
Carbon steel
Quenching
rubber
10
M10
10
1.25
14.0
29.0
50.0
15
17.0
37.0
11
56
43
7.0
21
15.0
19.0
27
17
25
10.0
0.112
BNE01-SQ12-RS-R
BNE01
SQ12-RS
Normal series ball type c...
Zinc alloy
Carbon steel
Quenching
rubber
12
M12
12
1.25
17.0
33.0
59.0
17
19.0
42.0
15
65
50
7.0
25
17.5
22.0
31
19
25
16.0
0.164
BNE01-SQ14-RS-R
BNE01
SQ14-RS
Normal series ball type c...
Zinc alloy
Carbon steel
Quenching
rubber
14
M14
14
1.50
19.0
38.0
73.5
22
21.5
56.0
17
75
57
8.0
26
20.0
25.0
35
22
25
19.0
0.254
BNE01-SQ16-RS-R
BNE01
SQ16-RS
Normal series ball type c...
Zinc alloy
Carbon steel
Quenching
rubber
16
M16
16
1.50
22.0
44.0
82.5
23
23.5
60.0
19
84
64
8.0
32
22.0
27.0
39
22
20
26.0
0.336
BNE01-SQ18-RS-R
BNE01
SQ18-RS
Normal series ball type c...
Zinc alloy
Carbon steel
Quenching
rubber
18
M18
18
1.50
23.0
45.0
90.0
25
26.5
68.0
20
93
71
10.0
34
25.0
31.0
44
27
20
33.0
0.464
BNE01-SQ20-RS-R
BNE01
SQ20-RS
Normal series ball type c...
Zinc alloy
Carbon steel
Quenching
rubber
20
M20
20
1.50
27.0
50.0
93.0
25
27.0
68.0
24
99
77
10.0
35
27.5
34.0
44
30
20
45.0
0.538
BNE01-SQ22-RS-R
BNE01
SQ22-RS
Normal series ball type c...
Zinc alloy
Carbon steel
Quenching
rubber
22
M22
22
1.50
27.0
52.0
95.0
26
28.0
70.0
24
109
84
12.0
41
30.0
37.0
50
32
16
48.0
0.713
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성