피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
BP-16260 - Headless Press Fit Bushings - Type L
Essentra Components
Cutting & Machining
Drills & Holemaking Tools
Drills & Accessories
Drill Bushings
Headless Press Fit Bushings
Headless Press Fit Bushings - Type L
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_m00000000/l2_m03000000/l3_m03030000/l4_m03030300/l5_m03030303/p070145/bp-16260.prj},{NB=BP-40010},{PN=BP-40010},{AMERSID=1022568},{APACID=-},{EMEAID=-},{HIDDEN=No},{DRILLSIZE=0.56250000},{LENGTH=0.50000000},{ODSKETCH1=0.8750},{OD=7/8\" OD (+.0015/+.0018)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
DRILLSIZE
Drill Size
[인치]
LENGTH
Length
[인치]
OD
[인치]
BP-16260
BP-16260
1022547
-
-
3/16
1/4
5/16" OD (+.0013/+.0016)
BP-16080
BP-16080
1022645
-
-
3/16
3/8
5/16" OD (+.0013/+.0016)
BP-16160
BP-16160
1022682
-
-
3/16
1/2
5/16" OD (+.0013/+.0016)
BP-16280
BP-16280
1022548
-
-
3/16
5/8
5/16" OD (+.0013/+.0016)
BP-16240
BP-16240
1022546
-
-
3/16
3/4
5/16" OD (+.0013/+.0016)
BP-25020
BP-25020
1022549
-
-
1/4
1/4
7/16" OD (+.0014/+.0017)
BP-50010
BP-50010
1022580
-
-
1/4
5/16
7/16" OD (+.0014/+.0017)
BP-25040
BP-25040
1022550
-
-
1/4
3/8
7/16" OD (+.0014/+.0017)
BP-25060
BP-25060
1022551
-
-
1/4
1/2
7/16" OD (+.0014/+.0017)
BP-50015
BP-50015
1022581
-
-
1/4
5/8
7/16" OD (+.0014/+.0017)
BP-50020
BP-50020
1022582
-
-
1/4
3/4
7/16" OD (+.0014/+.0017)
BP-28410
BP-28410
1022555
-
-
5/16
1/4
1/2" OD (+.0014/+.0017)
BP-28430
BP-28430
1022556
-
-
5/16
5/16
1/2" OD (+.0014/+.0017)
BP-28130
BP-28130
1022552
-
-
5/16
3/8
1/2" OD (+.0014/+.0017)
BP-28260
BP-28260
1022553
-
-
5/16
1/2
1/2" OD (+.0014/+.0017)
BP-50025
BP-50025
1022583
-
-
5/16
5/8
1/2" OD (+.0014/+.0017)
BP-28390
BP-28390
1022554
-
-
5/16
3/4
1/2" OD (+.0014/+.0017)
BP-50030
BP-50030
1061862
-
-
5/16
1/4
9/16" OD (+.0014/+.0017)
BP-31010
BP-31010
1022557
-
-
5/16
3/8
9/16" OD (+.0014/+.0017)
BP-31020
BP-31020
1022558
-
-
5/16
1/2
9/16" OD (+.0014/+.0017)
BP-50040
BP-50040
1022584
-
-
5/16
5/8
9/16" OD (+.0014/+.0017)
BP-31030
BP-31030
1022559
-
-
5/16
3/4
9/16" OD (+.0014/+.0017)
BP-34080
BP-34080
1022560
-
-
7/16
1/2
5/8" OD (+.0014/+.0017)
BP-34160
BP-34160
1022561
-
-
7/16
5/8
5/8" OD (+.0014/+.0017)
BP-34260
BP-34260
1022562
-
-
7/16
3/4
5/8" OD (+.0014/+.0017)
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Tank Outlet, No Spiral Cleaning, No Spiral Clean Leakage Chamber, DN-150 - ...
Alfa Laval
27.09.2023
Tank Outlet, Spiral Clean Upper Plug, No Spiral Clean Leakage Chamber, DN-6...
Alfa Laval
27.09.2023
PBC-907 - Linear Round Bearing - FrelonGOLD, Closed
Essentra Components
19.04.2016
Unique SSV Tangential Shut-off 2-Inch - Seat Valves
Alfa Laval
27.09.2023
WCP-45 - Mounting Blocks & Flange
Essentra Components
08.08.2014
IKO-TAF81512 - Needle Bearings - Shell w/o Inner Ring
Essentra Components
19.04.2016
WIP-10 - Threaded Index Plunger - Non-Locking
Essentra Components
08.08.2014
RG-5 - Square & Rectangular Grippers - Tapped Blind Hole
Essentra Components
07.08.2014
TLM-10 - Linear Round Bearings - Ball Bushing Bearing, Closed
Essentra Components
19.04.2016
KBP-664 - Plunger Washers
Essentra Components
08.08.2014
RGHS-600 Gripper Adjustable Steel - Grippers
Essentra Components
07.08.2014
IP-29 - Flange Bearings - Four-Bolt Flange, Metal
Essentra Components
19.04.2016
IKO-BA44ZOH - Needle Bearings - Shell w/o Inner Ring, Grooved w/Lube Hole
Essentra Components
19.04.2016
GU-201 - Coupling Hubs - M-Style, Hubs w/Bore & KW
Essentra Components
19.04.2016
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성