피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
C-AHTFW T5 - Economy Idlers T5 Type
Misumi
誘명꽣
타이밍 풀리
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/51_timing_pulleys/c_ahtf_t5_asmtab.prj},{NB=C-AHTFW22-T5250-10},{NT=22},{AB=T5250},{DD=10},{PD=35.01},{OD=34.25},{F=40},{E=27},{PPATH=c_ahtf_t5/c_ahtf_t5_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
NT
No. of Teeth
ⁿ/ₐ
DD
Shaft Dia. d
[mm]
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
DHH
Dh
[mm]
NO
No. Bearing Dimension
ⁿ/ₐ
D
D Bearing Dimension
[mm]
B
B Bearing Dimension
[mm]
C-AHTFW18-T5200-8
C-AHTFW18-T5200-8
18
8
28.65
27.80
33
22
22
27
16.5
698ZZ×2
19
6
C-AHTFW20-T5100-8
C-AHTFW20-T5100-8
20
8
31.83
31.00
36
24
11
16
16.5
698ZZ×2
19
6
C-AHTFW22-T5250-10
C-AHTFW22-T5250-10
22
10
35.01
34.25
40
27
27
32
19.5
6900ZZ×2
22
6
C-AHTFW24-T5150-10
C-AHTFW24-T5150-10
24
10
38.20
37.40
45
30
17
22
19.5
6900ZZ×2
22
6
C-AHTFW25-T5250-10
C-AHTFW25-T5250-10
25
10
39.79
39.00
45
30
27
32
23.0
6000ZZ×2
26
8
C-AHTFW28-T5150-10
C-AHTFW28-T5150-10
28
10
44.56
43.75
48
35
17
22
25.0
6200ZZ×2
30
9
C-AHTFW30-T5150-12
C-AHTFW30-T5150-12
30
12
47.75
46.95
52
36
17
22
25.0
6001ZZ×2
28
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
C-TTPA__T5100, C-TTPA__T5150, C-TTPA__T5200, C-TTPA__T5250 - Economy Timing...
Misumi
29.05.2023
TTPA__T25070 - 타이밍풀리 T2.5타입
Misumi
08.06.2021
C-TBCR-T5, C-TBCR-T10 - Economy Metal Fittings For Open End Belts - T Type
Misumi
29.05.2023
C-TTBO-T5, C-TTBO-T10 - Economy Open End Belts - T Type
Misumi
29.05.2023
D-XL - Toothed idler with rib
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
C-LTBJA-T5, C-LTBJA-T10, C-LTBRA-T5, C-LTBRA-T10 - Economy Long Timing Belt...
Misumi
29.05.2023
TTPA__-AT10150, TTPA__-AT10200, TTPA__-AT10250, TTPB__-AT10150, TTPB__-AT10...
Misumi
29.05.2023
AHTF__S3M060, AHTF__S3M100, AHTF__S3M150, KHTF__S3M060, KHTF__S3M100, KHTF_...
Misumi
17.01.2022
25mm
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
T 5 - Timing belt pulleys metric pitch
Sati
12.04.2023
15mm
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
20_AHK21-206 - Accessories for European Standard 20 Series Profiles-Fasteni...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
EAP01_73 - Trapezoidal tooth synchronous wheel ??¨¨ T5 type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SMK series
ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
10.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성