피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: NITTO KOHKI
생성됨: 18.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NITTO KOHKI
TPN Type - Plug
NITTO KOHKI
Cupla
For Medium and Low Pressure / Straight through
TSP CUPLA, Body Material Brass/Stainless Steel/Steel
For braided hose connection
Powered by
CAD모델 선택
{nitto/cupla/medium_low_pressure/tsp_cupla/for_braided_hose_connection/tpn_type_plug.prj},{NB=CCB28267-00_4TPN-120_SUS_c},{ASSYNO=CB28267},{MODEL=4TPN-120},{S=Φ12xΦ18},{HT=3±0.3},{MT=SUS},{M=130},{L=(60)},{L1=60},{H1=Hex.27},{H2=Hex.27},{C=24.0},{B=11.0},{SECTION=C},{FIG=0},{REV=0},{MNO=4TPN-120-SUS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
ASSYNO
Assy No.
ⁿ/ₐ
S
application
[mm]
HT
Wall thickness of the hose
[mm]
MT
Material
ⁿ/ₐ
M
Mass
[g]
L
[mm]
H1
HEX.
[mm]
H2
HEX.
[mm]
C
[mm]
B
[mm]
CCB28631-00_2TPN-60_BRASS...
2TPN-60 BRASS
CB28631
Φ6xΦ11
2.5±0.25
BRASS
60
(47)
Hex.19
Hex.19
18.0
5.5
CCB28639-00_2TPN-60_SUS_c
2TPN-60 SUS
CB28639
Φ6xΦ11
2.5±0.25
SUS
55
(47)
Hex.19
Hex.19
18.0
5.5
CCB27791-00_3TPN-90_BRASS...
3TPN-90 BRASS
CB27791
Φ9xΦ15
3±0.3
BRASS
93
(52)
Hex.23
Hex.24
21.0
8.5
CCB28265-00_3TPN-90_SUS_c
3TPN-90 SUS
CB28265
Φ9xΦ15
3±0.3
SUS
87
(52)
Hex.23
Hex.24
21.0
8.5
CCB27793-00_4TPN-120_BRAS...
4TPN-120 BRASS
CB27793
Φ12xΦ18
3±0.3
BRASS
140
(60)
Hex.27
Hex.27
24.0
11.0
CCB28267-00_4TPN-120_SUS_...
4TPN-120 SUS
CB28267
Φ12xΦ18
3±0.3
SUS
130
(60)
Hex.27
Hex.27
24.0
11.0
CCB27795-00_4TPN-150_BRAS...
4TPN-150 BRASS
CB27795
Φ15xΦ22
3.5±0.35
BRASS
182
(68)
Hex.30
Hex.30
24.0
13.0
CCB28269-00_4TPN-150_SUS_...
4TPN-150 SUS
CB28269
Φ15xΦ22
3.5±0.35
SUS
170
(68)
Hex.30
Hex.30
24.0
13.0
CCB27797-00_6TPN-190_BRAS...
6TPN-190 BRASS
CB27797
Φ19xΦ26
3.5±0.35
BRASS
261
(76)
Hex.35
Hex.35
28.0
17.0
CCB28271-00_6TPN-190_SUS_...
6TPN-190 SUS
CB28271
Φ19xΦ26
3.5±0.35
SUS
245
(76)
Hex.35
Hex.35
28.0
17.0
CCB28635-00_8TPN-250_BRAS...
8TPN-250 BRASS
CB28635
Φ25xΦ33
4±0.4
BRASS
461
(96)
Hex.41
Hex.41
36.0
23.0
CCB28643-00_8TPN-250_SUS_...
8TPN-250 SUS
CB28643
Φ25xΦ33
4±0.4
SUS
427
(96)
Hex.41
Hex.41
36.0
23.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성