피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
CDB-7001 - Wire Drawbar Springs
Essentra Components
Bearings & Power Transmission
Springs, Shocks & Dampers
Compression & Die Springs
Wire Drawbar Springs
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_d00000000/l2_d05000000/l3_d05060000/p042065/cdb-7001_asmtab.prj},{NB=CDB-7009},{PN=CDB-7009},{AMERSID=1108319},{APACID=-},{EMEAID=-},{RATES=125},{MAXD=1.900},{MAXLOAD=235},{LENGTH=8.12500000},{DIA=1.50000000},{CON1=CDB-7009},{CON2=CDB-7009},{CON3=CDB-7009},{D1DISTANCE2=0.096000},{D1DISTANCE1=0.096000},{PPATH=cdb-7001/cdb-7001_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
RATES
Rates Lbs per Inch
ⁿ/ₐ
MAXD
Maximum Deflection
[인치]
MAXLOAD
Maximum Load Lbs
ⁿ/ₐ
LENGTH
Length
[인치]
DIA
Diameter
[인치]
CDB-7001
CDB-7001
1108315
-
-
25
2.000
50
6
1
CDB-7003
CDB-7003
1108316
-
-
50
1.900
95
7
1 1/8
CDB-7009
CDB-7009
1108319
-
-
125
1.900
235
8 1/8
1 1/2
CDB-7010
CDB-7010
1108319
-
-
155
1.800
300
7 1/4
1 9/16
CDB-7011
CDB-7011
1108320
-
-
200
2.000
400
9 5/8
1 3/4
CDB-7013
CDB-7013
1108312
-
-
250
2.400
600
13 3/8
2 1/4
CDB-7015
CDB-7015
1108313
-
-
150
4.000
610
19 3/8
2 1/4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성