您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CEEJ40B,CEEJ40C,CEEJ50B,CEEJ50C,CEEJ60B,CEEJ60C,CEEJ80B,CEEJ80C,CEEK40B,CEEK40C,CEEK50B,CEEK50C,CEEK60B,CEEK60C,CEEK80B,CEEK80C - 链轮/链条-短节距输送条-带附件单侧型·双孔型/带附件双侧型·双孔型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
19-链轮-链条
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/s/ceej40b960_asmtab.prj},{NB=CEEK50C-4},{CODE=CEEK50C},{TYPE=DFJSC00},{SER=50SER},{ISO=10A},{P=15.875},{FJ=mei4JDFJ},{MAT=GANG},{SPEC=50},{NOS=4},{NX=[4:1000/2]},{W=9.40},{R=10.16},{D=5.09},{L=21.8},{T=2.00},{H=15.09},{DD=5.2},{HH=10.50},{FF=15.88},{F=22.6},{G=30.6},{HH1=15.88},{QD=29.4},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1879822489504.html},{WA=C},{PPATH=960/ceej40b960_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SER
系列
ⁿ/ₐ
ISO
链号
ⁿ/ₐ
P
节距
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SPEC
规格
ⁿ/ₐ
W
内节内高
[mm]
R
滚子
[mm]
D
D(销轴)
[mm]
L
L(销轴)
[mm]
T
T(链节)
[mm]
H
H(链节)
[mm]
DD
d(附件)
[mm]
HH
h(附件)
[mm]
FF
f(附件)
[mm]
F
F(附件)
[mm]
G
G(附件)
[mm]
HH1
h1(附件)
[mm]
QD
平均拉伸强度[KN]
ⁿ/ₐ
CEEJ40B-4
CEEJ40B
带附件单侧型短节距输送链条
40系列
08A
12.700
每2节带附件
钢
40
7.85
7.92
3.98
17.8
1.50
12.07
3.4
8.50
12.70
17.5
22.9
12.70
19.11
CEEJ40C-4
CEEJ40C
带附件单侧型短节距输送链条
40系列
08A
12.700
每4节带附件
钢
40
7.85
7.92
3.98
17.8
1.50
12.07
3.4
8.50
12.70
17.5
22.9
12.70
19.11
CEEK40B-4
CEEK40B
带附件双侧型短节距输送链条
40系列
08A
12.700
每2节带附件
钢
40
7.85
7.92
3.98
17.8
1.50
12.07
3.4
8.50
12.70
17.5
22.9
12.70
19.11
CEEK40C-4
CEEK40C
带附件双侧型短节距输送链条
40系列
08A
12.700
每4节带附件
钢
40
7.85
7.92
3.98
17.8
1.50
12.07
3.4
8.50
12.70
17.5
22.9
12.70
19.11
CEEJ50B-4
CEEJ50B
带附件单侧型短节距输送链条
50系列
10A
15.875
每2节带附件
钢
50
9.40
10.16
5.09
21.8
2.00
15.09
5.2
10.50
15.88
22.6
30.6
15.88
29.4
CEEJ50C-4
CEEJ50C
带附件单侧型短节距输送链条
50系列
10A
15.875
每4节带附件
钢
50
9.40
10.16
5.09
21.8
2.00
15.09
5.2
10.50
15.88
22.6
30.6
15.88
29.4
CEEK50B-4
CEEK50B
带附件双侧型短节距输送链条
50系列
10A
15.875
每2节带附件
钢
50
9.40
10.16
5.09
21.8
2.00
15.09
5.2
10.50
15.88
22.6
30.6
15.88
29.4
CEEK50C-4
CEEK50C
带附件双侧型短节距输送链条
50系列
10A
15.875
每4节带附件
钢
50
9.40
10.16
5.09
21.8
2.00
15.09
5.2
10.50
15.88
22.6
30.6
15.88
29.4
CEEJ60B-4
CEEJ60B
带附件单侧型短节距输送链条
60系列
12A
19.050
每2节带附件
钢
60
12.57
11.91
5.96
26.9
2.35
18.10
5.2
12.20
19.05
27.0
36.0
19.05
40.18
CEEJ60C-4
CEEJ60C
带附件单侧型短节距输送链条
60系列
12A
19.050
每4节带附件
钢
60
12.57
11.91
5.96
26.9
2.35
18.10
5.2
12.20
19.05
27.0
36.0
19.05
40.18
CEEK60B-4
CEEK60B
带附件双侧型短节距输送链条
60系列
12A
19.050
每2节带附件
钢
60
12.57
11.91
5.96
26.9
2.35
18.10
5.2
12.20
19.05
27.0
36.0
19.05
40.18
CEEK60C-4
CEEK60C
带附件双侧型短节距输送链条
60系列
12A
19.050
每4节带附件
钢
60
12.57
11.91
5.96
26.9
2.35
18.10
5.2
12.20
19.05
27.0
36.0
19.05
40.18
CEEJ80B-4
CEEJ80B
带附件单侧型短节距输送链条
80系列
16A
25.400
每2节带附件
钢
80
15.75
15.88
7.94
33.5
3.20
24.13
6.8
16.18
25.40
34.8
46.0
25.40
73.5
CEEJ80C-4
CEEJ80C
带附件单侧型短节距输送链条
80系列
16A
25.400
每4节带附件
钢
80
15.75
15.88
7.94
33.5
3.20
24.13
6.8
16.18
25.40
34.8
46.0
25.40
73.5
CEEK80B-4
CEEK80B
带附件双侧型短节距输送链条
80系列
16A
25.400
每2节带附件
钢
80
15.75
15.88
7.94
33.5
3.20
24.13
6.8
16.18
25.40
34.8
46.0
25.40
73.5
CEEK80C-4
CEEK80C
带附件双侧型短节距输送链条
80系列
16A
25.400
每4节带附件
钢
80
15.75
15.88
7.94
33.5
3.20
24.13
6.8
16.18
25.40
34.8
46.0
25.40
73.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CEEL,CEEW - 短节距输送链条-带附件单侧型-单孔型-带附件双侧型-单孔型
仕瑞达3D电子目录
17.10.2022
VMR02_84 - 短节距输送链条
怡合达3D电子图库
20.06.2024
DCEZ - 标准链条过渡链节
爱安特3D模型图库
24.04.2024
VLP01_VLP21 - 双节距大滚子输送链轮
怡合达3D电子图库
20.06.2024
C-SPB08B - 经济型 链轮08B
Misumi
29.05.2023
CHEM50 - 标准滚轮链条 - 自润滑(钢·含油衬套) -节数指定型- No.50
Misumi
07.06.2021
C-CHE08B - 经济型 链条08B
Misumi
14.09.2022
CD21E - 链轮/链条-60系列
HEFA
14.06.2024
SP60B, BSP60B, SSP60B - 链轮 60B
Misumi
07.06.2021
Chains Bea K2/02 - Roller chains with angle attachments - DIN 8187 - ISO 6...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
PCS50H - Chain sprocket with hardened teeth, Pitch 12.7mm (DIN08B-1) , Roll...
HPC
03.08.2023
CD32_CD33 - 短节距输送链条
HEFA
14.06.2024
CHEL, CHET - 带附件链条
Misumi
07.06.2021
CD38_39_C_D_E_F - 短节距输送链条·带附件单侧型·双孔型/带附件双侧型·双孔型
HEFA
14.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表